Technologies embarquées
Vous pouvez compter sur nous. La gamme AMP+ de câbles, de connecteurs, de faisceaux et de bornes de TE canalise de manière sûre et fiable l’alimentation haute et basse tension dans et autour de la batterie et du véhicule, afin que vous puissiez optimiser la puissance de vos véhicules.
L’électromobilité marque un tournant technologique. De nombreux aspects sous-jacents sont essentiels à l’apport d’énergie de propulsion requise dans un accumulateur rechargeable au lieu d’un réservoir de carburant. Il est temps de réinventer la roue, de la conception à l’utilisation, en particulier dans les zones urbaines. Dès le début, nous avons été l’une des forces motrices dans le développement des composants des véhicules hybrides et électriques. Notre gamme AMP+ de câbles, de connecteurs, de faisceaux et de bornes canalise de manière sûre et fiable l’alimentation haute et basse tension dans et autour de la batterie et du véhicule, afin que vous puissiez optimiser la puissance de vos véhicules. Vous pouvez compter sur notre savoir-faire en matière de sécurité, de fiabilité, de haute efficacité et sur notre excellence en ingénierie dans le monde entier.
Technologies embarquées
Voici les produits phares
-
Connecteurs AMP+ pour courant faible-moyen HVA 280
Les connecteurs et les embases AMP+ à courant faible à moyen HVA 280 de TE offrent des milliers de possibilités de conception, de flexibilité de routage et d’efficacité de fabrication.
-
Connecteurs AMP+ pour courant faible-moyen HVA 630
Les connecteurs et les embases AMP+ HVA 630 à courant faible à moyen de TE offrent une protection haute tension avancée pour les systèmes de charge embarqués.
-
Systèmes de connecteurs AMP+ HVP 800 à courant élevé
Le système de connecteurs AMP+ HVP 800 à courant élevé de TE transporte en toute sécurité des courants et des tensions élevés au sein des véhicules hybrides et électriques. La conception robuste prend en charge plusieurs options de routage d’assemblage de faisceaux de câbles.
-
Connecteurs et embases AMP+ HVP 1100 à courant élevé
Les connecteurs et les embases AMP+ HVP 1100 à courant élevé de TE offrent une flexibilité optimale avec une large gamme d’options dédiées aux applications de dispositifs de véhicules hybrides et électriques.
-
Borne d’anneau et de languette blindés AMP+ IPT
La languette annulaire blindée AMP+ IPT de TE offre un blindage CEM à 360 degrés et des capacités fil-à-appareil.
-
Résistance de puissance
Les résistances de puissance de TE confèrent un contrôle fiable du courant et de la tension du circuit pour protéger votre appareil.
-
Entrée de charge Type 1
L’entrée de charge AMP+ Type 1 de TE est un système interchangeable dédié aux applications de véhicules hybrides et électriques aux États-Unis et au Japon.
-
Entrée de charge Type 2
L’entrée de charge AMP+ Type 2 de TE est un système modulaire avec des capacités interchangeables et pratiquement aucun impact sur la carrosserie des véhicules. Elle convient aux applications de véhicules hybrides et électriques sur les marchés européens.
-
Contacteur de véhicule électrique AMP+ (EVC) 135
Les contacteurs compacts de TE fournissent une commutation rapide et fiable et des connexions personnalisées pour les véhicules hybrides et électriques.
-
Contacteurs haute tension AMP+ (EVC) 500-500L
Les contacteurs principaux AMP+ haute tension 500-500L offrent une commutation de courant rapide et fiable pour les véhicules hybrides et électriques.
-
Relais de précharge haute tension Mini K HV
Les relais de précharge haute tension Mini K HV de TE constituent une solution économique, sûre, légère et fiable pour précharger le système d’alimentation haute tension CC.
-
Relais de précharge haute tension Mini K HV
Les relais de précharge haute tension Mini K HV de TE constituent une solution économique, sûre, légère et fiable pour précharger le système d’alimentation haute tension CC.