Notre connecteur SUPERSEAL pro offre une solution de qualité pour les applications de châssis soumises à de faibles vibrations. Il est spécialement conçu pour offrir une meilleure fiabilité et augmenter les performances dans les applications étanches dans les véhicules utilitaires et industriels fonctionnant dans des environnements difficiles.

Connecteur étanche SUPERSEAL pro
Notre connecteur SUPERSEAL pro offre une solution de qualité pour les applications de châssis. Il est spécialement conçu pour offrir une meilleure fiabilité et améliorer les performances dans les applications étanches en ligne pour les véhicules industriels et utilitaires fonctionnant dans des environnements difficiles.
Utilisant les bornes MCON 1.2 SWS d'une capacité de 17 A, les connecteurs étanches SUPERSEAL pro à 2, 3 et 4 positions offrent une résistance aux vibrations conforme à la norme USCAR V2. Avec des options TPA pré-assemblées et codage couleur, la conception du boîtier avec joint intégré de SUPERSEAL pro améliore le maintien des bornes et permet un assemblage facile avec un positionnement correct des bornes pendant les connexions et les déconnexions. Fabriqués avec des matériaux ignifugés UL 94 V-0 avec l'option HB pour un niveau d'étanchéité IP67, IP68 et IP6K9K (avec capot), les connecteurs SUPERSEAL pro offrent une protection élevée et des performances d'étanchéité supérieures, permettant ainsi des connexions étanches à l'eau. Le système fil-à-fil SUPERSEAL pro offre une meilleure fiabilité, une grande résistance à l'eau et à l'humidité et des performances accrues dans les applications en ligne étanches, tout en offrant des choix plus économiques pour les véhicules utilitaires.
Caractéristiques du produit
Système de contact | MCON 1.2 SWS |
Courant nominal | Jusqu'à 17 ampères (80 °C) |
Degré de protection | IP67, IP68 et IP6K9K (avec capot) |
Résistance aux vibrations | Conforme à la norme USCAR V2 |
Tension maximum | 12 V/24 VCC |
Température de fonctionnement | -40 °C à +125 °C |
Norme d'inflammabilité | Matériau UL 94 V-0 |
Principaux avantages
Fiabilité
- La borne MCON 1.2 SWS conforme à la norme USCAR V2 améliore le niveau de résistance aux vibrations
- Sécurité supplémentaire et meilleure protection contre l'inflammabilité avec les matériaux UL 94 V-0 et l'option HB
- Haut niveau de protection avec des caractéristiques améliorées de rétention des joints
Facilité d'assemblage
- Élimine les assemblages supplémentaires grâce au préverrouillage TPA et au joint frontal amélioré
- Empêche les mauvaises connexions grâce à quatre options de codage et de couleurs
Un seul produit
- Un produit tout-en-un avec une large gamme d'accessoires
PRINCIPAUX SECTEURS
Camion léger

Bus

Poids lourds

Deux-roues

Industrie

Appareils électroménagers
PRINCIPALES APPLICATIONS

Fil-à-fil

Capteurs

Éclairages

Jauges

Actionneurs

Interrupteurs
Foire aux questions
Q : Qu'est-ce qu'un connecteur SUPERSEAL pro ?
R : Le SUPERSEAL pro de TE Connectivity est un connecteur en ligne étanche nouvelle génération, construit sur la base des spécifications techniques USCAR pour les applications de châssis soumises à de faibles vibrations. Les connecteurs Superseal pro sont utilisés dans des applications en environnement hostile où des performances élevées, résistantes aux vibrations, sont requises.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs en ligne SUPERSEAL pro ?
R : Ces connecteurs sont parfaitement adaptés aux clients du marché des camions légers et des bus et peuvent servir dans divers domaines comme les véhicules routiers et les engins de chantier, agriculture, etc.
Q : Quand les connecteurs SUPERSEAL pro peuvent-ils être utilisés ?
R : Ils peuvent être utilisés pour la connectivité fil-à-fil dans les moteurs, châssis, cabines, mais aussi pour l'automatisation, l'éclairage et le diagnostic.