Prises et en-têtes à broches

Les en-têtes et les embases carte-à-carte, ou les en-têtes et prises à broches, sont des connecteurs rectangulaires qui sont généralement soudés sur une carte de circuit imprimé (PCB). L’embase contenant les contacts dépasse d’une carte et se connecte à une embase ou à une prise femelle. Notre vaste offre d’embases et d’en-têtes carte-à-carte englobe des pas allant de 0,4 à 24 mm, et de nombreuses configurations dans les gammes de pas de 1,27, 2 et 2,54 mm. Notre vaste offre diversifiée comprend les gammes de produits des séries AMP, AMPMODU, CHAMP, STRADA et Dynamic.

Caractéristiques techniques et Aperçu du produit

  • Embases, en-têtes et assemblages de type hermaphrodite disponibles
  • Sens de montage sur PCB : bord, horizontal, angle droit, chevauchement et vertical
  • 1 à 540 positions disponibles
  • Méthodes de terminaison : options de montage en surface et de trou traversant
  • Types d’embase : séparable, entièrement renforcée, embase et ensemble push-push, partiellement renforcée, non renforcée
  • Intensité nominale des contacts : de 0,3 à 20 A