Boîtiers de fils pour connexions de circuit imprimé

Spécialement conçus pour s’accoupler avec nos embases et prises femelle, nous proposons une variété de boîtiers de fils. Sélectionnez précisément les options dont vous avez besoin pour votre application. Nous proposons des options concernant les matériaux, les codes couleur, les dispositifs de verrouillage, de clavetage et bien plus encore. Les familles de produits comprennent les connecteurs EP (Economy Power), les connecteurs Grace Inertia, les connecteurs conformes aux normes RAST, les connecteurs Positive Lock, les connecteurs de signal à double verrouillage, les connecteurs MTA, etc.

Connecteurs Grace Inertia

Aperçu du produit

Les connecteurs Grace Inertia de nouvelle génération de TE avec un pas de 2,5 mm, Grace Inertia 2,5, présentent des concepts de conception avancés pour faciliter une connexion plus stable, fiable et durable. 

Connecteurs RAST

Aperçu du produit

Ces têtes de ligne centrale de 2,5 mm et 5 mm conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 constituent des solutions haute qualité pouvant aider à réduire les coûts pour le client tout en prenant en charge les normes de sécurité industrielles et des appareils. 

Connecteurs Economy Power (EP)

Aperçu du produit

Les connecteurs avancés Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent plus d’avantages que la conception EP éprouvée sur laquelle ils sont basés. 

Connecteurs de signal à double verrouillage

Aperçu du produit

Les connecteurs de signal à double verrouillage à pas central (2,5 SDL) de 2,5 mm [0,098"] sont des connecteurs compacts à une seule rangée disponibles dans les configurations fil-à-fil et fil-à-carte. 

Connecteurs Positive Lock

Aperçu du produit

Les prises femelles Positive Lock sont spécialement conçues pour faciliter l’assemblage et assurer une rétention sûre aux languettes de couplage. Ces caractéristiques sont obtenues grâce à la force d’insertion réduite du produit et à l’encoche de verrouillage.

Connecteurs MTA

Aperçu du produit

La terminaison de masse des fils offre un coût d’application minime, car elle réduit considérablement le besoin en main-d’œuvre de pratiquement tous les assemblages de câbles ou de faisceaux requis.