Contrôler le courant ou la tension
Une résistance variable n’a pas de valeur de résistance fixe : sa résistance peut être modifiée manuellement ou en réponse à son environnement. Les résistances variables sont essentielles pour les applications de nombreux secteurs et environnements. Nous proposons une vaste gamme de types de résistances variables, y compris des potentiomètres, des potentiomètres d'ajustement et des thermistances.
Trouver des types de résistances variables
Les résistances variables permettent de contrôler le courant ou la tension d’un circuit. Les types courants comprennent les potentiomètres contrôlés par l’opérateur et les thermistances dont la résistance évolue en fonction de la température. Les potentiomètres sont utilisés dans diverses applications, de l’équipement audio aux commandes d’éclairage, lorsqu’il est nécessaire d’ajuster les réglages de circuits électriques avec une grande précision. Les thermistances sont conçues pour protéger contre les températures extrêmes ; on en trouve dans des applications automobiles, domestiques et industrielles. Qu’elle soit modifiée manuellement par l’opérateur ou contrôlée par des conditions extérieures, la résistance variable joue un rôle clé dans un grand nombre de secteurs et d’environnements.