Couper la puissance en toute sécurité

Lorsque les conditions se compliquent, la fiabilité est indispensable. C'est là qu'interviennent nos coupe batteries KISSLING. Reconnus par les industries et les opérateurs de véhicules commerciaux, ils sont conçus pour garantir la sécurité de votre équipe, de vos systèmes et de vos équipements. En coupant l'alimentation pendant l'entretien, nos coupe circuits batteries permettent non seulement de prévenir l'endommagement des composants critiques, mais également de préserver l'intégrité de la batterie et de décourager toute tentative de vol. Mais surtout, nos coupe batteries permettent de protéger les personnes qui travaillent sur vos véhicules, car en fin de compte, la sécurité est toujours LA priorité.

Coupe circuit batterie KISSLING

Dotés d'un indice de protection IP67 et IP6K9K contre la poussière et l'eau, nos coupe batteries étanches KISSLING sont spécialement conçus pour les conditions les plus extrêmes. De conception robuste pour une durée de vie prolongée, ces commutateurs peuvent supporter des courants allant jusqu'à 1 000 A, des tensions allant jusqu'à 1 000 VCC à 7 000 m, ainsi que des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +85 °C. Lorsqu'un niveau de sécurité supplémentaire est requis, une fonction de verrouillage haute tension (HVIL) en amont est comprise sur certains modèles de coupe batteries haute tension (HT) KISSLING afin d'assurer une parfaite compatibilité avec un système de câblage HT.

 

Avec un large choix de versions 200 A, 300 A, 400 A et 500 A, cette gamme est conçue pour répondre à toutes vos exigences. 

+85°C

Température de fonctionnement maximale

5x

Niveau de courant continu géré par nos commutateurs jusqu'à 10 secondes en tant que courant de surcharge.

500 A

Capacité maximale

Principaux avantages :

Coupes-batteries KISSLING

Nous comprenons que votre équipement fonctionne dans des conditions exigeantes. C'est pourquoi nos sectionneurs de batterie ne sont pas simplement conçus pour fonctionner, mais pour exceller dans les systèmes haute tension, les véhicules commerciaux et les applications industrielles. Qu'il s'agisse de sécurité, de durabilité ou d'intégration transparente, nos coupe batteries permettent de veiller à ce que vous soyez prêt à relever tous les défis qui se présenteront.

 

Coupes-batteries basse tension

  • Adaptés aux environnements difficiles : poussière, eau et vibrations ? Aucun problème. Avec un indice de protection IP67, ces coupes-batteries restent fiables dans les conditions les plus difficiles. Ils conviennent donc parfaitement aux flottes de véhicules urbains et aux installations industrielles.
  • Protégez vos systèmes - prolongez leur durée de vie : ces coupes-batteries protègent vos systèmes électriques contre les surtensions et l'usure causée par l'environnement, garantissant ainsi le bon fonctionnement de votre équipement pour de nombreuses années.
  • Un montage parfait, à chaque fois : conçus pour s'adapter aux espaces restreints, ces coupe batteries compacts constituent un choix naturel pour les véhicules ou les systèmes où chaque centimètre compte. Ils offrent des performances fiables et robustes dans un design compact, ce qui permet d'optimiser l'efficacité sans perdre de l'espace.
  • Adaptés aux différentes saisons : des hivers froids aux étés chauds, ces coupe circuit batteries sont conçus pour fonctionner à des températures comprises entre -40 °C et +85 °C, ce qui vous permet d'avoir l'esprit tranquille tout au long de l'année.
  • Installation simplifiée : les contacts auxiliaires facilitent la connexion aux systèmes à faible consommation, ce qui permet une intégration en douceur dans vos circuits de commande ou de surveillance existants.
  • Adaptés à vos besoins : que vous alimentiez des véhicules de livraison, des machines industrielles ou des systèmes d'énergie renouvelable, ces coupe-batteries sont conçus pour des applications spécifiques, vous pouvez donc compter sur eux pour répondre à vos besoins spécifiques.
  • Gamme étendue : large éventail d'options afin de s'adapter aux besoins des différents secteurs et aux cas d'utilisation bien précis.

 

Coupes-batteries haute tension

  • Idéal pour les gros travaux :  conçus pour répondre aux exigences des systèmes haute tension, ces coupe batteries peuvent isoler en toute sécurité l'alimentation jusqu'à 1 000 VCC. Ils constituent donc une solution idéale pour les opérations lourdes dans des secteurs tels que le transport et les énergies renouvelables.
  • Suffisamment robustes pour de nombreux environnements : avec les certifications IP67 et IP6K9K, ces coupes-batteries sont prêts à affronter les conditions les plus difficiles : la poussière, l'eau et même le nettoyage à haute pression ne les arrêteront pas.
  • Fonctionnels aux extrêmes : de -40 °C à +85 °C, ces coupes batteries excellent dans les environnements extrêmes. Que vous alimentiez des véhicules dans la toundra gelée ou des machines dans le désert, ils fonctionneront avec la même ardeur que vous.
  • Sécurité intégrée pour les systèmes haute tension : la sécurité est une priorité grâce à la boucle de verrouillage haute tension (HVIL), qui s'assure que les systèmes sont entièrement déconnectés en cas de besoin et permet de réduire les risques dans les systèmes critiques comme ceux des véhicules électriques (VE).
  • Connectivité transparente : les contacts auxiliaires permettent une intégration rapide et facile avec les systèmes de commande et les circuits de surveillance, de sorte que vous pouvez suivre vos opérations sans difficulté.
  • Temps d'immobilisation réduits, productivité optimisée : la maintenance est sûre et rapide grâce à ces coupe-batteries. Ils vous permettent d'isoler facilement les circuits et de retourner au travail plus rapidement, que vous entreteniez des batteries de véhicules électriques ou des équipements industriels.
  • Applications polyvalentes, impact maximal : des véhicules électriques aux machines lourdes en passant par le stockage des énergies renouvelables, ces interrupteurs sont adaptés pour répondre aux besoins des industries qui stimulent l'innovation de demain.
Webinaire KISSLING
Webinaire à la demande - Comment contrôler en toute sécurité l'alimentation électrique de vos véhicules.

Un réseau mondial

Avec TE, vous disposez d'un partenaire fiable pour les relais de puissance KISSLING. Nous concevons et fabriquons ces composants en interne, mais nous les vendons et les distribuons efficacement dans le monde entier grâce à notre vaste réseau de distribution. Ainsi, vous pouvez compter sur nous en temps voulu. 

Principales caractéristiques :

Coupes-batteries KISSLING

 

 Caractéristique Coupes-batteries basse tension Coupes-batteries haute tension
Plage de tension Fonctionnent de 12 V à 100 VCC
Supportent jusqu'à 1 000 VCC
Courant admissible
Compatible avec des courants allant de 200 A à 500 A Compatible avec des courants allant de 250 A à 500 A
Taille et conception Conception compacte pour les espaces étroits Conçus pour les activités exigeantes
Protection
contre l'environnement
Certifiés IP67 pour la résistance à la poussière et à l'eau Classés IP67 et IP6K9K pour une protection supérieure contre la poussière et l'eau
Plage de température Tolérance étendue de -40 °C à +85 °C Tolérance étendue de -40 °C à +85 °C
Dispositifs de sécurité Contacts auxiliaires en option pour les connexions de systèmes de faible puissance Verrouillage haute tension (HVIL) intégré pour la sécurité du système
Compatibilité avec l'altitude Adaptés aux conditions de fonctionnement standard Fonctionnent à des altitudes allant jusqu'à 7 000 mètres
Applications Conviennent aux véhicules utilitaires, aux machines industrielles et aux systèmes d'énergie renouvelable Conçus pour les VE, les systèmes de stockage d'énergie renouvelable et les équipements industriels lourds
Gammes de produits 35/200 A | 35/300 A | 35/400 A | 35/500 A 35H

Coupes-batteries KISSLING

Fiches techniques

 

Obtenez les fiches techniques détaillées des coupes-batteries KISSLING et déterminez avec précision les produits les mieux adaptés à vos projets. Téléchargez-les en cliquant sur les liens ci-dessous.

Applications dans le monde réel :

Coupes-batteries KISSLING

Nous connaissons les défis auxquels vous êtes confronté, qu'il s'agisse de gérer des systèmes d'énergie renouvelable, d'assurer la sécurité des véhicules électriques ou de maintenir les équipements industriels en état de marche dans des environnements extrêmes. C'est pourquoi nous concevons nos coupe-batteries de façon à ce qu'ils soient plus que fiables : ils sont conçus pour vous aider à travailler, simplifier vos processus et vous permettre de repousser les limites dans votre domaine.

 

Coupe-batteries basse tension : applications concrètes

  • Garantir le bon fonctionnement des camions de livraison et des bus : imaginez un camion de livraison sur ses itinéraires quotidiens, traversant la ville pour respecter les délais. Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer l'entretien ou de mettre hors service l'équipement pour une durée prolongée, nos coupe-batteries basse tension simplifient le procédé. Ces interrupteurs protègent le système électrique du véhicule contre les pertes de puissance et les pics de tension, ce qui permet de simplifier et de rendre plus sûre la maintenance. Qu'il s'agisse d'un bus ou d'un véhicule utilitaire léger, ces coupe-batteries confirment que tout fonctionne de manière fiable, même lorsque le véhicule n'est pas en service.
  • Simplifier les opérations dans l'agriculture et la construction : imaginez un tracteur ou une moissonneuse-batteuse qui travaille sans relâche dans les champs, permettant une productivité maximale pendant la saison des récoltes. Nos coupe-batteries basse tension jouent un rôle clé dans l'entretien de ces machines. En coupant l'alimentation pendant l'entretien, ils permettent de protéger les composants électriques sensibles contre les dommages et de préserver la durée de vie de la batterie, en garantissant que votre équipement est toujours prêt lorsque vous en avez le plus besoin.
  • Des environnements de travail plus sûrs dans les usines : imaginez un chariot élévateur sur le sol d'un entrepôt en pleine effervescence ou un système de convoyeur automatisé faisant défiler des produits sur une chaîne de montage. Avec l'un de nos coupe-batteries en place, l'alimentation peut être coupée en toute sécurité en quelques secondes, ce qui permet de protéger les employés et l'équipement lors des arrêts d'urgence ou de l'entretien de routine. Ces coupe-batteries compacts et durables sont les héros silencieux de la sécurité industrielle.

 

Coupe-batteries hausse tension : applications concrètes

  • Préserver la pérennité des véhicules électriques : les véhicules électriques (VE) révolutionnent les transports, mais il est essentiel de gérer l'alimentation haute tension en toute sécurité. Nos coupe-batteries haute tension assurent l'isolation de l'alimentation pendant l'entretien ou les urgences, ce qui permet aux techniciens de travailler en toute confiance sur des batteries avec une protection complète. Cette fiabilité améliore non seulement la sécurité des conducteurs de VE, mais soutient également la croissance continue de cette industrie innovante.
  • Garantie de fiabilité pour les transports en commun : imaginez une flotte d'autobus très active qui transporte des passagers jour et nuit. Nos coupe-batteries haute tension garantissent la sécurité pendant l'entretien en coupant l'alimentation des systèmes haute tension. Ils permettent de protéger les composants électriques critiques et de maintenir le fonctionnement efficace de la flotte, offrant ainsi des performances fiables pour le transport public.
  • Optimiser la longévité des équipements lourds : imaginez un tombereau géant s'attaquant à un terrain rocheux ou un véhicule de construction soumis à une chaleur extrême. Nos coupe-batteries haute tension permettent à ces machines de fonctionner en toute sécurité et avec efficacité, même dans les conditions les plus difficiles. Conçus pour évoluer dans des paysages poussiéreux ou à haute altitude, ces coupe-batteries permettent une commande fiable de l'alimentation, quel que soit l'endroit où vous devez travailler.
  • Améliorer les performances des véhicules agricoles : imaginez des véhicules agricoles avancés, comme des moissonneuses-batteuses ou des tracteurs de grande puissance, qui fonctionnent de longues heures dans de vastes champs. Nos coupe-batteries haute tension garantissent une sécurité fiable en isolant l'alimentation pendant le service, protégeant ainsi les composants électriques sensibles contre les dommages. Grâce à ces coupe-batteries, votre équipement reste efficace et prêt à gérer des charges de travail exigeantes saison après saison.
  • Contribuer à des opérations aéroportuaires fiables : les équipements d'assistance au sol dans les aéroports, tels que les tracteur de remorquage et les chariots électriques, exigent des performances constantes. Nos coupe-batteries haute tension assurent une isolation sûre de l'alimentation pendant l'entretien, ce qui permet d'éviter des temps d'immobilisation coûteux. Conçus pour résister à la pression, ils permettent de garantir le bon déroulement des opérations aéroportuaires 24 heures sur 24, afin de s'assurer que tout se déroule comme prévu.
Coupes-batteries KISSLING
Regardez notre vidéo pour découvrir notre gamme de coupes-batteries KISSLING, largement reconnue par l'industrie.
Coupes-batteries KISSLING
Regardez notre vidéo pour découvrir notre gamme de coupes-batteries KISSLING, largement reconnue par l'industrie.

Foire aux questions

Coupes-batteries KISSLING

Q : Quelle est l'utilité principale d'un coupe-batterie ?

R : Les coupe-batteries sont conçus pour isoler en toute sécurité l'alimentation des véhicules,
des machines ou des systèmes d'énergie pendant la maintenance, les cas d'urgence ou les heures d'inactivité. Ils permettent d'éviter les dommages électriques, ainsi que de protéger les opérateurs
et les composants du système.

 

Q : Comment choisir entre les coupe-batterie basse tension et haute tension ?

R : Les coupe-batteries basse tension sont adaptés aux applications avec des tensions de fonctionnement comprises entre 12 V et 100 VCC, comme dans les véhicules commerciaux, les équipements industriels et les petites installations d'énergie renouvelable. Les coupe-batteries haute tension sont adaptés à des tensionsallant jusqu'à 1 000 VCC. Ils conviennent donc parfaitement aux véhicules électriques, aux machines lourdes et aux systèmes d'énergie à grande échelle.

 

Q : Les coupe-batteries peuvent-ils permettre d'éviter le vol ou la détérioration de la batterie ? 

R : Oui, les coupe-batteries coupent l'alimentation de la batterie, ce qui la rend plus difficile à voler ou à manipuler. De plus, ils protègent l'intégrité de la batterie en empêchant une décharge excessive pendant un stockage de longue durée.

 

Q : À quelles conditions environnementales ces coupe-batteries peuvent-ils résister ? 

R : Les coupe-batteries basse tension et haute tension sont conçus pour des performances fiables à des températures allant de -40 °C à + 85 °C. Ils conviennent donc parfaitement à une large gamme de climats et d'applications exigeantes. Les deux options sont conçues dans un souci de durabilité, offrant des certifications IP67 ou IP6K9K pour une protection contre l'eau, la poussière et les hautes pressions.

 

Q : Quels secteurs bénéficient le plus de ces coupe-batteries ?

R : Ces coupe-batteries sont largement utilisés dans les véhicules électriques, les camions, les transports publics (bus et flottes), les systèmes d'énergie renouvelable, les machines industrielles, l'agriculture, la construction et les équipements aéroportuaires au sol, offrant des solutions sur mesure en matière de sécurité et d'efficacité.