Articles TE sur les tendances technologiques
Intégrer et automatiser l’économie mondiale
Accélérer la prochaine révolution industrielle. Dans les installations industrielles et sur les plates-formes offshore du monde entier, l’adoption d’une vision audacieuse de l’automatisation et de l’intégration de processus de production complexes est en marche. Les fabricants cherchent de plus en plus à intégrer des technologies numériques qui renforcent la flexibilité, améliorent l’efficacité, évitent les temps d’arrêt imprévus et accélèrent la production. Bien connue dans l’industrie 4.0, l’interopérabilité est au cœur ؘde cette évolution. Elle offre la possibilité de créer de la valeur client en favorisant des communications de machine à machine (M2M) fiables, le deep learning à partir des processus de fabrication et un meilleur contrôle des technologies innovantes, notamment des systèmes robotiques et des véhicules à guidage automatique (AGV).
TE dans l’actualité
Source : SingularityHub
« Acteur de premier plan dans le domaine de l’IdO industriel, TE Connectivity conçoit des capteurs utilisés pour la transmission de données entre les équipements et les appareils intelligents. Ciblant aussi bien le secteur médical que les appareils électroménagers, l’aérospatiale et la défense, les produits TE permettent aux machines de communiquer entre elles. »
ARTICLES À LA UNE
Intégrer des systèmes à l’ensemble de la production
Chez TE, nous concevons et mettons en œuvre les solutions de connectivité et de détection nécessaires à l’usine intelligente connectée à Internet. Notre large gamme de solutions permet aux fabricants d’utiliser des machines d’usine et des équipements offshore capables de partager des données avec différentes plates-formes, de prévoir les besoins de maintenance, d’automatiser des processus répétables complexes et de coordonner des opérations continues à la demande, transformant ainsi les installations de production de masse en usines de fabrication personnalisées et les plates-formes sous-marines en réseaux d’exploration et de production en temps réel.
Articles sur l’industrie :
Articles et rapports des meilleurs éditeurs
-
L’INDUSTRIE 4.0 DÉMYSTIFIÉE : LA NOUVELLE DÉFINITION DU LEAN
« Depuis des années, les entreprises cherchent à appliquer les principes de fabrication Lean et à bénéficier des améliorations de productivité qu’ils promettent. Mais maintenant que les méthodes Lean sont profondément ancrées dans l’ADN de nombreuses entreprises, les outils Lean classiques ne se montrent plus aussi avantageux qu’auparavant. Le succès même de ces approches signifie que les améliorations sont de plus en plus marginales et de plus en plus difficiles à réaliser. L’industrie 4.0 sera moins une révolution qu’une évolution précieuse (et bienvenue) qui permettra de nouveaux gains de productivité et reflètera l’évolution qu’a connue le secteur de la fabrication depuis plus d’un siècle. » (McKinsey & Company)
PRODUITS À LA UNE
Livre blanc à la une :
Avantages des transducteurs analogiques et numériques
La plupart des opérations de détection sont d’abord analogiques. Au cours des deux dernières décennies, les capteurs et les transducteurs sont passés d’un fonctionnement purement analogique à des protocoles, un traitement du signal et des interfaces numériques. Les transducteurs analogiques et numériques sont donc radicalement différents de par leurs technologies, leurs interfaces,
leurs signaux de sortie et la terminologie utilisée pour décrire et spécifier leur fonctionnement.
Aujourd’hui, le numérique s’impose dans de nombreuses applications. Mais dans de nombreux domaines d’application, tels que les environnements présentant de fortes interférences électromagnétiques/radioélectriques, l’approche numérique ne vaudra jamais un transducteur analogique. Découvrez notre transducteur de pression industriel M3200, disponible en configuration analogique ou numérique, et conçu pour vous procurer des avantages clés.
TÉLÉCHARGER NOTRE LIVRE BLANC (en anglais)

Dans les installations industrielles et sur les plates-formes offshore du monde entier, les fabricants cherchent à intégrer des technologies numériques qui renforcent la flexibilité, améliorent l’efficacité, évitent les temps d’arrêt imprévus et accélèrent la production.