Principes de base des capteurs de pression

Q : Quelle est la différence entre un capteur de pression, un transducteur de pression et un transmetteur de pression ?

R : Veuillez noter que ces termes sont souvent interchangés sans tenir compte de la signification ci-dessous, et que les définitions exactes peuvent différer d’une source à l’autre. Ce sont des définitions générales. Un capteur de pression est généralement un signal de sortie en millivolt, un transducteur a une sortie de tension amplifiée et un émetteur offre un signal de sortie compris entre 4 et 20 mA.  

 

Lire la suite : Comparaison entre le capteur de pression, le transducteur et le transmetteur

 

Q : Que signifie la stabilité à long terme ? Comment cela affecte-t-il les mesures ?

R : La stabilité à long terme est normalement associée à la variation du décalage zéro due au vieillissement du composant et à la détente du diaphragme métallique sur une période de temps. Normalement, la lecture zéro augmente ou diminue au fil du temps. Des essais indépendants réalisés ont montré que ce chiffre était <0,25 % sous l’influence de cycles de température et de pression pendant 1500 h.

 

Q : Quelle est la différence entre la pression manométrique, absolue et différentielle ?

R : La pression manométrique est référencée par rapport aux conditions de pression barométrique.  Les changements de pression barométrique ne modifient pas le signal de sortie du capteur.  Les capteurs de pression absolue sont référencés par rapport à un vide total ; le signal de sortie du capteur varie en fonction des changements d’altitude et de la pression barométrique.  La pression différentielle est la différence de pression entre deux points ; elle est couramment utilisée dans les applications de filtration.

 

Lire la suite : Capteurs de pression différentielle pour la filtration

 

Q : Qu’est-ce qu’un capteur de pression composé ?  

R : Un capteur de pression composé est un capteur à jauge ou à jauge étanche qui est calibré pour émuler une plage absolue.  Le capteur de pression mesurera un vide dans sa plage calibrée.  

 

Lire la suite : Capteurs de pression composés

Interfaces mécaniques

Q : Quels types de connexions de processus sont disponibles pour les capteurs de pression ?

R : TE Connectivity (TE) offre diverses connexions standard, généralement filetées.  Bien que nos configurations standard soient disponibles, des configurations personnalisées sont également possibles pour les applications OEM.  Les connexions filetées sont disponibles en connexions mâles et femelles et peuvent être conçues avec un joint conique, un joint torique ou une étanchéité métal/métal. Les plages de pression plus élevées nécessitent que la connexion soit également dimensionnée pour la pression.  Contactez l’usine pour connaître la disponibilité.    

 

Types de filetages communs : NPT, SAE/UNF, BSP, métrique, norme DIN

Compatibilité des matériaux

Q : Quelle est la compatibilité matérielle des capteurs de pression TE ?
R : TE Connectiviy (TE) fabrique des capteurs de pression à partir de divers matériaux, notamment l’acier inoxydable 17-4 PH, le 316L, l’alliage 718, l’alliage C276 et le titane. Voici quelques directives générales sur la compatibilité des matériaux. Pour plus d’informations spécifiques, veuillez nous contacter.

  • Acier inoxydable 17-4 PH - fluide hydraulique, air (azote, oxygène, etc.), gaz naturel, fréon, peinture, vapeur, moulage en plastique, carburant diesel, CO2
  • Acier inoxydable 316 L - hydrogène*, eau chlorée, réfrigérants à l’ammoniac, produits pétroliers (bruts ou transformés)
    *Technologie Krystal Bond
  • Alliage 718/C276 - Gaz à haute teneur en H2S, eau salée/eau de mer, liquides et gaz à haute température
  • Titane - Dispositifs médicaux en contact avec des fluides corporels

Interfaces électriques

Q : Quels types d’interfaces électriques sont disponibles sur les capteurs de pression ?

R : L’interface électrique dépend du produit sélectionné.  Certains produits, en raison de leur emplacement dangereux ou de leur indice IP, nécessitent des connexions électriques spécifiques.  TE Connectivity (TE) fabrique des capteurs de pression avec connecteurs intégrés, connecteurs en ligne et options de câbles.  Des conceptions standard et personnalisées sont disponibles. 

 

 

Types de connexion électrique courants : Câble, fils conducteurs, M12 x 1, DEUTSCH DT04 (3 et 4 broches), PT06A 6 broches, DIN 43650 A/B/C et Packard Metripack 150

Sélection du signal de sortie

Q : Comment puis-je choisir le meilleur signal de sortie ?

Les éléments résistifs piézoélectriques sont connectés dans une configuration de pont Wheatstone.  Comme la pression appliquée varie, le pont fournit une sortie de tension différentielle variable à un amplificateur électronique.  

 

La sélection d’un signal de sortie nécessite une compréhension de l’application, de l’environnement, de la tension d’alimentation et de sa régulation, ainsi que des capacités du système à lire et à traiter le signal.  TE Connectivity (TE) propose divers signaux de sortie analogiques et numériques pour ses capteurs de pression, y compris des capacités de détection sans fil.  

 

Signaux de sortie courants : 4-20 mA, 0,5-4,5 V, 1-5 V, RS-485 avec SDI12, protocole, 10 mV/V, 20 mV/V, 0,5-2,5 V, 0-10 V

 

Lire la suite : Capteurs de pression de sortie de tension

 

Q : Quelles sont les différences entre les capteurs analogiques et numériques ?

R : Les capteurs analogiques et numériques appartiennent à des mondes séparés de par leurs technologies, leurs interfaces, leurs signaux de sortie et la terminologie utilisée pour décrire et spécifier leur fonctionnement. Téléchargez notre livre blanc « Capteurs analogiques et numériques - les avantages des deux » pour en savoir plus.

Applications

Q : Les capteurs TE sont-ils utilisés dans les applications hydrauliques ?

R : Oui, la technologie de détection unique, le savoir-faire en matière d’application, l’emballage et les conceptions électriques de TE permettent à nos capteurs de pression d’être conçus pour répondre à diverses conditions d’application hydraulique. 

Pour en savoir plus, lisez le livre blanc suivant : La pression de la performance dans les systèmes et circuits hydrauliques

 

Q : TE propose-t-il des capteurs de pression avec des approbations pour les emplacements dangereux ?

R : Oui. TE dispose d’une gamme complète d’approbations internationales pour des produits compris entre 0-1 et 20 000 PSI.  

 

Homologations et classifications courantes : Antidéflagrant (ignifuge), à sécurité intrinsèque (antidéflagrant), non incendiaire, CSA Single Seal, ATEX, IECEx, AMSE B31.3 (CRN), ABS, DNV/GL, CE

 

Q : À quoi servent les capteurs dans les systèmes CVCR ?

R : Les systèmes CVCR traditionnels utilisaient des capteurs de pression et de température pour contrôler les opérations de base telles que la mise en marche ou l’arrêt et l’ouverture ou la fermeture des vannes ou des évents. Depuis que les systèmes CVC ont évolué pour être plus efficaces, les capacités de détection ont progressé pour inclure un débit de réfrigérant variable, des moteurs et des ventilateurs à vitesse variable, des détendeurs électroniques et de nombreuses autres méthodologies de contrôle pour régler finement le système et minimiser la consommation globale d’énergie.

 

Téléchargez notre livre blanc « L’importance des capteurs de pression dans les systèmes CVCR » pour en savoir plus.