Application
Lave-vaisselle
Des produits et des conceptions innovants permettent un fonctionnement plus silencieux, une consommation d’électricité réduite et un nettoyage plus efficace. La gamme de connecteurs, capteurs, relais et gaines de TE permet d’optimiser le fonctionnement des lave-vaisselle. Nos capteurs permettent de garantir un bon fonctionnement et nos gaines facilitent la gestion et la protection des fils, transformant ainsi vos projets de maison connectée en une réalité.
Présentation d’une nouvelle façon révolutionnaire de faire progresser la conception des lave-vaisselle. La gamme de connecteurs et de relais d’alimentation de TE permet aux fabricants de dimensionner correctement les composants pour répondre aux nouvelles exigences de réduction de puissance. De plus, nos capteurs permettent de garantir le bon fonctionnement de l’appareil, tandis que nos gaines peuvent faciliter la gestion et la protection des fils. Cliquez sur les onglets d’exploration pour voir les produits compatibles avec tous les aspects de votre table de cuisson.
Faisceau
Le faisceau de câblage relie la carte de commande aux différents composants du lave-vaisselle, tels que les moteurs, les éléments chauffants, les pompes à eau et les vannes, les capteurs, les verrouillages de porte, etc. Un faisceau de câblage typique comprend des connecteurs d’alimentation et de signal, des cosses et des épissures, des gaines thermorétractables et des étiquettes.
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Résistances montées en surface
Connecteur Economy Power (EP)
Résistances traversantes
Connecteur Universal MATE-N-LOK
Interrupteurs tactiles
Gaine thermorétractable sans adhésif
Commutateurs DIP et SIP
Gaine thermorétractable avec adhésif
Épissures
Cosses FASTON
Connecteurs conformes à la norme RAST
Faisceau
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Faisceau
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Faisceau
Connecteur Economy Power (EP)
Les connecteurs Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique. Un véritable verrou empêche le boîtier de la fiche et l’embase de montant de vibrer. Un dispositif d’assurance de position de borne en option permet d’assurer la pose de la borne.

Faisceau
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Faisceau
Connecteur Universal MATE-N-LOK
De nombreuses options incluent des boîtiers circulaires, à collerette, pour cloison, étanches et colorés dans divers matériaux (y compris conformes au fil incandescent). Les boîtiers présentent une polarisation positive, un verrouillage positif et une identification de la cavité arrière pour un assemblage facile et sans erreur.

Faisceau
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Faisceau
Gaine thermorétractable sans adhésif
Les gaines thermorétractables sans adhésif permettent isolent, procurent un soulagement des contraintes et protègent contre les dommages mécaniques et l’abrasion. La flexibilité des gaines varie, puisqu’elles vont de très flexibles à semi-rigides, et elles sont disponibles dans une myriade de couleurs.

Faisceau
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Faisceau
Gaine thermorétractable avec adhésif
Assurez la protection contre l’humidité et la corrosion avec nos gaines doublées adhésif. Elles permettent d'isoler et d'assurer une protection mécanique. Pendant l’installation, un revêtement adhésif fond et s’écoule, créant une barrière protectrice résistante à l’humidité.

Faisceau
Épissures
Que vous ayez besoin de faire une prolongation sur un fil magnétique en cuivre solide 30 AWG ou sur un fil d’aluminium toronné 4/0, nous avons la solution qu’il vous faut. Faites votre choix entre la connexion de sertissage ou par CAD (connecteur auto-dénudant), ou entre d’autres technologies d’épissure que vous pouvez appliquer manuellement ou à l’aide d’un équipement semi-automatisé ou entièrement automatisé.

Faisceau
Cosses FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme et faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.

Faisceau
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Contrôle principal et interface utilisateur
La carte de contrôle est le cerveau de l’appareil. Elle accepte les entrées de l’utilisateur via des boutons, des commutateurs ou des appareils tactiles ; et actionne les moteurs, les éléments chauffants, les pompes à eau et les vannes pour effectuer la tâche choisie. Une carte de commande classique aura des connecteurs d’alimentation et de signal fil-à-carte, des fiches femelles et des relais.
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Résistances à montage sur châssis
Connecteur Economy Power (EP)
Potentiomètres
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Commutateurs DIP et SIP
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Interrupteurs à action instantanée
Bornes FASTON
Connecteurs conformes à la norme RAST
Relais de circuit imprimé
Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Contrôle principal et interface utilisateur
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Economy Power (EP)
Les connecteurs Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique. Un véritable verrou empêche le boîtier de la fiche et l’embase de montant de vibrer. Un dispositif d’assurance de position de borne en option permet d’assurer la pose de la borne.

Contrôle principal et interface utilisateur
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Contrôle principal et interface utilisateur
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Contrôle principal et interface utilisateur
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Contrôle principal et interface utilisateur
Bornes FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Contrôle principal et interface utilisateur
Relais de circuit imprimé
Nos relais de circuit imprimé offrent des valeurs nominales allant du niveau du signal jusqu’à 30 A dans diverses configurations de contact. Une large gamme d’options de bobine, de types de terminaisons et de styles de boîtier augmente la flexibilité de conception.

Pompe de circulation
Une pompe de circulation pulvérise de l’eau à haute pression pour nettoyer la vaisselle. Les pompes de circulation sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions, comme le connecteur RAST.
Pompe de circulation
Bornes et épissures de fil magnétique
Nous proposons une vaste gamme de bornes et d’épissures spécialement conçues pour le fil magnétique, que vous utilisiez du fil de cuivre, du fil d’aluminium ou une combinaison des deux. Associés à nos outils d’application, elles peuvent offrir des solutions à haut débit pour votre environnement de fabrication.

Pompe de circulation
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Pompe de circulation
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Pompe de circulation
Bornes FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.

Pompe de circulation
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Pompe de circulation
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Pompe de circulation
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Pompe de vidange
Une pompe de vidange évacue l’eau à la fin d’un cycle de lavage ou de rinçage. Les pompes de vidange sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.
Pompe de vidange
Bornes et épissures de fil magnétique
Nous proposons une vaste gamme de bornes et d’épissures spécialement conçues pour le fil magnétique, que vous utilisiez du fil de cuivre, du fil d’aluminium ou une combinaison des deux. Associés à nos outils d’application, elles peuvent offrir des solutions à haut débit pour votre environnement de fabrication.

Pompe de vidange
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Pompe de vidange
Bornes FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de raccordements rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.

Pompe de vidange
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Pompe de vidange
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Pompe de vidange
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, dispositions d’encombrement, options de verrouillage et options de plaquage.

Pompe de vidange
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Verrouillage de porte
Un verrouillage empêche l’ouverture de la porte d’un lave-vaisselle pendant une pulvérisation d’eau. Les verrouillages de porte sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de cosses individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.
Verrouillage de porte
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Verrouillage de porte
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Verrouillage de porte
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Verrouillage de porte
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Verrouillage de porte
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Le système de connexion Mini-Universal MATE-N-LOK est un système de connexion compact et durable qui utilise une combinaison de broches et de fiches femelles mélangées dans les boîtiers de fiches et de capuchons pour obtenir des performances électriques maximales dans une ligne centrale de 0,163 po [4,14 mm].

Verrouillage de porte
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Verrouillage de porte
Connecteur Micro MATE-N-LOK
Les connecteurs Micro MATE-N-LOK de faible épaisseur ont une hauteur verticale inférieure à 4,7 mm, soit environ 45 % de moins que les autres membres de la famille de produits. Ces connecteurs à capot souple comprennent des embases à montage en surface à angle droit et des connecteurs de câble d’accouplement.

Verrouillage de porte
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Élément chauffant
Un élément chauffant pour lave-vaisselle chauffe l’eau entrante pour un nettoyage plus efficace. Les éléments chauffants sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.
Élément chauffant
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Élément chauffant
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Élément chauffant
Cosses FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.

Élément chauffant
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Élément chauffant
Gaine thermorétractable sans adhésif
Les gaines thermorétractables sans adhésif isolent, procurent un soulagement des contraintes et protègent contre les dommages mécaniques et l’abrasion. La flexibilité des gaines varie, puisqu’elles vont de très flexibles à semi-rigides, et elles sont disponibles dans une myriade de couleurs.

Élément chauffant
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Élément chauffant
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Vanne d’eau/de dérivation
Une vanne d’eau contrôle le moment où la pulvérisation à haute pression est en fonctionnement. Les vannes d’eau sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.
Vanne d’eau/de dérivation
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Vanne d’eau/de dérivation
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Vanne d’eau/de dérivation
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Vanne d’eau/de dérivation
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Vanne d’eau/de dérivation
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Vanne d’eau/de dérivation
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Vanne d’eau/de dérivation
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Le système de connexion Mini-Universal MATE-N-LOK est un système de connexion compact et durable qui utilise une combinaison de broches et de fiches femelles mélangées dans les boîtiers de fiches et de capuchons pour obtenir des performances électriques maximales dans une ligne centrale de 0,163 po [4,14 mm].

Vanne d’eau/de dérivation
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Vanne d’eau/de dérivation
Connecteur Micro MATE-N-LOK
Les connecteurs Micro MATE-N-LOK de faible épaisseur ont une hauteur verticale inférieure à 4,7 mm, soit environ 45 % de moins que les autres membres de la famille de produits. Ces connecteurs à capot souple comprennent des embases à montage en surface à angle droit et des connecteurs de câble d’accouplement.

Vanne d’eau/de dérivation
Bornes FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.

Vanne d’eau/de dérivation
Connecteurs RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Capteurs
Les capteurs mesurent la température, l’humidité, la turbidité, le niveau d’eau et bien d’autres paramètres encore, afin que la carte de commande puisse exécuter la tâche demandée par l’utilisateur. Les capteurs sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de cosses individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.
Connecteurs conformes à la norme RAST
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Résistances à montage sur châssis
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Résistances montées en surface
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Capteurs à action instantanée
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Interrupteurs tactiles
Connecteur Micro MATE-N-LOK
Capteur de température et d’humidité
Capteur magnétique
Relais de circuit imprimé
Capteurs
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Capteurs
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Capteurs
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Capteurs
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Capteurs
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Capteurs
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Capteurs
Capteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Capteurs
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Le système de connexion Mini-Universal MATE-N-LOK est un système de connexion compact et durable qui utilise une combinaison de broches et de fiches femelles mélangées dans les boîtiers de fiches et de capuchons pour obtenir des performances électriques maximales dans une ligne centrale de 0,163 po [4,14 mm].
Capteurs
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Capteurs
Connecteur Micro MATE-N-LOK
Les connecteurs Micro MATE-N-LOK de faible épaisseur ont une hauteur verticale inférieure à 4,7 mm, soit environ 45 % de moins que les autres membres de la famille de produits. Ces connecteurs à capot souple comprennent des embases à montage en surface à angle droit et des connecteurs de câble d’accouplement.

Capteurs
Capteur de température et d’humidité
Les capteurs d’humidité et de température sont des éléments clés des mesures anti-vapeur dans un lave-vaisselle.

Capteurs
Capteur magnétique
Notre capteur magnétique KMY/Z peut détecter efficacement un bras de pulvérisation bloqué. Les aimants du bras de pulvérisation sont détectés par le capteur situé dans l’armoire. Une alerte informe l’utilisateur si la rotation du bras de pulvérisation est bloquée.

Capteurs
Relais de circuit imprimé
Nos relais de circuit imprimé offrent des valeurs nominales allant du niveau du signal jusqu’à 30 A dans diverses configurations de contact. Une large gamme d’options de bobine, de types de terminaisons et de styles de boîtier augmente la flexibilité de conception.


Application
Lave-vaisselle
Des produits et des conceptions innovants permettent un fonctionnement plus silencieux, une consommation d’électricité réduite et un nettoyage plus efficace. La gamme de connecteurs, capteurs, relais et gaines de TE permet d’optimiser le fonctionnement des lave-vaisselle. Nos capteurs permettent de garantir un bon fonctionnement et nos gaines facilitent la gestion et la protection des fils, transformant ainsi vos projets de maison connectée en une réalité.
Présentation d’une nouvelle façon révolutionnaire de faire progresser la conception des lave-vaisselle. La gamme de connecteurs et de relais d’alimentation de TE permet aux fabricants de dimensionner correctement les composants pour répondre aux nouvelles exigences de réduction de puissance. De plus, nos capteurs permettent de garantir le bon fonctionnement de l’appareil, tandis que nos gaines peuvent faciliter la gestion et la protection des fils. Cliquez sur les onglets d’exploration pour voir les produits compatibles avec tous les aspects de votre table de cuisson.
Faisceau
Le faisceau de câblage relie la carte de commande aux différents composants du lave-vaisselle, tels que les moteurs, les éléments chauffants, les pompes à eau et les vannes, les capteurs, les verrouillages de porte, etc. Un faisceau de câblage typique comprend des connecteurs d’alimentation et de signal, des cosses et des épissures, des gaines thermorétractables et des étiquettes.
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Résistances montées en surface
Connecteur Economy Power (EP)
Résistances traversantes
Connecteur Universal MATE-N-LOK
Interrupteurs tactiles
Gaine thermorétractable sans adhésif
Commutateurs DIP et SIP
Gaine thermorétractable avec adhésif
Épissures
Cosses FASTON
Connecteurs conformes à la norme RAST
Faisceau
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Faisceau
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Faisceau
Connecteur Economy Power (EP)
Les connecteurs Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique. Un véritable verrou empêche le boîtier de la fiche et l’embase de montant de vibrer. Un dispositif d’assurance de position de borne en option permet d’assurer la pose de la borne.

Faisceau
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Faisceau
Connecteur Universal MATE-N-LOK
De nombreuses options incluent des boîtiers circulaires, à collerette, pour cloison, étanches et colorés dans divers matériaux (y compris conformes au fil incandescent). Les boîtiers présentent une polarisation positive, un verrouillage positif et une identification de la cavité arrière pour un assemblage facile et sans erreur.

Faisceau
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Faisceau
Gaine thermorétractable sans adhésif
Les gaines thermorétractables sans adhésif permettent isolent, procurent un soulagement des contraintes et protègent contre les dommages mécaniques et l’abrasion. La flexibilité des gaines varie, puisqu’elles vont de très flexibles à semi-rigides, et elles sont disponibles dans une myriade de couleurs.

Faisceau
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Faisceau
Gaine thermorétractable avec adhésif
Assurez la protection contre l’humidité et la corrosion avec nos gaines doublées adhésif. Elles permettent d'isoler et d'assurer une protection mécanique. Pendant l’installation, un revêtement adhésif fond et s’écoule, créant une barrière protectrice résistante à l’humidité.

Faisceau
Épissures
Que vous ayez besoin de faire une prolongation sur un fil magnétique en cuivre solide 30 AWG ou sur un fil d’aluminium toronné 4/0, nous avons la solution qu’il vous faut. Faites votre choix entre la connexion de sertissage ou par CAD (connecteur auto-dénudant), ou entre d’autres technologies d’épissure que vous pouvez appliquer manuellement ou à l’aide d’un équipement semi-automatisé ou entièrement automatisé.

Faisceau
Cosses FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme et faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.

Faisceau
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Contrôle principal et interface utilisateur
La carte de contrôle est le cerveau de l’appareil. Elle accepte les entrées de l’utilisateur via des boutons, des commutateurs ou des appareils tactiles ; et actionne les moteurs, les éléments chauffants, les pompes à eau et les vannes pour effectuer la tâche choisie. Une carte de commande classique aura des connecteurs d’alimentation et de signal fil-à-carte, des fiches femelles et des relais.
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Résistances à montage sur châssis
Connecteur Economy Power (EP)
Potentiomètres
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Commutateurs DIP et SIP
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Interrupteurs à action instantanée
Bornes FASTON
Connecteurs conformes à la norme RAST
Relais de circuit imprimé
Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Contrôle principal et interface utilisateur
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Economy Power (EP)
Les connecteurs Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique. Un véritable verrou empêche le boîtier de la fiche et l’embase de montant de vibrer. Un dispositif d’assurance de position de borne en option permet d’assurer la pose de la borne.

Contrôle principal et interface utilisateur
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Contrôle principal et interface utilisateur
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Contrôle principal et interface utilisateur
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Contrôle principal et interface utilisateur
Bornes FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Contrôle principal et interface utilisateur
Relais de circuit imprimé
Nos relais de circuit imprimé offrent des valeurs nominales allant du niveau du signal jusqu’à 30 A dans diverses configurations de contact. Une large gamme d’options de bobine, de types de terminaisons et de styles de boîtier augmente la flexibilité de conception.

Pompe de circulation
Une pompe de circulation pulvérise de l’eau à haute pression pour nettoyer la vaisselle. Les pompes de circulation sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions, comme le connecteur RAST.
Pompe de circulation
Bornes et épissures de fil magnétique
Nous proposons une vaste gamme de bornes et d’épissures spécialement conçues pour le fil magnétique, que vous utilisiez du fil de cuivre, du fil d’aluminium ou une combinaison des deux. Associés à nos outils d’application, elles peuvent offrir des solutions à haut débit pour votre environnement de fabrication.

Pompe de circulation
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Pompe de circulation
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Pompe de circulation
Bornes FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.

Pompe de circulation
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Pompe de circulation
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Pompe de circulation
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Pompe de vidange
Une pompe de vidange évacue l’eau à la fin d’un cycle de lavage ou de rinçage. Les pompes de vidange sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.
Pompe de vidange
Bornes et épissures de fil magnétique
Nous proposons une vaste gamme de bornes et d’épissures spécialement conçues pour le fil magnétique, que vous utilisiez du fil de cuivre, du fil d’aluminium ou une combinaison des deux. Associés à nos outils d’application, elles peuvent offrir des solutions à haut débit pour votre environnement de fabrication.

Pompe de vidange
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Pompe de vidange
Bornes FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de raccordements rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.

Pompe de vidange
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Pompe de vidange
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Pompe de vidange
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, dispositions d’encombrement, options de verrouillage et options de plaquage.

Pompe de vidange
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Verrouillage de porte
Un verrouillage empêche l’ouverture de la porte d’un lave-vaisselle pendant une pulvérisation d’eau. Les verrouillages de porte sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de cosses individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.
Verrouillage de porte
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Verrouillage de porte
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Verrouillage de porte
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Verrouillage de porte
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Verrouillage de porte
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Le système de connexion Mini-Universal MATE-N-LOK est un système de connexion compact et durable qui utilise une combinaison de broches et de fiches femelles mélangées dans les boîtiers de fiches et de capuchons pour obtenir des performances électriques maximales dans une ligne centrale de 0,163 po [4,14 mm].

Verrouillage de porte
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Verrouillage de porte
Connecteur Micro MATE-N-LOK
Les connecteurs Micro MATE-N-LOK de faible épaisseur ont une hauteur verticale inférieure à 4,7 mm, soit environ 45 % de moins que les autres membres de la famille de produits. Ces connecteurs à capot souple comprennent des embases à montage en surface à angle droit et des connecteurs de câble d’accouplement.

Verrouillage de porte
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Élément chauffant
Un élément chauffant pour lave-vaisselle chauffe l’eau entrante pour un nettoyage plus efficace. Les éléments chauffants sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.
Élément chauffant
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Élément chauffant
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Élément chauffant
Cosses FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.

Élément chauffant
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Élément chauffant
Gaine thermorétractable sans adhésif
Les gaines thermorétractables sans adhésif isolent, procurent un soulagement des contraintes et protègent contre les dommages mécaniques et l’abrasion. La flexibilité des gaines varie, puisqu’elles vont de très flexibles à semi-rigides, et elles sont disponibles dans une myriade de couleurs.

Élément chauffant
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Élément chauffant
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Vanne d’eau/de dérivation
Une vanne d’eau contrôle le moment où la pulvérisation à haute pression est en fonctionnement. Les vannes d’eau sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.
Vanne d’eau/de dérivation
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Vanne d’eau/de dérivation
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Vanne d’eau/de dérivation
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Vanne d’eau/de dérivation
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Vanne d’eau/de dérivation
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Vanne d’eau/de dérivation
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Vanne d’eau/de dérivation
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Le système de connexion Mini-Universal MATE-N-LOK est un système de connexion compact et durable qui utilise une combinaison de broches et de fiches femelles mélangées dans les boîtiers de fiches et de capuchons pour obtenir des performances électriques maximales dans une ligne centrale de 0,163 po [4,14 mm].

Vanne d’eau/de dérivation
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Vanne d’eau/de dérivation
Connecteur Micro MATE-N-LOK
Les connecteurs Micro MATE-N-LOK de faible épaisseur ont une hauteur verticale inférieure à 4,7 mm, soit environ 45 % de moins que les autres membres de la famille de produits. Ces connecteurs à capot souple comprennent des embases à montage en surface à angle droit et des connecteurs de câble d’accouplement.

Vanne d’eau/de dérivation
Bornes FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.

Vanne d’eau/de dérivation
Connecteurs RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Capteurs
Les capteurs mesurent la température, l’humidité, la turbidité, le niveau d’eau et bien d’autres paramètres encore, afin que la carte de commande puisse exécuter la tâche demandée par l’utilisateur. Les capteurs sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de cosses individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.
Connecteurs conformes à la norme RAST
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Résistances à montage sur châssis
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Résistances montées en surface
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Capteurs à action instantanée
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Interrupteurs tactiles
Connecteur Micro MATE-N-LOK
Capteur de température et d’humidité
Capteur magnétique
Relais de circuit imprimé
Capteurs
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Capteurs
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Capteurs
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Capteurs
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Capteurs
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Capteurs
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Capteurs
Capteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Capteurs
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Le système de connexion Mini-Universal MATE-N-LOK est un système de connexion compact et durable qui utilise une combinaison de broches et de fiches femelles mélangées dans les boîtiers de fiches et de capuchons pour obtenir des performances électriques maximales dans une ligne centrale de 0,163 po [4,14 mm].
Capteurs
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Capteurs
Connecteur Micro MATE-N-LOK
Les connecteurs Micro MATE-N-LOK de faible épaisseur ont une hauteur verticale inférieure à 4,7 mm, soit environ 45 % de moins que les autres membres de la famille de produits. Ces connecteurs à capot souple comprennent des embases à montage en surface à angle droit et des connecteurs de câble d’accouplement.

Capteurs
Capteur de température et d’humidité
Les capteurs d’humidité et de température sont des éléments clés des mesures anti-vapeur dans un lave-vaisselle.

Capteurs
Capteur magnétique
Notre capteur magnétique KMY/Z peut détecter efficacement un bras de pulvérisation bloqué. Les aimants du bras de pulvérisation sont détectés par le capteur situé dans l’armoire. Une alerte informe l’utilisateur si la rotation du bras de pulvérisation est bloquée.

Capteurs
Relais de circuit imprimé
Nos relais de circuit imprimé offrent des valeurs nominales allant du niveau du signal jusqu’à 30 A dans diverses configurations de contact. Une large gamme d’options de bobine, de types de terminaisons et de styles de boîtier augmente la flexibilité de conception.