Application
Optimisez vos matériaux et conceptions d’isolation
Les produits TE Connectivity peuvent être utilisés pour les pièces de réfrigérateurs et de congélateurs. Comme la consommation d’électricité diminue alors même que les volumes intérieurs des réfrigérateurs et des congélateurs augmentent, TE reste engagée dans la production de solutions efficaces et économiques.
La consommation d’électricité continue de diminuer même si les volumes intérieurs des réfrigérateurs et des congélateurs augmentent. Cela nécessite d’optimiser les matériaux et la conception d’isolation ; TE propose des connecteurs qui peuvent être injectés in situ sous forme de mousse pour réduire le temps d’assemblage et minimiser les vides d’isolation. De plus, nos capteurs et relais peuvent aider à conserver un contrôle étroit du cycle de refroidissement. Dans les onglets d’exploration, trouvez les produits TE qui peuvent vous aider dans votre recherche. Préservez les connexions, le fonctionnement efficace et à basses températures de vos appareils à l’aide des connecteurs TE.
Faisceau
Le faisceau de câblage relie la carte de commande aux différents composants du réfrigérateur, tels que les compresseurs, les commutateurs de contrôle de la température, les capteurs de température, les machines à glaçons, les ventilateurs, etc. Un faisceau de câblage typique comprend des connecteurs d’alimentation et de signal, des cosses et des épissures, des gaines thermorétractables et des étiquettes.
Connecteur Universal MATE-N-LOK
Résistances traversantes
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Résistances montées en surface
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Interrupteurs tactiles
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Interrupteurs à action instantanée
Gaine thermorétractable sans adhésif
Gaine thermorétractable avec adhésif
Embouts
Cosses FASTON
Connecteurs conformes à la norme RAST
Faisceau
Connecteur Universal MATE-N-LOK
De nombreuses options incluent des boîtiers circulaires, à collerette, pour cloison, étanches et colorés dans divers matériaux (y compris conformes au fil incandescent). Les boîtiers présentent une polarisation positive, un verrouillage positif et une identification de la cavité arrière pour un assemblage facile et sans erreur.
Faisceau
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.
Faisceau
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.
Faisceau
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.
Faisceau
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.
Faisceau
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.
Faisceau
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.
Faisceau
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.
Faisceau
Gaine thermorétractable sans adhésif
Les gaines thermorétractables sans adhésif isolent, procurent un soulagement des contraintes et protègent contre les dommages mécaniques et l’abrasion. La flexibilité des gaines varie, puisqu’elles vont de très flexibles à semi-rigides, et elles sont disponibles dans une myriade de couleurs.
Faisceau
Gaine thermorétractable avec adhésif
Assurez la protection contre l’humidité et la corrosion avec nos gaines doublées d'adhésif. Elles permettent d'isoler et d'assurer une protection mécanique. Pendant l’installation, un revêtement adhésif ou qui encapsule fond et s’écoule, créant une barrière protectrice résistante à l’humidité.
Faisceau
Embouts
Que vous ayez besoin de faire une prolongation sur un fil magnétique en cuivre solide 30 AWG ou sur un fil d’aluminium toronné 4/0, nous avons la solution qu’il vous faut. Faites votre choix entre la connexion de sertissage ou par CAD (connecteur auto-dénudant), ou entre d’autres technologies d’épissure que vous pouvez appliquer manuellement ou à l’aide d’un équipement semi-automatisé ou entièrement automatisé.
Faisceau
Cosses FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme et faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.
Faisceau
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.
Contrôle principal et interface utilisateur
Les réfrigérateurs de base contrôlent le refroidissement directement à partir des thermostats. Les réfrigérateurs haut de gamme contrôlent la température, le cycle pour réduire le gel, la fabrication de glace, etc. à partir d’une carte de commande. Une carte de commande classique aura des connecteurs d’alimentation et de signal fil-à-carte, des fiches femelles et des relais.
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Résistances à montage sur châssis
Connecteur Economy Power (EP)
Potentiomètres
Commutateurs DIP et SIP
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Interrupteurs tactiles
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Connecteurs conformes à la norme RAST
Relais de circuit imprimé
Bornes FASTON
Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.
Contrôle principal et interface utilisateur
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.
Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Economy Power (EP)
Les connecteurs Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique. Un véritable verrou empêche le boîtier de la fiche et l’embase de montant de vibrer. Un dispositif d’assurance de position de borne en option permet d’assurer la pose de la borne.
Contrôle principal et interface utilisateur
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.
Contrôle principal et interface utilisateur
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.
Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.
Contrôle principal et interface utilisateur
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.
Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.
Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.
Contrôle principal et interface utilisateur
Relais de circuit imprimé
Nos relais de circuit imprimé offrent des valeurs nominales allant du niveau du signal jusqu’à 30 A dans diverses configurations de contact. Une large gamme d’options de bobine, de types de terminaisons et de styles de boîtier augmente la flexibilité de conception.
Contrôle principal et interface utilisateur
Bornes FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.
Contrôle du compresseur et de l’onduleur
Le compresseur force le réfrigérant à travers un accélérateur dans le cadre du cycle de refroidissement. Un circuit de commande peut se trouver à proximité du compresseur pour contrôler la vitesse ou le cycle de service. Des bornes ou épissures de fil magnétique relient l’enroulement du compresseur au circuit de commande ou à la source d’alimentation. Ces connexions peuvent également se trouver dans un connecteur parfaitement étanche ou une E/S intégrée pour un assemblage plus rapide.
Contrôle du compresseur et de l’onduleur
Blocs de cluster
Les blocs de cluster offrent des accessoires économiques, entièrement isolés et à connexion rapide pour les broches parfaitement étanches sur les compresseurs. Ils peuvent s’adapter aux broches de diamètre 0,09 pouces [2,29 mm] et 0,125 pouces [3,18 mm]. Un contact AMPLIVAR est disponible pour les broches de diamètre 0,09 pouces [2,29 mm] et 0,125 pouces [3,18 mm].
Contrôle du compresseur et de l’onduleur
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.
Contrôle du compresseur et de l’onduleur
Bornes et épissures de fil magnétique
Nous proposons une vaste gamme de bornes et d’épissures spécialement conçues pour le fil magnétique, que vous utilisiez du fil de cuivre, du fil d’aluminium ou une combinaison des deux. Associés à nos outils d’application, elles peuvent offrir des solutions à haut débit pour votre environnement de fabrication.
Contrôle du compresseur et de l’onduleur
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.
Contrôle du compresseur et de l’onduleur
Bornes FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.
Contrôle du compresseur et de l’onduleur
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.
Contrôle du compresseur et de l’onduleur
Connecteur conforme à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.
Contrôle du compresseur et de l’onduleur
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
L’évaporateur réchauffe le compartiment de congélation et évacue l’air humide à l’aide d’un ventilateur pour éviter le gel. Les évaporateurs sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions tels que MATE-N-LOK.
Gaine thermorétractable avec adhésif
Résistances à montage sur châssis
Cosses et embouts pour fil magnétique
Résistances traversantes
Interrupteurs à action instantanée
Cosses FASTON
Interrupteurs tactiles
Connecteur conforme à la norme RAST
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Connecteur Universal MATE-N-LOK
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Gaine thermorétractable avec adhésif
Assurez la protection contre l’humidité et la corrosion avec nos gaines doublées d'adhésif. Elles permettent d'isoler et d'assurer une protection mécanique. Pendant l’installation, un revêtement adhésif fond et s’écoule, créant une barrière protectrice résistante à l’humidité.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Cosses et embouts pour fil magnétique
Nous proposons une large gamme de cosses et d'embouts spécialement conçue pour les fil magnétique, que vous utilisiez du fil de cuivre, du fil d’aluminium ou une combinaison des deux. Associés à nos outils d’application, ils peuvent offrir des solutions à haut débit pour votre environnement de fabrication.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Cosses FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Connecteur conforme à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Connecteur Universal MATE-N-LOK
De nombreuses options incluent des boîtiers circulaires, à collerette, pour cloison, étanches et colorés dans divers matériaux (y compris conformes au fil incandescent). Les boîtiers présentent une polarisation positive, un verrouillage positif et une identification de la cavité arrière pour un assemblage facile et sans erreur.
Machine à glaçons
La machine à glaçons gèle l’eau entrante sous forme de cubes pour la distribution. Les machines à glaçon sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions tels que les connecteurs MATE-N-LOK.
Machine à glaçons
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.
Machine à glaçons
Connecteur Universal MATE-N-LOK
De nombreuses options incluent des boîtiers circulaires, à collerette, pour cloison, étanches et colorés dans divers matériaux (y compris conformes au fil incandescent). Les boîtiers présentent une polarisation positive, un verrouillage positif et une identification de la cavité arrière pour un assemblage facile et sans erreur.
Machine à glaçons
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.
Machine à glaçons
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.
Machine à glaçons
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.
Machine à glaçons
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.
Machine à glaçons
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.
Machine à glaçons
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.
Machine à glaçons
Bornes FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.
Machine à glaçons
Connecteur conforme à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.
Interrupteur/capteur de température
Un thermostat ou un interrupteur de température est réglé à la température interne souhaitée. Le capteur de température contrôle le compresseur pour maintenir cette température réglée. Les interrupteurs et capteurs de température sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles.
Interrupteur/capteur de température
Gaine thermorétractable sans adhésif
Les gaines thermorétractables sans adhésif isolent, procurent un soulagement des contraintes et protègent contre les dommages mécaniques et l’abrasion. La flexibilité des gaines varie, puisqu’elles vont de très flexibles à semi-rigides, et elles sont disponibles dans une myriade de couleurs.
Interrupteur/capteur de température
Cosses FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.
Interrupteur/capteur de température
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.
Interrupteur/capteur de température
Connecteur conforme à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.
Interrupteur/capteur de température
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.
Interrupteur/capteur de température
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.
Interrupteur/capteur de température
Capteur de température
Les sondes de température NTC détectent la température dans le réfrigérateur ou le congélateur. Ces sondes sont disponibles dans une variété de boîtiers mécaniques spécialement conçus pour offrir une résistance supérieure à l’humidité. Les sondes standard et personnalisées sont disponibles.
Interrupteur/capteur de température
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.
Interrupteur/capteur de température
Capteur d’humidité
Nos capteurs d’humidité HTG dans le réfrigérateur ou le congélateur aident à éviter la « transpiration » grâce au contrôle économique du chauffage de porte. Ils peuvent également aider à contrôler l’humidité de zone dans différentes parties du réfrigérateur et améliorer le rendement du cycle de dégivrage.
Lampe
TE propose une grande variété de connecteurs de lampes pour fils, de câbles plats souples et de circuits gravés souples.
Lampe
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Le système de connexion Mini-Universal MATE-N-LOK est un système de connexion compact et durable qui utilise une combinaison de broches et de fiches femelles mélangées dans les boîtiers de fiches et de capuchons pour obtenir des performances électriques maximales dans une ligne centrale de 0,163 po [4,14 mm].
Lampe
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.
Lampe
Connecteur Micro MATE-N-LOK
Les connecteurs Micro MATE-N-LOK de faible épaisseur ont une hauteur verticale inférieure à 4,7 mm, soit environ 45 % de moins que les autres membres de la famille de produits. Ces connecteurs à capot souple comprennent des embases à montage en surface à angle droit et des connecteurs de câble d’accouplement.
Lampe
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.
Lampe
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.
Lampe
Cosses FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.
Lampe
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.
Lampe
Connecteur conforme à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.
Transformateurs
TE propose une grande variété de connecteurs de transformateurs pour fils, câbles plats souples et circuits gravés souples.
Transformateurs
Bornes et épissures de fil magnétique
Nous proposons une vaste gamme de bornes et d’épissures spécialement conçues pour le fil magnétique, que vous utilisiez du fil de cuivre, du fil d’aluminium ou une combinaison des deux. Associés à nos outils d’application, elles peuvent offrir des solutions à haut débit pour votre environnement de fabrication.
Transformateurs
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.
Transformateurs
Bornes FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.
Transformateurs
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.
Transformateurs
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.
Transformateurs
Connecteur conforme à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.
Transformateurs
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.
Application
Optimisez vos matériaux et conceptions d’isolation
Les produits TE Connectivity peuvent être utilisés pour les pièces de réfrigérateurs et de congélateurs. Comme la consommation d’électricité diminue alors même que les volumes intérieurs des réfrigérateurs et des congélateurs augmentent, TE reste engagée dans la production de solutions efficaces et économiques.
La consommation d’électricité continue de diminuer même si les volumes intérieurs des réfrigérateurs et des congélateurs augmentent. Cela nécessite d’optimiser les matériaux et la conception d’isolation ; TE propose des connecteurs qui peuvent être injectés in situ sous forme de mousse pour réduire le temps d’assemblage et minimiser les vides d’isolation. De plus, nos capteurs et relais peuvent aider à conserver un contrôle étroit du cycle de refroidissement. Dans les onglets d’exploration, trouvez les produits TE qui peuvent vous aider dans votre recherche. Préservez les connexions, le fonctionnement efficace et à basses températures de vos appareils à l’aide des connecteurs TE.
Faisceau
Le faisceau de câblage relie la carte de commande aux différents composants du réfrigérateur, tels que les compresseurs, les commutateurs de contrôle de la température, les capteurs de température, les machines à glaçons, les ventilateurs, etc. Un faisceau de câblage typique comprend des connecteurs d’alimentation et de signal, des cosses et des épissures, des gaines thermorétractables et des étiquettes.
Connecteur Universal MATE-N-LOK
Résistances traversantes
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Résistances montées en surface
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Interrupteurs tactiles
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Interrupteurs à action instantanée
Gaine thermorétractable sans adhésif
Gaine thermorétractable avec adhésif
Embouts
Cosses FASTON
Connecteurs conformes à la norme RAST
Faisceau
Connecteur Universal MATE-N-LOK
De nombreuses options incluent des boîtiers circulaires, à collerette, pour cloison, étanches et colorés dans divers matériaux (y compris conformes au fil incandescent). Les boîtiers présentent une polarisation positive, un verrouillage positif et une identification de la cavité arrière pour un assemblage facile et sans erreur.
Faisceau
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.
Faisceau
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.
Faisceau
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.
Faisceau
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.
Faisceau
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.
Faisceau
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.
Faisceau
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.
Faisceau
Gaine thermorétractable sans adhésif
Les gaines thermorétractables sans adhésif isolent, procurent un soulagement des contraintes et protègent contre les dommages mécaniques et l’abrasion. La flexibilité des gaines varie, puisqu’elles vont de très flexibles à semi-rigides, et elles sont disponibles dans une myriade de couleurs.
Faisceau
Gaine thermorétractable avec adhésif
Assurez la protection contre l’humidité et la corrosion avec nos gaines doublées d'adhésif. Elles permettent d'isoler et d'assurer une protection mécanique. Pendant l’installation, un revêtement adhésif ou qui encapsule fond et s’écoule, créant une barrière protectrice résistante à l’humidité.
Faisceau
Embouts
Que vous ayez besoin de faire une prolongation sur un fil magnétique en cuivre solide 30 AWG ou sur un fil d’aluminium toronné 4/0, nous avons la solution qu’il vous faut. Faites votre choix entre la connexion de sertissage ou par CAD (connecteur auto-dénudant), ou entre d’autres technologies d’épissure que vous pouvez appliquer manuellement ou à l’aide d’un équipement semi-automatisé ou entièrement automatisé.
Faisceau
Cosses FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme et faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.
Faisceau
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.
Contrôle principal et interface utilisateur
Les réfrigérateurs de base contrôlent le refroidissement directement à partir des thermostats. Les réfrigérateurs haut de gamme contrôlent la température, le cycle pour réduire le gel, la fabrication de glace, etc. à partir d’une carte de commande. Une carte de commande classique aura des connecteurs d’alimentation et de signal fil-à-carte, des fiches femelles et des relais.
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Résistances à montage sur châssis
Connecteur Economy Power (EP)
Potentiomètres
Commutateurs DIP et SIP
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Interrupteurs tactiles
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Connecteurs conformes à la norme RAST
Relais de circuit imprimé
Bornes FASTON
Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.
Contrôle principal et interface utilisateur
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.
Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Economy Power (EP)
Les connecteurs Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique. Un véritable verrou empêche le boîtier de la fiche et l’embase de montant de vibrer. Un dispositif d’assurance de position de borne en option permet d’assurer la pose de la borne.
Contrôle principal et interface utilisateur
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.
Contrôle principal et interface utilisateur
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.
Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.
Contrôle principal et interface utilisateur
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.
Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.
Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.
Contrôle principal et interface utilisateur
Relais de circuit imprimé
Nos relais de circuit imprimé offrent des valeurs nominales allant du niveau du signal jusqu’à 30 A dans diverses configurations de contact. Une large gamme d’options de bobine, de types de terminaisons et de styles de boîtier augmente la flexibilité de conception.
Contrôle principal et interface utilisateur
Bornes FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.
Contrôle du compresseur et de l’onduleur
Le compresseur force le réfrigérant à travers un accélérateur dans le cadre du cycle de refroidissement. Un circuit de commande peut se trouver à proximité du compresseur pour contrôler la vitesse ou le cycle de service. Des bornes ou épissures de fil magnétique relient l’enroulement du compresseur au circuit de commande ou à la source d’alimentation. Ces connexions peuvent également se trouver dans un connecteur parfaitement étanche ou une E/S intégrée pour un assemblage plus rapide.
Contrôle du compresseur et de l’onduleur
Blocs de cluster
Les blocs de cluster offrent des accessoires économiques, entièrement isolés et à connexion rapide pour les broches parfaitement étanches sur les compresseurs. Ils peuvent s’adapter aux broches de diamètre 0,09 pouces [2,29 mm] et 0,125 pouces [3,18 mm]. Un contact AMPLIVAR est disponible pour les broches de diamètre 0,09 pouces [2,29 mm] et 0,125 pouces [3,18 mm].
Contrôle du compresseur et de l’onduleur
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.
Contrôle du compresseur et de l’onduleur
Bornes et épissures de fil magnétique
Nous proposons une vaste gamme de bornes et d’épissures spécialement conçues pour le fil magnétique, que vous utilisiez du fil de cuivre, du fil d’aluminium ou une combinaison des deux. Associés à nos outils d’application, elles peuvent offrir des solutions à haut débit pour votre environnement de fabrication.
Contrôle du compresseur et de l’onduleur
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.
Contrôle du compresseur et de l’onduleur
Bornes FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.
Contrôle du compresseur et de l’onduleur
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.
Contrôle du compresseur et de l’onduleur
Connecteur conforme à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.
Contrôle du compresseur et de l’onduleur
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
L’évaporateur réchauffe le compartiment de congélation et évacue l’air humide à l’aide d’un ventilateur pour éviter le gel. Les évaporateurs sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions tels que MATE-N-LOK.
Gaine thermorétractable avec adhésif
Résistances à montage sur châssis
Cosses et embouts pour fil magnétique
Résistances traversantes
Interrupteurs à action instantanée
Cosses FASTON
Interrupteurs tactiles
Connecteur conforme à la norme RAST
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Connecteur Universal MATE-N-LOK
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Gaine thermorétractable avec adhésif
Assurez la protection contre l’humidité et la corrosion avec nos gaines doublées d'adhésif. Elles permettent d'isoler et d'assurer une protection mécanique. Pendant l’installation, un revêtement adhésif fond et s’écoule, créant une barrière protectrice résistante à l’humidité.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Cosses et embouts pour fil magnétique
Nous proposons une large gamme de cosses et d'embouts spécialement conçue pour les fil magnétique, que vous utilisiez du fil de cuivre, du fil d’aluminium ou une combinaison des deux. Associés à nos outils d’application, ils peuvent offrir des solutions à haut débit pour votre environnement de fabrication.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Cosses FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Connecteur conforme à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.
Évaporateur et ventilateur de condenseur
Connecteur Universal MATE-N-LOK
De nombreuses options incluent des boîtiers circulaires, à collerette, pour cloison, étanches et colorés dans divers matériaux (y compris conformes au fil incandescent). Les boîtiers présentent une polarisation positive, un verrouillage positif et une identification de la cavité arrière pour un assemblage facile et sans erreur.
Machine à glaçons
La machine à glaçons gèle l’eau entrante sous forme de cubes pour la distribution. Les machines à glaçon sont connectées au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions tels que les connecteurs MATE-N-LOK.
Machine à glaçons
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.
Machine à glaçons
Connecteur Universal MATE-N-LOK
De nombreuses options incluent des boîtiers circulaires, à collerette, pour cloison, étanches et colorés dans divers matériaux (y compris conformes au fil incandescent). Les boîtiers présentent une polarisation positive, un verrouillage positif et une identification de la cavité arrière pour un assemblage facile et sans erreur.
Machine à glaçons
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.
Machine à glaçons
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.
Machine à glaçons
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.
Machine à glaçons
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.
Machine à glaçons
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.
Machine à glaçons
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.
Machine à glaçons
Bornes FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.
Machine à glaçons
Connecteur conforme à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.
Interrupteur/capteur de température
Un thermostat ou un interrupteur de température est réglé à la température interne souhaitée. Le capteur de température contrôle le compresseur pour maintenir cette température réglée. Les interrupteurs et capteurs de température sont connectés au faisceau de câblage à l’aide de bornes individuelles.
Interrupteur/capteur de température
Gaine thermorétractable sans adhésif
Les gaines thermorétractables sans adhésif isolent, procurent un soulagement des contraintes et protègent contre les dommages mécaniques et l’abrasion. La flexibilité des gaines varie, puisqu’elles vont de très flexibles à semi-rigides, et elles sont disponibles dans une myriade de couleurs.
Interrupteur/capteur de température
Cosses FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.
Interrupteur/capteur de température
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.
Interrupteur/capteur de température
Connecteur conforme à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.
Interrupteur/capteur de température
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.
Interrupteur/capteur de température
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.
Interrupteur/capteur de température
Capteur de température
Les sondes de température NTC détectent la température dans le réfrigérateur ou le congélateur. Ces sondes sont disponibles dans une variété de boîtiers mécaniques spécialement conçus pour offrir une résistance supérieure à l’humidité. Les sondes standard et personnalisées sont disponibles.
Interrupteur/capteur de température
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.
Interrupteur/capteur de température
Capteur d’humidité
Nos capteurs d’humidité HTG dans le réfrigérateur ou le congélateur aident à éviter la « transpiration » grâce au contrôle économique du chauffage de porte. Ils peuvent également aider à contrôler l’humidité de zone dans différentes parties du réfrigérateur et améliorer le rendement du cycle de dégivrage.
Lampe
TE propose une grande variété de connecteurs de lampes pour fils, de câbles plats souples et de circuits gravés souples.
Lampe
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Le système de connexion Mini-Universal MATE-N-LOK est un système de connexion compact et durable qui utilise une combinaison de broches et de fiches femelles mélangées dans les boîtiers de fiches et de capuchons pour obtenir des performances électriques maximales dans une ligne centrale de 0,163 po [4,14 mm].
Lampe
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.
Lampe
Connecteur Micro MATE-N-LOK
Les connecteurs Micro MATE-N-LOK de faible épaisseur ont une hauteur verticale inférieure à 4,7 mm, soit environ 45 % de moins que les autres membres de la famille de produits. Ces connecteurs à capot souple comprennent des embases à montage en surface à angle droit et des connecteurs de câble d’accouplement.
Lampe
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.
Lampe
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.
Lampe
Cosses FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.
Lampe
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.
Lampe
Connecteur conforme à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.
Transformateurs
TE propose une grande variété de connecteurs de transformateurs pour fils, câbles plats souples et circuits gravés souples.
Transformateurs
Bornes et épissures de fil magnétique
Nous proposons une vaste gamme de bornes et d’épissures spécialement conçues pour le fil magnétique, que vous utilisiez du fil de cuivre, du fil d’aluminium ou une combinaison des deux. Associés à nos outils d’application, elles peuvent offrir des solutions à haut débit pour votre environnement de fabrication.
Transformateurs
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.
Transformateurs
Bornes FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.
Transformateurs
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.
Transformateurs
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.
Transformateurs
Connecteur conforme à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.
Transformateurs
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.