Découvrez nos solutions de connectivité des données pour les véhicules industriels et commerciaux.
Télécharger maintenantLes concepteurs de véhicules commerciaux introduisent de plus en plus de fonctionnalités avancées précédemment développées pour les véhicules de tourisme. L’assistance à la conduite et l’automatisation, les options d’info-divertissement, les systèmes de caméras à 360 degrés, la communication V2V et V2I à grande vitesse et un large éventail de fonctions de sécurité essentielles sont désormais également intégrés dans les véhicules commerciaux.
De nouvelles technologies comme celles-ci deviennent possibles grâce à un ensemble de capteurs à l’échelle du véhicule, y compris des systèmes de caméras, des radars/lidars, et bien plus encore. Ceux-ci doivent être interconnectés via un réseau sophistiqué capable de transmettre des données à grande vitesse avec une faible latence dans tout le véhicule. Les informations recueillies par ces dispositifs peuvent ensuite être traitées à l’aide d’unités de contrôle électronique embarquées pour créer un modèle complet du véhicule et de son environnement.
La transition vers ces types de technologies pose un tout nouveau défi pour les ingénieurs de conception, qui doivent s’assurer que ces véhicules fonctionnent même dans les environnements les plus difficiles. C’est ici que nous intervenons.
Nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication des bornes et connecteurs essentiels qui permettent d'avoir ces types de réseaux embarqués robustes. Nous sommes un leader établi sur ce marché, tirant parti de notre expérience et de nos performances éprouvées en matière de données à grande vitesse, de fiabilité dans des environnements extrêmes et de collaboration avec des clients du monde entier pour fournir des solutions conçues pour répondre aux besoins spécifiques des applications de camions, de bus et tout-terrain.
Nos ingénieurs de conception prennent en compte chaque élément lors du développement et de la personnalisation de nouveaux produits, afin que tout le monde, de vos équipes d’approvisionnement et de vente, jusqu’à vos clients et leurs opérateurs, obtienne exactement ce dont il a besoin pour faire son travail dans le monde réel.
La circulation en peloton de véhicules permet d’utiliser plus efficacement l’espace routier. Par exemple, réduire la longueur d’un convoi de trois camions de 150 mètres à seulement 80 mètres et diminuer ainsi la consommation de carburant d’environ 7 %.
Nos produits spécialisés offrent tous une résistance aux vibrations et aux chocs mécaniques importants, et certains permettent également une maintenance sur site dans des environnements difficiles tels que ceux dans lesquels évoluent les véhicules commerciaux. Cela inclut les situations impliquant de la poussière, de la saleté et de l'humidité, ainsi que des plages de températures allant de - 40 °C à + 125 °C.
Ils peuvent s’adapter à pratiquement toutes les utilisations, y compris les radars/lidars, les caméras, les unités télématiques, les antennes, les diagnostics embarqués, les applications d’info-divertissement, les affichages tête haute et les groupes d’instruments.
Pour les véhicules industriels et commerciaux et les machines, les concepteurs doivent envisager d’intégrer des systèmes Ethernet dans leurs conceptions dès maintenant pour pouvoir répondre pleinement aux demandes des clients dans le futur.
La tendance à la conduite autonome s'est depuis longtemps étendue au-delà des véhicules de tourisme. De plus en plus de véhicules commerciaux et industriels étudient l’introduction de fonctionnalités avancées.
Fournir des fonctionnalités avancées et gourmandes en données signifie être à l'aise avec l'intégration d'Ethernet dans une architecture mixte.
Pour garantir une transmission des données à grande vitesse, les concepteurs OEM doivent réfléchir davantage aux composants, à leur emplacement et à l’impact des conditions environnementales dès le début de la conception.
Il est temps d’examiner les solutions Ethernet pour les applications de véhicules industriels et commerciaux lourds qui peuvent transmettre des données à grande vitesse avec une faible latence, en gérant jusqu’à 1 Gb/s de données.
Grâce aux capteurs multifonctions, aux connecteurs miniaturisés, aux antennes intégrées et aux fils légers, les ingénieurs peuvent créer des applications d’info-divertissement de nouvelle génération qui proposent aux conducteurs, aux passagers et aux piétons des expériences plus intelligentes.
Nous sommes connus dans le monde entier pour être un champion de l’innovation, avec un grand savoir-faire en matière d’applications et de systèmes, permettant le développement de produits qui répondent aux technologies futures. Découvrez-en plus sur certains de nos spécialistes, qui sont à la pointe du domaine de la connectivité de données pour les véhicules industriels et commerciaux.
Nos produits ont été développés de manière à ce que les fabricants de véhicules commerciaux, tels que les camions, les bus et les applications tout-terrain, et d’embarcations maritimes soient en mesure de concevoir les systèmes sophistiqués que leurs clients exigent maintenant.
INFO-DIVERTISSEMENT
En plus des systèmes de divertissement et de communication qui procurent satisfaction et plaisir au conducteur, cela comprend également l’accès à des informations sur les systèmes qui permettent au conducteur de surveiller et de piloter le véhicule.
SÉCURITÉ
Pour tout gestionnaire de flotte, assurer la sécurité de ses employés est essentiel. Les communications à grande vitesse embarquées permettent d'obtenir un large éventail de fonctions de sécurité, de l’avertissement de sortie de voie, du freinage d’urgence autonome et du régulateur de vitesse adaptatif aux nouvelles technologies telles que l’assistant de maintien dans la voie, la détection des piétons et même la conduite autonome.
RÉSEAUX
C'est essentiel au véhicule car c'est la structure sous-jacente qui rend possible toute communication. À l’intérieur du véhicule, d’un véhicule à l’autre, ou entre le véhicule et un autre endroit, qu’il s’agisse du dépôt ou du centre de contrôle du propriétaire, ou même du fabricant. Le réseau assure la fiabilité de la transmission de l’information, en veillant à ce que le conducteur soit pleinement informé de tous les aspects de son véhicule, à tout moment.
Nos composants ont voyagé dans l’espace et dans les océans les plus profonds, et quel que soit l’environnement dans lequel vous devez opérer, vous pouvez être sûr que nous sommes prêts à relever le défi.
Les solutions télématiques deviendront la norme sur les marchés avancés au cours des 10 prochaines années, et le marché de la télématique va être multiplié par trois au cours de la même période.