Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Les capteurs de stator RTD à sortie latérale sont des capteurs rectangulaires, plats et stratifiés communément appelés « Stator Sticks » étant donné qu’ils sont insérés entre les bobines du stator d’un moteur.

Ces capteurs de calcul de moyenne sont utilisés dans les moteurs électriques et les générateurs pour mesurer et surveiller en continu la température et éviter les fausses alarmes. Les capteurs RTD de stator à sortie latérale diffèrent des stators de sortie arrière standard en ce que le fil ou le câble principal sort du côté de la carrosserie. Initialement un capteur personnalisé, les sorties latérales sont en train de devenir un remplacement populaire de la sortie arrière en raison de la moindre tension sur le fil ou le câble de plomb lors de l’acheminement vers le contrôleur. 

Avantages

  • Sortie latérale, verre époxy feuilleté
  • Éléments, simples et doubles : platine, cuivre, nickel
  • Épaisseur de corps personnalisée : 0,078 po à 0,375 po, Standard : 0,078 po, 0,093 po, 0,125 po
  • Largeurs de corps personnalisées : 0,500 po à 2,50 po
  • Options de fil conducteur/câble
barre orange

Applications

  • Moteurs électriques
  • Générateurs
barre orange
  1. Capteur de température de stator (anglais)

Les capteurs de température de stator de TE Connectivity (TE) offrent une grande stabilité pour diverses applications, notamment les gros moteurs.

Autres capteurs pour moteurs et générateurs

   

FAQ

Foire aux questions

Q : Qu’est-ce qu’un RTD ?
R : Un RTD (détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance change à mesure que sa température change.  La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente.  La relation résistance/température est bien connue et est reproductible dans le temps. Un RTD est un dispositif passif.  Il ne produit pas de sortie par lui-même.  Des appareils électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un petit courant électrique à travers lui pour générer une tension.
Lire la suite : Comprendre les RTD

Q : Quelle est la résistance standard d’un RTD en platine ?
R : Télécharger le PDF : note d’application du tableau de températures de résistance RTD

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Stator

  • Type d'élément  Corps en fibre de verre

  • Matériau de l'élément  Cuivre, Nickel, Platine

  • Type de fil conducteur  Câble gainé, Câble gainé avec blindage, PTFE

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  155 °C [ 311 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RTD0002

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue