Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Ces capteurs sont utilisés dans les moteurs électriques et les générateurs pour mesurer et surveiller en continu la température et éviter les fausses alarmes. Les thermocouple pour stators sont conçus pour répondre aux spécifications ANSI C50.10-1990, exigences générales pour les moteurs synchrones. Nous pouvons les concevoir et les fabriquer selon vos besoins.

Avantages

  • Sortie arrière, verre époxy feuilleté
  • Thermocouple, simple ou double : types J, K, T et E
  • Épaisseur de corps personnalisée : 0,060 po à 0,375 po ou standard : 0,060 po, 0,078 po, 0,093 po, 0,125 po
  • Largeurs de corps personnalisées : 0,250 po à 2,50 po ou standard : 0,260 po, 0,305 po, 0,344 po, 0,455 po, 0,500 po, 0,625 po
  • Options de fil conducteur/câble
barre orange

Applications

  • Moteurs électriques
  • Générateurs
barre orange
barre orange
  1. Capteur de température de stator (anglais)

Les capteurs de température de stator de TE Connectivity (TE) offrent une grande stabilité pour diverses applications, notamment les gros moteurs.

Les thermocouples pour stators sont des capteurs rectangulaires, plats et stratifiés communément appelés « Stator Sticks » et sont prévus pour être insérés entre les bobines du stator d’un moteur.

Autres capteurs pour moteurs et générateurs

  

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de thermocouple  E, J, K, T

  • Boîtier du capteur  Capteur laminé en fibre de verre

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  ’-50 – 180 °C [ ’-58 – 356 °F ]

  • Valeurs limites d'erreur/précision de la température  Limites d’erreur spéciales, Limites standard / +- 1 °C

Autre

  • Jonction de mise à la terre  Mis à la terre, Sans mise à la terre

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TCS0001

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue