Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Le capteur de sonde RTD de roulement à ressort à pointe sensible de la série 311 se compose d’une sonde de roulement, d’un support et d’une tête de raccord en option.

Le support à ressort à libération rapide permet un réglage capable de garantir que la pointe en cuivre reste en contact avec la surface du roulement de manière à assurer des lectures fiables et une réponse plus rapide.  Insérés à l’ouverture sur le boîtier du roulement, ils sont utilisés dans les moteurs électriques et les générateurs pour la détection continue de la température du roulement. Le raccord rapide en T dispose d’un bouton à libération rapide plus court pour une utilisation avec un transmetteur dans une tête de connexion.

Avantages

  • Styles de gaine : acier inoxydable, acier inoxydable isolé, verre époxy isolé, pointe en cuivre
  • Raccord à ressort réglable, étanche
  • Éléments, simples et doubles : platine, cuivre, nickel
  • Diamètre de la gaine : 0,188 po, 0,250 po, 0,215 po
  • Options de fil conducteur/câble
  • Réponse rapide
  • Pointe sensible 
  • Coupe à la longueur 
barre orange

Applications

  • Moteurs électriques
  • Générateurs
barre orange

Autres capteurs pour moteurs et générateurs

  

FAQ

Foire aux questions

 

Q : Qu’est-ce qu’un RTD ?
R : Un RTD (détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance change à mesure que sa température change.  La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente.  La relation résistance/température est bien connue et est reproductible dans le temps. Un RTD est un dispositif passif.  Il ne produit pas de sortie par lui-même.  Des appareils électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un petit courant électrique à travers lui pour générer une tension.
Lire la suite : Comprendre les RTD

Q : Quelle est la résistance standard d’un RTD en platine ?
R : Télécharger le PDF : note d’application du tableau de températures de résistance RTD

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Sonde pour roulements

  • Type d'élément  Sonde en acier inoxydable avec pointe en cuivre

  • Matériau de l'élément  Cuivre, Nickel, Platine

  • Type de fil conducteur  PTFE

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  250 °C [ 482 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RTD0005

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue