Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Le capteur RTD de stator à palettes de la série 302F, également appelé RTD air ou gaz, mesure les températures de l’air entrant ou sortant dans les moteurs et les générateurs.

Les RTD de stator à palette sont construits avec des trous pour le montage, les capteurs d´air assurent une surveillance thermique constante sans fausses alarmes.  Les capteurs RTD de stator à palettes de TE Connectivity (TE) sont construits pour répondre aux spécifications de la norme ANSI C50.10-1990, exigences générales pour les moteurs synchrones. 

Avantages

  • Sortie arrière, verre époxy feuilleté
  • Éléments, simples et doubles : platine, cuivre, nickel
  • Options de fil conducteur/câble
barre orange

Applications

  • Moteurs électriques
  • Générateurs
barre orange
  1. Capteur de température de stator (anglais)

Les capteurs de température de stator de TE Connectivity (TE) offrent une grande stabilité pour diverses applications, notamment les gros moteurs.

Autres capteurs pour moteurs et générateurs

   

FAQ

Foire aux questions

Q : Qu’est-ce qu’un RTD ?
R : Un RTD (détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance change à mesure que sa température change.  La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente.  La relation résistance/température est bien connue et est reproductible dans le temps. Un RTD est un dispositif passif.  Il ne produit pas de sortie par lui-même.  Des appareils électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un petit courant électrique à travers lui pour générer une tension.
Lire la suite : Comprendre les RTD

Q : Quelle est la résistance standard d’un RTD en platine ?
R : Télécharger le PDF : note d’application du tableau de températures de résistance RTD

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Stator

  • Type d'élément  Corps en fibre de verre

  • Matériau de l'élément  Cuivre, Nickel, Platine

  • Type de fil conducteur  Câble gainé, Câble gainé avec blindage, PTFE

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  155 °C [ 311 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RTD0003

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue