Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le montage à baïonnette offre une option à ressort simple et peu coûteuse pour installer des sondes qui n’ont pas besoin d’un joint fluide.

Capteurs de roulement dans lesquels l’élément de détection est intégré dans une pointe en alliage de cuivre.  Cela augment la précision et la sensibilité aux changements de température au niveau du point de contact des roulements. Insérés à une ouverture sur le boîtier du roulement, ils sont utilisés dans les moteurs électriques et les générateurs pour détecter en continu la température du roulement. Nous proposons également un adaptateur de montage NPT de 1/8 po pour aider à verrouiller le capteur en position. 

Avantages

  • Plusieurs types de gaine : acier inoxydable, acier inoxydable isolé, verre époxy isolé, pointe en cuivre
  • Éléments, simples et doubles : platine, cuivre, nickel
  • Diamètre de la gaine : 0,188 po
  • Options de fil conducteur/câble
barre orange

Applications

  • Moteurs électriques
  • Générateurs
barre orange

Autres capteurs pour moteurs et générateurs

  

FAQ

Foire aux questions

Q : Qu’est-ce qu’un RTD ?
R : Un RTD (détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance change à mesure que sa température change.  La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente.  La relation résistance/température est bien connue et est reproductible dans le temps. Un RTD est un dispositif passif.  Il ne produit pas de sortie par lui-même.  Des appareils électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un petit courant électrique à travers lui pour générer une tension.
Lire la suite : Comprendre les RTD

Q : Quelle est la résistance standard d’un RTD en platine ?
R : Télécharger le PDF : note d’application du tableau de températures de résistance RTD

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Sonde pour roulements

  • Type d'élément  Sonde en acier inoxydable avec pointe en cuivre

  • Matériau de l'élément  Cuivre, Nickel, Platine

  • Type de fil conducteur  PTFE

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  250 °C [ 482 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RTD0006

Documents associés