Connecteurs faible et moyenne puissance pour l'automobile
TE Connectivity (TE) propose des solutions de connectivité innovantes, flexibles et évolutives de faible à moyenne puissance pour les architectures de véhicules en pleine évolution. La gamme de solutions de TE pour les faibles et moyennes puissances offre des plateformes de connecteurs automobiles polyvalentes, étanches et non étanches de haute performance, robustes et compacts, disponibles sur catalogue, qui conviennent à une large gamme d'applications électriques et électroniques pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires.
48 Volt
Solutions de connectivité de bout en bout pour architectures 48V
IPx9k
Indice de protection pour les applications extérieures
180°C
Plage de température allant jusqu'à 180 °C (avec une technologie de surface innovante)

Famille de produits
|
Taille des bornes
|
Pas minimum
|
Courant max. à 80 °C
|
Classe de vibration max.
|
Type de raccordement
|
Tailles de fil (mm²)
|
Étanche/Sans étanchéité
|
Caractéristiques OEM
|
1,2 mm |
2,5 mm |
17 A
|
SG4 |
Serti |
0.5, 0.75, 1.0, 1.5 |
Étanche/Sans étanchéité |
LV214/USCAR |
|
1,2 mm |
2,5 mm |
17 A |
SG6 |
Serti |
0.5, 0.75, 1.0, 1.5 |
Étanche |
LV214/USCAR |
|
1,5 mm |
4 mm |
18 A |
30 g |
Serti |
0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, |
Étanche/Sans étanchéité |
LV214/USCAR |
|
1,5 mm |
2,54 mm |
10 A |
SG3 |
Serti |
0.35, |
Étanche/Sans étanchéité |
LV214/USCAR |
|
1,5 mm |
2,54 mm |
14 A |
20 g |
Serti |
0.35, |
Étanche |
LV214/USCAR |
|
1,8 mm |
5 mm |
17 A |
USCAR |
Serti |
0.5,0.75, 1.5, 2.0 |
Étanche |
USCAR |
|
1,8 mm |
3,5 mm |
10 A |
SG3 |
Serti |
0.20,0.30, 1.25, 2.0 |
Étanche/Sans étanchéité |
LV214/USCAR |
|
2,8 mm |
5 mm |
26 A |
SG4/20 g |
Serti |
0.35,0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0 |
Étanche/Sans étanchéité |
LV214/USCAR |
|
2,8 mm |
5 mm |
23 A |
15 g |
Serti |
0.35,0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 |
Étanche/Sans étanchéité |
LV214/USCAR |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
Famille de produits
|
Taille des bornes
|
Pas minimum
|
Courant max. à 80 °C
|
Classe de vibration max.
|
Type de raccordement
|
Tailles de fil (mm²)
|
Étanche/Sans étanchéité
|
Caractéristiques OEM
|
6,3 mm |
8 mm (sans étanchéité) 12,5 mm (sans étanchéité) |
52 A |
30 g |
Serti |
0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0 |
Étanche/Sans étanchéité |
LV214/USCAR |
|
6,3 mm |
7,5 mm |
33 A |
20 g |
Serti |
0..35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 |
Étanche/Sans étanchéité |
LV214/USCAR |
|
6,3 mm |
11,6 mm |
45 A |
15 g |
Serti/Soudé |
2.5, 4.0, 6.0 |
Sans étanchéité |
Équipementiers français |
|
8 mm 9,5 mm 12 mm |
15,7 mm 16,5 mm |
109 A 78 A 179 A |
SG3 |
Serti/Soudé |
2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35 |
Étanche/Sans étanchéité |
LV214/USCAR |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
**Gamme de produits privilégiés pour l'industrie automobile
Applications de puissance faible à moyenne

Applications automobiles de puissance faible à moyenne
- Carrosserie et châssis
- Groupe motopropulseur
- Infodivertissement et intérieur
- CVC
- Batterie
- Sécurité
- ADAS