Système hybride modulaire MHS pour les architectures E/E de nouvelle génération
Le système hybride modulaire (MHS) de TE Connectivity (TE) est conçu pour répondre aux exigences des architectures E/E de nouvelle génération et aux besoins spécifiques des puissantes unités de commande centralisées et de zone.
40%
Jusqu'à 40 % d'économie d'espace et de poids.
3-en-1
Permet la connectivité des signaux, de l'alimentation et des données
Zonal
Conçue pour les besoins de la prochaine génération d'architectures E/E centralisées et zonales.
- Solution tout-en-un
- Système modulaire hybride prenant en charge la connectivité des données, des signaux et de l'alimentation.
- Les modules standard pour les bornes et les boîtiers compatibles permettent une flexibilité et une facilité de conception.
- La conception modulaire permet la production semi-automatique ou automatisée de (sous-)faisceaux.
- Jusqu'à 40 % d'économie d'espace et de poids.
- Basé sur des systèmes de bornes basse tension TE approuvés.
- Fabriqué avec des résines durables et une technologie de surface optimisée.

Modules de connecteurs hybrides modulaires de signaux et d'alimentation
Modules de connecteurs hybrides modulaires de signaux et d'alimentation
*USCAR/** LV214Interface
|
Taille des bornes
|
Positions
|
Courant max. à 80 °C
|
Température de fonctionnement
|
Tailles de fil (mm²)
|
Niveau de vibration max.
|
Placage de surface
|
0,50 mm |
26 |
7 ampères |
-40 °C à +170 °C |
0,13 – 0,35 |
SG2** |
Sn/Ag/Au |
|
0,63 mm |
18 |
7,5 ampères |
-40 °C à +140 °C |
0,08/0,2/0,35/0,5/0,75 |
Classe 1-3* |
Sn/Ag/Au |
|
0,64 mm |
18 |
10,5 ampères |
-40 °C à +140 °C |
0,13 – 0,75 |
Classe 1-2* |
Sn/Ag |
|
1,2 mm |
14 |
17 ampères |
-40 °C à +150 °C |
0,5/0,75/1,0/1,5 |
SG4**/Classe 4* |
Sn/Ag/Au |
|
2,8 mm |
4 |
42 ampères |
-40 °C à +180 °C |
0,2/0,35/ 0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4,0 |
30 g max. (LV214/USCAR) |
Sn/Ag/Au/ Ag+/ GreenSilver |
|
4,8/6,3 mm |
3 |
52 ampères |
-40 °C à +180 °C |
0,35/0,5/0,75/1,0/1,5/2,0/2,5/4,0/6,0 |
30 g max. (LV214/USCAR) |
Sn/Ag/Au/ Ag+/ GreenSilver |
|
1,2 mm/0,63 mm |
4+12 |
17 ampères |
-40 °C à +140 °C |
0,08/0,2/0,35/0,5/0,75/1,0/1,5 |
SG4**/Classe 4* |
Sn/Ag/Au |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
Modules de connecteurs hybrides modulaires de données
Interface
|
Positions
|
Milieu
|
Protocoles
|
Vitesse
|
Applications
|
3 |
Paire torsadée (blindée et non blindée) |
100/1000BASE-T1 2.5/5/10/25GBASE-T1 |
Jusqu'à 25 Gbit/s (NRZ) 56 Gbit/s (PAM-4) |
Conduite autonome Radar/Lidar |
|
4 |
Coaxial |
SerDes : GMSL2/3, FPDIV, APIX3, MIPI Analogique (antennes) |
12 Gbit/s (NRZ) 24 Gbit/s (PAM4) |
Caméras 4K Capteurs Affichages haute résolution |
|
2+1 |
Câble 4 fils Paire torsadée (blindée et non blindée) |
SerDes : GMSL1, FPDIII, APIX2, USB 2.0 100/1000BASE-T1 2.5/5/10/25GBASE-T1 |
Jusqu'à 6 Gbit/s (double voie) Jusqu'à 25 Gbit/s (NRZ) 56 Gbit/s (PAM-4) |
Infodivertissement hérité Interface Écrans tactiles Conduite autonome Radar/Lidar |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
Cadres de connecteur