Protection contre les vibrations, les chocs et l’humidité
Les D38999 sont des raccords circulaires subminiatures populaires et largement utilisés pour les applications militaires et aérospatiales. Avec trois méthodes de couplage, neuf tailles de boîtier et une grande variété de dispositions de contact, nos connecteurs MIL-DTL-38999 vous aident à trouver la gamme de choix dont vous avez besoin. De plus, les connecteurs en aluminium d’origine ont évolué pour inclure des boîtiers en acier inoxydable et en composite, soutenues par une gamme de finitions.
Les connecteurs Mil-Spec sont construits conformément aux normes militaires et sont conçus pour gérer les environnements les plus difficiles. Les spécifications Mil ont été rédigées en fonction d’applications et d’environnements spécifiques, tels que le connecteur cylindrique MIL-DTL-38999. Étant donné que les connecteurs Mil-Spec sont tous regroupés dans un même boîtier, l’utilisateur doit déterminer l’environnement dans lequel le connecteur sera actif, en tenant compte de la température, de l’humidité, des chocs et des vibrations, ainsi que de l’exposition à des produits chimiques corrosifs tels que le brouillard salin. La facilité avec laquelle les boîtes et les câbles peuvent facilement être connectés et déconnectés doit également être prise en compte. Les connecteurs Mil-Spec sont utilisés dans des environnements robustes dans des applications destinées à des domaines tels que celui de l’automobile, les équipements mobiles, l’aérospatiale, le pétrole et le gaz.
Connecteurs MIL-DTL-38999
Aperçu du produit
La spécification 38999 définit des gammes de boîtiers qui s’apparient pour fournir une protection contre les vibrations, les chocs et l’humidité. À l’intérieur des connecteurs se trouvent des inserts qui peuvent être configurés pour une grande variété de dispositions de contacts. Les connecteurs MIL-DTL-38999 sont utilisés pour attacher des câbles les uns aux autres ou à des boîtiers électroniques dans une grande variété d’applications, y compris les véhicules, les navires, les avions et les équipements mobiles. Ils sont également utilisés dans de nombreuses applications robustes non militaires telles que les marchés du transport et des équipements robustes.



Connecteurs MIL-DTL-38999
-
Connecteurs MIL-DTL-38999 série I
Ces connecteurs sont approuvés spécifiquement pour les applications militaires, avec des configurations haute densité comportant jusqu’à 128 connexions de données et des contacts d’alimentation évalués à 23 A.
-
Connecteurs MIL-DTL-38999 série III
Ces connecteurs sont de type circulaire standard et sont utilisés dans des environnements militaires et aérospatiaux difficiles. Configurations haute densité avec jusqu’à 187 connexions de données et contacts d’alimentation jusqu’à 23 A.
-
Connecteurs MIL-DTL-38999 série IV
Ces connecteurs emploient un mécanisme de couplage par la culasse qui ne nécessite que 90° de rotation pour s’engager et se désengager.




Connecteurs de style MIL-DTL-38999 Série III
-
Connecteurs de style MIL-DTL-38999 Série III
En raison de la popularité généralisée des connecteurs 38999 Série III, leur conception de base a été adaptée à de nombreuses configurations différentes, y compris des versions pour l’alimentation, la fibre optique, le filtrage, la mise en réseau à haute vitesse, les interfaces commerciales, les interfaces de circuit imprimé et les densités de contact plus élevées. En conséquence, les connecteurs de style 38999 offrent une excellente polyvalence et flexibilité.



Connecteurs hermétiques MIL-DTL-38999
-
Série Hermétique MIL-DTL-38999 DEUTSCH
Optez pour les connecteurs hermétiques DEUTSCH de TE Connectivity (TE) pour des connexions fiables et étanches à l’air et au gaz. Pour des applications allant des sous-marins et des satellites aux avions, à l’exploration et à la production en mer, les connecteurs hermétiques DEUTSCH sont un excellent choix pour les environnements d’application difficiles.
-
Connecteurs hermétiques série MIL-DTL-83723
Avec des types de terminaison hermétiques comprenant des coupelles de soudure, des passe-câbles, des queues de circuit imprimé, des languettes de soudure et des terminaisons de sertissage, la vaste offre de TE en matière de connecteurs hermétiques conformes à la norme MIL-DTL-83723 dans les verrouillages par baïonnette et par bague filetée offre un haut degré de performance là où d’autres connecteurs résilients échouent.
-
Connecteurs hermétiques standard MIL-DTL-26482
Les connecteurs hermétiques standard MIL-DTL-26482, séries I et II, offrent un haut degré de performance dans les environnements difficiles où de nombreux connecteurs résilients peuvent tomber en panne.