![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/iccon-pin-socket-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Portefeuille ICCON Block et ICCON Insert à broches et prises
Les nouveaux produits à broches et prises haute puissance peuvent offrir des options de conception flexibles et une fonction flottante pour une installation facile pour des applications jusqu’à 350 A.
Les produits ICCON Block et ICCON Insert à broches et prises haute puissance peuvent offrir des options de conception flexibles pour des applications jusqu’à 350 A. L’installation facile est rendue possible par une fonction flottante en option sur nos produits ICCON Insert qui permet un désalignement radial de +/- 1 mm lors de le couplage de deux cartes de circuit imprimé (PCB) ou barres de bus. En utilisant notre conception de prise CROWN BAND Plus éprouvée pour toutes les tailles, cette gamme peut fournir une faible résistance de contact et une faible perte de puissance.
Principaux avantages et caractéristiques
- Les produits ICCON Insert facilitent l’installation grâce à une fonction flottante en option qui permet un désalignement radial de +/- 1 mm lors de le couplage de deux cartes de circuit imprimé (PCB) ou barres de bus
- Différents types de montage sont disponibles pour prendre en charge différents processus d’assemblage et environnements d’application (carte de circuit imprimé ou barre de bus) : montage en surface (SMT), ajustement de presse, vis moletée
- Options de taille de broche standard disponibles (3,6 mm, 6 mm, 8 mm et 10,3 mm) pour couvrir une large gamme de courant de 30 A à 350 A
Différentes longueurs de broches d’alimentation permettent des options de hauteur de pile personnalisables - Les produits sont de haute puissance et peuvent atteindre jusqu’à 350 A
- La conception de la prise CROWN BAND Plus peut être utilisée pour toutes les tailles et peut fournir une faible résistance de contact et une faible perte de puissance
Nos nouveaux produits à broches et prises haute puissance ICCON Block et ICCON Insert peuvent offrir des options de conception flexibles et une fonction flottante pour une installation facile pour des applications jusqu’à 350 A. L’installation facile est rendue possible par une fonction flottante en option sur nos produits ICCON Insert qui permet un désalignement radial de +/- 1 mm lors de le couplage de deux cartes de circuit imprimé (PCB) ou barres de bus.
Principales applications
Produits ICCON Insert
![Types de montage et fonction flottante ICCON Insert](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/iccon-insert-products-infographic-1024x300.jpg)
Types de montage et fonction flottante ICCON Insert
Principaux avantages et caractéristiques
Produits ICCON Insert
- La fonction flottante en option peut fournir +/- 1 mm flottant dans la direction radiale
- Capacité de courant : jusqu’à 350 A
- Tailles de broches : 3,6 mm / 70 A, 6 mm / 120 A, 8 mm / 200 A, 10,3 mm / 350 A
- Le type de montage en surface (SMT) prend en charge différentes hauteurs de pile de montage de carte (applications PCB)
- Le type de montage Press-Fit prend en charge les applications de barre de bus
- Hauteurs de pile flexibles sans outillage supplémentaire nécessaire
Produits ICCON Block
![Types de montage de produits ICCON Block](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/iccon-block-products-infographic-1024x300.jpg)
Types de montage de produits ICCON Block
Principaux avantages et caractéristiques
Produits ICCON Block
- Capacité de courant : jusqu’à 350 A
- Peuvent s’adapter à différentes hauteurs de pile
- Utilisent des contacts CROWN BAND Plus hautes performances améliorés
- Orientation verticale et de montage pour circuit imprimé à angle droit pour applications carte-à-carte
- Type de montage Press-Fit
- Tailles de broches : 3,6 mm / 70 A, 6 mm / 120 A, 8 mm / 200 A, 10,3 mm / 350 A