Résistances à trois bornes pour réguler le flux de courant
Un potentiomètre est une résistance variable réglable manuellement permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance. Notre gamme de potentiomètres comprend nos potentiomètres Citec, proposés avec terminaison de type œillet ou PCB. Nos potentiomètres offrent une résistance comprise entre 10 Ω et 560 KΩ et sont fournis scellés ou non scellés.
Qu'est-ce qu'un potentiomètre ?
Un potentiomètre comporte trois bornes. Deux des bornes sont fixées à la voie, qui est un élément résistif. La voie est généralement bobinée ou fabriquée en ciment, en carbone ou en plastique conducteur. La troisième borne est connectée au racloir, qui est un contact coulissant. Le déplacement du racloir le long de la voie fait varier la résistance et la quantité de courant qui circule dans le circuit. Les potentiomètres sont utilisés pour régler le niveau des signaux analogiques, tels que les commandes de volume sur les équipements audio, et comme entrées de commande pour les circuits électroniques, tels que les gradateurs de lumière. On trouve également des potentiomètres dans diverses applications nécessitant une résistance précise.