Couper la puissance en toute sécurité
Face aux conditions les plus difficiles, la robustesse est la priorité absolue. Nos coupes-batteries KISSLING, fiables et reconnus, fournissent une protection essentielle lors de l’entretien des véhicules. Ils permettent de couper l’alimentation de manière transparente afin de privilégier la sécurité, garantissant ainsi, une confiance totale pour le secteur des véhicules industriels et commerciaux. Ces commutateurs assurent non seulement la protection des composants du système, mais aussi, et surtout, la protection des travailleurs et des techniciens qui travaillent sur le véhicule.
Coupes-batteries KISSLING
Coupes-batteries KISSLING
Fiches techniques
Obtenez les fiches techniques détaillées des coupes-batteries KISSLING et déterminez avec précision les produits les mieux adaptés à vos projets. Téléchargez-les en cliquant sur les liens ci-dessous.
Coupes-batteries KISSLING
Dotés d’un indice de protection IP67 et IP6K9K contre la poussière et l’eau, nos coupes-batteries étanches KISSLING sont spécialement conçus pour les conditions les plus extrêmes. De conception robuste pour une durée de vie prolongée, ces commutateurs peuvent supporter des courants allant jusqu’à 1 000 A, des tensions allant jusqu’à 1 000 VCC à 7 000 m, ainsi que des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +85 °C. Lorsqu’un niveau de sécurité supplémentaire est requis, une fonction de verrouillage haute tension (HVIL) en amont est comprise sur certains modèles de coupes-batteries haute tension (HT) KISSLING afin d’assurer une parfaite compatibilité avec un système de câblage HT.
Ils permettent non seulement de protéger les véhicules utilisés dans l’agriculture, la construction et autres modes de transport commercial, mais également de protéger les véhicules électriques (VE). De plus, les contacts auxiliaires disponibles se connectent simultanément à des systèmes de plus faible puissance, augmentant ainsi leur fonctionnalité.
Avec un large choix de versions 200 A, 300 A, 400 A et 500 A, cette gamme est conçue pour répondre à toutes vos exigences.
Points forts
Coupes-batteries KISSLING
- Les coupes-batteries sont disponibles avec des contacts auxiliaires
- Certains modèles HT sont équipés d’un système de verrouillage haute tension (HVIL)
- Indice d’étanchéité IP67 et IP6K9K
- Tension de fonctionnement jusqu’à 1 000 V
- Courant continu jusqu’à 1000 A
+85°C
5x
500 A
Un réseau mondial
Avec TE, vous disposez d’un partenaire fiable pour les relais de puissance KISSLING. Nous concevons et fabriquons ces composants en interne, mais nous les vendons et les distribuons efficacement dans le monde entier grâce à notre vaste réseau de distribution. Ainsi, vous pouvez compter sur nous en temps voulu.