Aperçu du produit
Avantages des interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles offrent une conception compacte adaptée aux claviers et aux vêtements intelligents, y compris les dispositifs de transmission de données à haute vitesse.
Un interrupteur tactile est un type d’interrupteur qui est utilisé tous les jours, mais rarement visible. Caché sous chaque touche d’un clavier d’ordinateur, l’interrupteur tactile est petit et mince, mais offre une grande fiabilité pour assurer un bon fonctionnement pendant des années, voire des décennies.
Les interrupteurs tactiles sont de petits dispositifs électromécaniques conçus pour être montés sur un circuit imprimé (PCB). Ces produits sont compacts avec un profil bas, ce qui signifie qu’ils ne dépassent pas de beaucoup le circuit imprimé. C’est un attribut essentiel lorsque l’on considère les claviers utilisés sur des appareils compacts tels que les notebooks.
Étant donné que l’espace à l’intérieur d’un clavier est limité, la conception mince signifie que les interrupteurs tactiles doivent rivaliser avec les batteries, les écrans et d’autres composants. Pour résoudre ce problème, les interrupteurs tactiles sont conçus pour être positionnés côte à côte dans un réseau compact, ce qui est un attribut important pour un clavier.

Acheter des interrupteurs tactiles
par type et élément
Les améliorations apportées aux performances des smartphones et des tablettes en font une alternative viable aux ordinateurs traditionnels. Les interrupteurs tactiles sont petits et pratiques, adaptés aux écrans tactiles qui utilisent la technologie capacitive, qui exploite les propriétés électriques du corps humain pour fonctionner. Par exemple, lorsqu’un doigt touche l’écran, une minuscule charge électrique est attirée vers le point de contact et l’écran se transforme en condensateur fonctionnel. Cela est détecté à son tour comme une pression sur un bouton.
Les écrans tactiles sont très fins, d’autant plus qu’il n’y a pas de pièces mécaniques mobiles, et la technologie s’améliore constamment pour les rendre encore plus minces. Avec l’amélioration constante des écrans tactiles, pourquoi les fabricants ne fabriquent-ils pas un clavier d’ordinateur en utilisant la technologie capacitive ? La réponse à cette question est la sensation des touches du clavier, parfois décrites en utilisant le mot haptique.
Malgré les capacités des écrans tactiles, ceux-ci sont durs et impitoyables. Bien que cette surface lisse et plane offre de nombreux avantages (ils sont faciles à nettoyer et fournissent un complément efficace aux écrans haute définition), ces écrans ne fournissent aucun retour d’information à l’utilisateur, montrant par là même pourquoi l’interrupteur tactile est si utile.
Interrupteurs tactiles d’applications spécifiques
L’interrupteur tactile est un dispositif mécanique. La force requise pour appuyer sur l’interrupteur, la distance qu’il parcourt et le ressort lorsqu’il revient une fois relâché contribuent tous à la « sensation » de l’interrupteur. L’exemple le plus évident de la façon dont l’haptique d’un interrupteur tactile affecte le fonctionnement d’un appareil est le clavier d’ordinateur abordé précédemment. Quiconque utilise fréquemment un ordinateur sait que le mouvement des touches d’un clavier peut avoir un impact réel sur sa facilité d’utilisation, ce qui affecte à son tour des facteurs tels que la vitesse de frappe et la fatigue de l’utilisateur. C’est l’interrupteur tactile qui donne au clavier sa sensation et le bruit de clic familier lorsqu’une touche est enfoncée.


Offrant à la fois profil bas, haute fiabilité et retour d’informations mécanique, les interrupteurs tactiles conviennent à une utilisation dans de nombreuses applications. Le marché des vêtements intelligents connaît une croissance rapide, stimulée par l’adoption massive des smartphones et l’expansion des services Internet haut débit.
L’intégration d’appareils électroniques sophistiqués dans des vêtements ou appareils conçus pour être portés nécessite des composants tels que les interrupteurs tactiles qui ne soient ni encombrants ni lourds, créant ainsi une opportunité de conception pour des applications technologiques portables nécessitant des indicateurs visuels ou des panneaux de commande innovants.
Par exemple, un soldat portant un gilet pare-balles intelligent dans un environnement tactique ou un ambulancier utilisant des caméras montées sur le corps pourraient trouver imprudent d’émettre une lumière indésirable. Dans de tels cas, les interrupteurs tactiles offrent à l’utilisateur à la fois une grande facilité d’utilisation et une indication physique du bon fonctionnement.
Les interrupteurs tactiles TE sont conçus pour être fiables dans les applications à usage intensif, telles que les claviers.

TE fabrique des interrupteurs tactiles pour différentes utilisations, Lorsqu’il est combiné avec la vaste gamme de touches et d’actionneurs disponibles, l’interrupteur tactile représente l’un des interrupteurs les plus polyvalents sur le marché d’aujourd’hui. Achetez notre gamme d’interrupteurs tactiles.