Raccordement des fils aisé grâce à des cosses rapides
Notre gamme de connecteurs à déconnexion rapide comprend plusieurs tailles, matériaux, caractéristiques de retenue, plages de température et options d'isolant. Nos cosses à déconnexion rapide sont conçues pour être flexibles et pour permettre des raccordements rapides et faciles. Nous proposons également une variété d'outils, allant des outils manuels aux presses entièrement automatisées, pour vous aider à réaliser des connexions homogènes, que ce soit pour effectuer quelques connexions en laboratoire ou pour en réaliser des millions sur une chaîne d'assemblage.
Caractéristiques du produit :
Spécifications des cosses à déconnexion rapide
- Cosses isolées et non isolées
- Configurations droites ou de type drapeau
- Cosses femelles sans contraintes
- Diverses options de placage
- Solutions Positive Lock
- Solutions haute température
- Outillage d’application
Foire aux questions
Q : Sur quelle languette allez-vous vous connecter ? Quelles sont les exigences concernant l'épaisseur et la largeur ?
R : TE Connectivity offre une variété de cosses qui s’accouplent à différentes languettes. Les largeurs comprennent 0,312", 0,250", 0,187", 0,125", 0,110" et les épaisseurs standards pour ces cosses sont de 0,032" et 0,020".
Q : Existe-t-il des exigences en matière de force d'insertion ?
R : TE Connectivity propose des options de 8 à 16 lb. Nous offrons une variété de cosses telles que des cosses de premier choix, des cosses économiques, des cosses LIF, des cosses moulables et des cosses hermétiques.
EN SAVOIR PLUS SUR LES SOLUTIONS DE SERTISSAGE À DÉCONNEXION RAPIDE
Types de connexions à sertir
Type de sertissage | Description |
---|---|
Sertissage « F » | Le sertissage le plus utilisé pour les cosses droites et les cosses de type drapeau. Offre une combinaison optimale de résistance et de conductivité. Cette méthode de sertissage assure une résistance maximale aux vibrations et à la corrosion. |
Sertissage Tab-Lok | Sur les cosses de type drapeau. La languette de verrouillage au niveau du fût de fil à sertir est insérée à travers une fente sur la borne elle-même. |
Sertissage « C » | Sur les cosses de type drapeau. Cette cosse assure des performances électriques et mécaniques fiables avec un profil minimal. |