Application
Nous vous aidons à faire monter la température
TE propose des connecteurs, capteurs et plus encore pour équiper vos applications de table de cuisson, de cuisinière et de four les plus modernes et les plus efficaces. Avec des tables de cuisson électriques de plus en plus fonctionnelles, TE fournit des éléments pour les brûleurs en céramique et à induction. Nos solutions de connecteurs pour brûleurs contribuent à réduire le temps d’assemblage, sans risque d’erreurs, et ainsi à renforcer la fiabilité.
Les tables de cuisson électriques évoluent progressivement vers des designs plus élégants et plus fonctionnels qui utilisent des éléments de brûleur en céramique ou à induction. TE propose une gamme variée de solutions de connecteurs pour brûleurs afin de réduire le temps d’assemblage, sans risque d’erreurs, et ainsi de renforcer la fiabilité. Nos relais, capteurs et dispositifs de protection des circuits peuvent être des éléments clés de vos circuits de commande. De plus, nous proposons des bornes spécialement conçues pour les allume-gaz, et notre vaste gamme de gaines vous aide à gérer et à protéger votre faisceau de câblage. Cliquez sur les onglets d’exploration pour voir les produits compatibles avec tous les aspects de votre table de cuisson.
- Le faisceau de câblage relie la carte de commande aux différents composants de l’appareil de cuisson, tels que les éléments chauffants, les commutateurs de température, les capteurs de température et les interrupteurs de fin de course, les ventilateurs, etc.Lire la suite
- Les appareils de cuisson de base contrôlent la chaleur directement à partir des interrupteurs de température. Les appareils haut de gamme contrôlent le temps et la température à partir d’une carte de contrôle. Une carte de commande classique aura des connecteurs d’alimentation et de signal fil-à-carte, des fiches femelles et des relais.Lire la suite
- Le contrôle de la température fait varier la durée du cycle de l’élément chauffant pour atteindre une température de cuisson donnée. Les régulateurs de température se connectent au faisceau de câbles à l’aide de bornes.Lire la suite
- Les ventilateurs des appareils de cuisson font circuler l’air dans les cavités du four pour une cuisson plus uniforme et évacuent la chaleur des zones sensibles. Les moteurs de ventilateur se connectent au faisceau de câblage à l’aide de bornes ou de connecteurs multipositions tels que les connecteurs MATE-N-LOK.Lire la suite
- Le faisceau de câblage relie la carte de commande aux différents composants de l’appareil de cuisson, tels que les éléments chauffants, les commutateurs de température, les capteurs de température et les interrupteurs de fin de course, les ventilateurs, etc.Lire la suite
- Les appareils de cuisson de base contrôlent la chaleur directement à partir des interrupteurs de température. Les appareils haut de gamme contrôlent le temps et la température à partir d’une carte de contrôle. Une carte de commande classique aura des connecteurs d’alimentation et de signal fil-à-carte, des fiches femelles et des relais.Lire la suite
- Le contrôle de la température fait varier la durée du cycle de l’élément chauffant pour atteindre une température de cuisson donnée. Les régulateurs de température se connectent au faisceau de câbles à l’aide de bornes.Lire la suite
- Les ventilateurs des appareils de cuisson font circuler l’air dans les cavités du four pour une cuisson plus uniforme et évacuent la chaleur des zones sensibles. Les moteurs de ventilateur se connectent au faisceau de câblage à l’aide de bornes ou de connecteurs multipositions tels que les connecteurs MATE-N-LOK.Lire la suite
Faisceau
Le faisceau de câblage relie la carte de commande aux différents composants de l’appareil de cuisson, tels que les éléments chauffants, les commutateurs de température, les capteurs de température et les interrupteurs de fin de course, les ventilateurs, etc.
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Connecteur Economy Power (EP)
Résistances traversantes
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Résistances montées en surface
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Interrupteurs à action instantanée
Connecteur Universal MATE-N-LOK
Interrupteurs tactiles
Gaine thermorétractable sans adhésif
Gaine thermorétractable avec adhésif
Embouts
Cosses FASTON
Connecteurs conformes à la norme RAST
Système de connexion pour brûleurs de surface
Faisceau
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Faisceau
Connecteur Economy Power (EP)
Les connecteurs Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique. Un véritable verrou empêche le boîtier de la fiche et l’embase de montant de vibrer. Un dispositif d’assurance de position de borne en option permet d’assurer la pose de la borne.

Faisceau
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Faisceau
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Faisceau
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Faisceau
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Faisceau
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Faisceau
Connecteur Universal MATE-N-LOK
Le système de connexion Universal MATE-N-LOK est un système de connexion robuste et d’une grande fiabilité qui utilise une combinaison de broches et de fiches femelles mélangées dans les boîtiers de fiches et de capuchons pour obtenir des performances électriques maximales dans un pas de ligne centrale de 0,250 po [6,35 mm].

Faisceau
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Faisceau
Gaine thermorétractable sans adhésif
Les gaines thermorétractables sans adhésif isolent, procurent un soulagement des contraintes et protègent contre les dommages mécaniques et l’abrasion. La flexibilité des gaines varie, puisqu’elles vont de très flexibles à semi-rigides, et elles sont disponibles dans une myriade de couleurs.

Faisceau
Gaine thermorétractable avec adhésif
Assurez la protection contre l’humidité et la corrosion avec nos gaines doublées d'adhésif. Elles permettent d'isoler et d'assurer une protection mécanique. Pendant l’installation, un revêtement adhésif fond et s’écoule, créant une barrière protectrice résistante à l’humidité.

Faisceau
Embouts
Que vous ayez besoin de faire une prolongation sur un fil magnétique en cuivre solide 30 AWG ou sur un fil d’aluminium toronné 4/0, nous avons la solution qu’il vous faut. Faites votre choix entre la connexion de sertissage ou par CAD (connecteur auto-dénudant), ou entre d’autres technologies d’épissure que vous pouvez appliquer manuellement ou à l’aide d’un équipement semi-automatisé ou entièrement automatisé.

Faisceau
Cosses FASTON
Cette gamme de produits comprend des connecteurs femelles, des languettes et des épissures spécialement conçus pour des connexions rapides offrant une vitesse d’application, une fiabilité uniforme et un faible coût par ligne.

Faisceau
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Faisceau
Système de connexion pour brûleurs de surface
Le système de connexion pour brûleurs de surface comprend un boîtier haute température, des prises femelles enfichables et plusieurs attaches. Le nouveau boîtier de TE constitue une solution améliorée et économique pour les applications utilisant un élément chauffant enfichable traditionnel de type bobine.

Contrôle principal et interface utilisateur
Les appareils de cuisson de base contrôlent la chaleur directement à partir des interrupteurs de température. Les appareils haut de gamme contrôlent le temps et la température à partir d’une carte de contrôle. Une carte de commande classique aura des connecteurs d’alimentation et de signal fil-à-carte, des fiches femelles et des relais.
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Connecteur Economy Power (EP)
Résistances à montage sur châssis
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Potentiomètres
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Commutateurs DIP et SIP
Connecteur Universal MATE-N-LOK
Interrupteurs à action instantanée
Épissures
Bornes FASTON
Connecteurs conformes à la norme RAST
Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Economy Power (EP)
Les connecteurs Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique. Un véritable verrou empêche le boîtier de la fiche et l’embase de montant de vibrer. Un dispositif d’assurance de position de borne en option permet d’assurer la pose de la borne.

Contrôle principal et interface utilisateur
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Contrôle principal et interface utilisateur
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Contrôle principal et interface utilisateur
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Universal MATE-N-LOK
De nombreuses options incluent des boîtiers circulaires, à collerette, pour cloison, étanches et colorés dans divers matériaux (y compris conformes au fil incandescent). Les boîtiers présentent une polarisation positive, un verrouillage positif et une identification de la cavité arrière pour un assemblage facile et sans erreur.

Contrôle principal et interface utilisateur
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Contrôle principal et interface utilisateur
Épissures
Que vous ayez besoin de faire une prolongation sur un fil magnétique en cuivre solide 30 AWG ou sur un fil d’aluminium toronné 4/0, nous avons la solution qu’il vous faut. Faites votre choix entre la connexion de sertissage ou par CAD (connecteur auto-dénudant), ou entre d’autres technologies d’épissure que vous pouvez appliquer manuellement ou à l’aide d’un équipement semi-automatisé ou entièrement automatisé.

Contrôle principal et interface utilisateur
Bornes FASTON
Cette gamme de produits comprend des connecteurs femelles, des languettes et des épissures spécialement conçus pour des connexions rapides offrant une vitesse d’application, une fiabilité uniforme et un faible coût par ligne.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Interrupteur/capteur de température
Le contrôle de la température fait varier la durée du cycle de l’élément chauffant pour atteindre une température de cuisson donnée. Les régulateurs de température se connectent au faisceau de câbles à l’aide de bornes.
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Résistances à montage sur châssis
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Résistances traversantes
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Commutateurs DIP et SIP
Connecteur Micro MATE-N-LOK
Interrupteurs tactiles
Bornes FASTON
Connecteurs conformes à la norme RAST
Capteurs de température
Interrupteur/capteur de température
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Interrupteur/capteur de température
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Interrupteur/capteur de température
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Interrupteur/capteur de température
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Interrupteur/capteur de température
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Interrupteur/capteur de température
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Le système de connexion Mini-Universal MATE-N-LOK est un système de connexion compact et durable qui utilise une combinaison de broches et de fiches femelles mélangées dans les boîtiers de fiches et de capuchons pour obtenir des performances électriques maximales dans une ligne centrale de 0,163 po [4,14 mm].

Interrupteur/capteur de température
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Interrupteur/capteur de température
Connecteur Micro MATE-N-LOK
Les connecteurs Micro MATE-N-LOK de faible épaisseur ont une hauteur verticale inférieure à 4,7 mm, soit environ 45 % de moins que les autres membres de la famille de produits. Ces connecteurs à capot souple comprennent des embases à montage en surface à angle droit et des connecteurs de câble d’accouplement.

Interrupteur/capteur de température
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Interrupteur/capteur de température
Bornes FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.

Interrupteur/capteur de température
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Interrupteur/capteur de température
Capteurs de température
Les capteurs de température permettent un contrôle précis de la température dans le four ou sur la table de cuisson. Certains types détectent la température au niveau de la plaque de cuisson par induction, ou dans la cavité du four, tandis que d’autres se trouvent dans des sondes insérées dans les aliments.

Moteur de ventilateur
Les ventilateurs des appareils de cuisson font circuler l’air dans les cavités du four pour une cuisson plus uniforme et évacuent la chaleur des zones sensibles. Les moteurs de ventilateur se connectent au faisceau de câblage à l’aide de bornes ou de connecteurs multipositions tels que les connecteurs MATE-N-LOK.
Bornes et épissures de fil magnétique
Épissures
Résistances montées en surface
Cosses FASTON
Potentiomètres
Connecteur conforme à la norme RAST
Interrupteurs à action instantanée
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Commutateurs DIP et SIP
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Connecteur Economy Power (EP)
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Connecteur Universal MATE-N-LOK
Moteur de ventilateur
Bornes et épissures de fil magnétique
Nous proposons une vaste gamme de bornes et d’épissures spécialement conçues pour le fil magnétique, que vous utilisiez du fil de cuivre, du fil d’aluminium ou une combinaison des deux. Associés à nos outils d’application, elles peuvent offrir des solutions à haut débit pour votre environnement de fabrication.

Moteur de ventilateur
Épissures
Que vous ayez besoin de faire une prolongation sur un fil magnétique en cuivre solide 30 AWG ou sur un fil d’aluminium toronné 4/0, nous avons la solution qu’il vous faut. Faites votre choix entre la connexion de sertissage ou par CAD (connecteur auto-dénudant), ou entre d’autres technologies d’épissure que vous pouvez appliquer manuellement ou à l’aide d’un équipement semi-automatisé ou entièrement automatisé.

Moteur de ventilateur
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Moteur de ventilateur
Cosses FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.

Moteur de ventilateur
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Moteur de ventilateur
Connecteur conforme à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Moteur de ventilateur
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Moteur de ventilateur
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Moteur de ventilateur
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Moteur de ventilateur
Connecteur Economy Power (EP)
Les connecteurs Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique. Un véritable verrou empêche le boîtier de la fiche et l’embase de montant de vibrer. Un dispositif d’assurance de position de borne en option permet d’assurer la pose de la borne.

Moteur de ventilateur
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Moteur de ventilateur
Connecteur Universal MATE-N-LOK
De nombreuses options incluent des boîtiers circulaires, à collerette, pour cloison, étanches et colorés dans divers matériaux (y compris conformes au fil incandescent). Les boîtiers présentent une polarisation positive, un verrouillage positif et une identification de la cavité arrière pour un assemblage facile et sans erreur.


Application
Nous vous aidons à faire monter la température
TE propose des connecteurs, capteurs et plus encore pour équiper vos applications de table de cuisson, de cuisinière et de four les plus modernes et les plus efficaces. Avec des tables de cuisson électriques de plus en plus fonctionnelles, TE fournit des éléments pour les brûleurs en céramique et à induction. Nos solutions de connecteurs pour brûleurs contribuent à réduire le temps d’assemblage, sans risque d’erreurs, et ainsi à renforcer la fiabilité.
Les tables de cuisson électriques évoluent progressivement vers des designs plus élégants et plus fonctionnels qui utilisent des éléments de brûleur en céramique ou à induction. TE propose une gamme variée de solutions de connecteurs pour brûleurs afin de réduire le temps d’assemblage, sans risque d’erreurs, et ainsi de renforcer la fiabilité. Nos relais, capteurs et dispositifs de protection des circuits peuvent être des éléments clés de vos circuits de commande. De plus, nous proposons des bornes spécialement conçues pour les allume-gaz, et notre vaste gamme de gaines vous aide à gérer et à protéger votre faisceau de câblage. Cliquez sur les onglets d’exploration pour voir les produits compatibles avec tous les aspects de votre table de cuisson.
- Le faisceau de câblage relie la carte de commande aux différents composants de l’appareil de cuisson, tels que les éléments chauffants, les commutateurs de température, les capteurs de température et les interrupteurs de fin de course, les ventilateurs, etc.Lire la suite
- Les appareils de cuisson de base contrôlent la chaleur directement à partir des interrupteurs de température. Les appareils haut de gamme contrôlent le temps et la température à partir d’une carte de contrôle. Une carte de commande classique aura des connecteurs d’alimentation et de signal fil-à-carte, des fiches femelles et des relais.Lire la suite
- Le contrôle de la température fait varier la durée du cycle de l’élément chauffant pour atteindre une température de cuisson donnée. Les régulateurs de température se connectent au faisceau de câbles à l’aide de bornes.Lire la suite
- Les ventilateurs des appareils de cuisson font circuler l’air dans les cavités du four pour une cuisson plus uniforme et évacuent la chaleur des zones sensibles. Les moteurs de ventilateur se connectent au faisceau de câblage à l’aide de bornes ou de connecteurs multipositions tels que les connecteurs MATE-N-LOK.Lire la suite
- Le faisceau de câblage relie la carte de commande aux différents composants de l’appareil de cuisson, tels que les éléments chauffants, les commutateurs de température, les capteurs de température et les interrupteurs de fin de course, les ventilateurs, etc.Lire la suite
- Les appareils de cuisson de base contrôlent la chaleur directement à partir des interrupteurs de température. Les appareils haut de gamme contrôlent le temps et la température à partir d’une carte de contrôle. Une carte de commande classique aura des connecteurs d’alimentation et de signal fil-à-carte, des fiches femelles et des relais.Lire la suite
- Le contrôle de la température fait varier la durée du cycle de l’élément chauffant pour atteindre une température de cuisson donnée. Les régulateurs de température se connectent au faisceau de câbles à l’aide de bornes.Lire la suite
- Les ventilateurs des appareils de cuisson font circuler l’air dans les cavités du four pour une cuisson plus uniforme et évacuent la chaleur des zones sensibles. Les moteurs de ventilateur se connectent au faisceau de câblage à l’aide de bornes ou de connecteurs multipositions tels que les connecteurs MATE-N-LOK.Lire la suite
Faisceau
Le faisceau de câblage relie la carte de commande aux différents composants de l’appareil de cuisson, tels que les éléments chauffants, les commutateurs de température, les capteurs de température et les interrupteurs de fin de course, les ventilateurs, etc.
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Connecteur Economy Power (EP)
Résistances traversantes
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Résistances montées en surface
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Interrupteurs à action instantanée
Connecteur Universal MATE-N-LOK
Interrupteurs tactiles
Gaine thermorétractable sans adhésif
Gaine thermorétractable avec adhésif
Embouts
Cosses FASTON
Connecteurs conformes à la norme RAST
Système de connexion pour brûleurs de surface
Faisceau
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Faisceau
Connecteur Economy Power (EP)
Les connecteurs Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique. Un véritable verrou empêche le boîtier de la fiche et l’embase de montant de vibrer. Un dispositif d’assurance de position de borne en option permet d’assurer la pose de la borne.

Faisceau
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Faisceau
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Faisceau
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Faisceau
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Faisceau
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Faisceau
Connecteur Universal MATE-N-LOK
Le système de connexion Universal MATE-N-LOK est un système de connexion robuste et d’une grande fiabilité qui utilise une combinaison de broches et de fiches femelles mélangées dans les boîtiers de fiches et de capuchons pour obtenir des performances électriques maximales dans un pas de ligne centrale de 0,250 po [6,35 mm].

Faisceau
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Faisceau
Gaine thermorétractable sans adhésif
Les gaines thermorétractables sans adhésif isolent, procurent un soulagement des contraintes et protègent contre les dommages mécaniques et l’abrasion. La flexibilité des gaines varie, puisqu’elles vont de très flexibles à semi-rigides, et elles sont disponibles dans une myriade de couleurs.

Faisceau
Gaine thermorétractable avec adhésif
Assurez la protection contre l’humidité et la corrosion avec nos gaines doublées d'adhésif. Elles permettent d'isoler et d'assurer une protection mécanique. Pendant l’installation, un revêtement adhésif fond et s’écoule, créant une barrière protectrice résistante à l’humidité.

Faisceau
Embouts
Que vous ayez besoin de faire une prolongation sur un fil magnétique en cuivre solide 30 AWG ou sur un fil d’aluminium toronné 4/0, nous avons la solution qu’il vous faut. Faites votre choix entre la connexion de sertissage ou par CAD (connecteur auto-dénudant), ou entre d’autres technologies d’épissure que vous pouvez appliquer manuellement ou à l’aide d’un équipement semi-automatisé ou entièrement automatisé.

Faisceau
Cosses FASTON
Cette gamme de produits comprend des connecteurs femelles, des languettes et des épissures spécialement conçus pour des connexions rapides offrant une vitesse d’application, une fiabilité uniforme et un faible coût par ligne.

Faisceau
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Faisceau
Système de connexion pour brûleurs de surface
Le système de connexion pour brûleurs de surface comprend un boîtier haute température, des prises femelles enfichables et plusieurs attaches. Le nouveau boîtier de TE constitue une solution améliorée et économique pour les applications utilisant un élément chauffant enfichable traditionnel de type bobine.

Contrôle principal et interface utilisateur
Les appareils de cuisson de base contrôlent la chaleur directement à partir des interrupteurs de température. Les appareils haut de gamme contrôlent le temps et la température à partir d’une carte de contrôle. Une carte de commande classique aura des connecteurs d’alimentation et de signal fil-à-carte, des fiches femelles et des relais.
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Connecteur Economy Power (EP)
Résistances à montage sur châssis
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Potentiomètres
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Commutateurs DIP et SIP
Connecteur Universal MATE-N-LOK
Interrupteurs à action instantanée
Épissures
Bornes FASTON
Connecteurs conformes à la norme RAST
Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Economy Power (EP)
Les connecteurs Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique. Un véritable verrou empêche le boîtier de la fiche et l’embase de montant de vibrer. Un dispositif d’assurance de position de borne en option permet d’assurer la pose de la borne.

Contrôle principal et interface utilisateur
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Contrôle principal et interface utilisateur
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Contrôle principal et interface utilisateur
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteur Universal MATE-N-LOK
De nombreuses options incluent des boîtiers circulaires, à collerette, pour cloison, étanches et colorés dans divers matériaux (y compris conformes au fil incandescent). Les boîtiers présentent une polarisation positive, un verrouillage positif et une identification de la cavité arrière pour un assemblage facile et sans erreur.

Contrôle principal et interface utilisateur
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Contrôle principal et interface utilisateur
Épissures
Que vous ayez besoin de faire une prolongation sur un fil magnétique en cuivre solide 30 AWG ou sur un fil d’aluminium toronné 4/0, nous avons la solution qu’il vous faut. Faites votre choix entre la connexion de sertissage ou par CAD (connecteur auto-dénudant), ou entre d’autres technologies d’épissure que vous pouvez appliquer manuellement ou à l’aide d’un équipement semi-automatisé ou entièrement automatisé.

Contrôle principal et interface utilisateur
Bornes FASTON
Cette gamme de produits comprend des connecteurs femelles, des languettes et des épissures spécialement conçus pour des connexions rapides offrant une vitesse d’application, une fiabilité uniforme et un faible coût par ligne.

Contrôle principal et interface utilisateur
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Interrupteur/capteur de température
Le contrôle de la température fait varier la durée du cycle de l’élément chauffant pour atteindre une température de cuisson donnée. Les régulateurs de température se connectent au faisceau de câbles à l’aide de bornes.
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Résistances à montage sur châssis
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Résistances traversantes
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Commutateurs DIP et SIP
Connecteur Micro MATE-N-LOK
Interrupteurs tactiles
Bornes FASTON
Connecteurs conformes à la norme RAST
Capteurs de température
Interrupteur/capteur de température
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Le système de connexion Power Triple Lock (PTL) offre des performances élevées dans un design fonctionnel. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signal.

Interrupteur/capteur de température
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Interrupteur/capteur de température
Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Interrupteur/capteur de température
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Interrupteur/capteur de température
Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Interrupteur/capteur de température
Connecteur Mini-Universal MATE-N-LOK
Le système de connexion Mini-Universal MATE-N-LOK est un système de connexion compact et durable qui utilise une combinaison de broches et de fiches femelles mélangées dans les boîtiers de fiches et de capuchons pour obtenir des performances électriques maximales dans une ligne centrale de 0,163 po [4,14 mm].

Interrupteur/capteur de température
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Interrupteur/capteur de température
Connecteur Micro MATE-N-LOK
Les connecteurs Micro MATE-N-LOK de faible épaisseur ont une hauteur verticale inférieure à 4,7 mm, soit environ 45 % de moins que les autres membres de la famille de produits. Ces connecteurs à capot souple comprennent des embases à montage en surface à angle droit et des connecteurs de câble d’accouplement.

Interrupteur/capteur de température
Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Interrupteur/capteur de température
Bornes FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.

Interrupteur/capteur de température
Connecteurs conformes à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Interrupteur/capteur de température
Capteurs de température
Les capteurs de température permettent un contrôle précis de la température dans le four ou sur la table de cuisson. Certains types détectent la température au niveau de la plaque de cuisson par induction, ou dans la cavité du four, tandis que d’autres se trouvent dans des sondes insérées dans les aliments.

Moteur de ventilateur
Les ventilateurs des appareils de cuisson font circuler l’air dans les cavités du four pour une cuisson plus uniforme et évacuent la chaleur des zones sensibles. Les moteurs de ventilateur se connectent au faisceau de câblage à l’aide de bornes ou de connecteurs multipositions tels que les connecteurs MATE-N-LOK.
Bornes et épissures de fil magnétique
Épissures
Résistances montées en surface
Cosses FASTON
Potentiomètres
Connecteur conforme à la norme RAST
Interrupteurs à action instantanée
Connecteur Power Triple Lock (PTL)
Commutateurs DIP et SIP
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Connecteur Economy Power (EP)
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Connecteur Universal MATE-N-LOK
Moteur de ventilateur
Bornes et épissures de fil magnétique
Nous proposons une vaste gamme de bornes et d’épissures spécialement conçues pour le fil magnétique, que vous utilisiez du fil de cuivre, du fil d’aluminium ou une combinaison des deux. Associés à nos outils d’application, elles peuvent offrir des solutions à haut débit pour votre environnement de fabrication.

Moteur de ventilateur
Épissures
Que vous ayez besoin de faire une prolongation sur un fil magnétique en cuivre solide 30 AWG ou sur un fil d’aluminium toronné 4/0, nous avons la solution qu’il vous faut. Faites votre choix entre la connexion de sertissage ou par CAD (connecteur auto-dénudant), ou entre d’autres technologies d’épissure que vous pouvez appliquer manuellement ou à l’aide d’un équipement semi-automatisé ou entièrement automatisé.

Moteur de ventilateur
Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Moteur de ventilateur
Cosses FASTON
Vitesse d’application, fiabilité uniforme, faible coût par ligne. Ces avantages ont fait de notre connecteur FASTON le leader du secteur des appareils. Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fourniture de connecteurs rapides, nous nous efforçons constamment d’introduire des nouveautés et des améliorations.

Moteur de ventilateur
Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Moteur de ventilateur
Connecteur conforme à la norme RAST
Les connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 sont des solutions de haute qualité qui peuvent vous aider à réduire vos coûts appliqués, tout en respectant les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, configurations d’encombrement, options de verrouillage et options de placage.

Moteur de ventilateur
Interrupteurs à action instantanée
Un interrupteur à action instantanée est un commutateur mécanique qui envoie un transfert rapide des contacts d’une position à une autre. Également connus sous le nom de minirupteurs, les interrupteurs à action instantanée peuvent être momentanés ou avec maintien du contact, et sont disponibles dans les tailles subminiature, miniature et standard.

Moteur de ventilateur
Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Moteur de ventilateur
Connecteur Signal Double Lock (SDL)
Le système de connexion Signal Double Lock (SDL) se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé disponibles en version standard et haut profil.

Moteur de ventilateur
Connecteur Economy Power (EP)
Les connecteurs Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique. Un véritable verrou empêche le boîtier de la fiche et l’embase de montant de vibrer. Un dispositif d’assurance de position de borne en option permet d’assurer la pose de la borne.

Moteur de ventilateur
Connecteur Power Double Lock (PDL)
Les connecteurs Power Double Lock (PDL) sont disponibles dans des configurations fil-à-fil et fil-à-carte. Ce système de connexion se compose de boîtiers de fiches et de capuchons pour la terminaison à fil, de plaques à double verrouillage en option, de contacts de sertissage et d’embases de broche pour circuit imprimé.

Moteur de ventilateur
Connecteur Universal MATE-N-LOK
De nombreuses options incluent des boîtiers circulaires, à collerette, pour cloison, étanches et colorés dans divers matériaux (y compris conformes au fil incandescent). Les boîtiers présentent une polarisation positive, un verrouillage positif et une identification de la cavité arrière pour un assemblage facile et sans erreur.