Relais de puissance KISSLING et interrupteurs

Notre gamme KISSLING comprend des relais de puissance et des interrupteurs de déconnexion pour les applications de commutation haute puissance, haute tension et de commande, ainsi que la technologie de carte imprimée haute puissance press fit pour une utilisation dans les unités de distribution de puissance HT. Robustes et étanches, nos produits peuvent fonctionner dans des environnements présentant des chocs, des vibrations, des températures et une humidité élevés. Nos relais et interrupteurs KISSLING offrent un large éventail de produits, avec des options standardisées et personnalisées.

Webinaire KISSLING
Webinaire - Comment contrôler en toute sécurité l’alimentation électrique de vos véhicules.

Les véhicules électriques et les systèmes de gestion de l’énergie font partie d’un secteur en plein essor qui vous confronte à de nouveaux défis et de nouvelles exigences. En maintenant une étroite collaboration avec vous, nous comprenons vos exigences et vous proposons des solutions de commutation standardisées et personnalisées pour répondre à vos besoins. 
Nos produits KISSLING fonctionnent de manière fiable même dans des conditions extrêmes pour les applications les plus exigeantes. Nos interrupteurs et relais sont conçus pour des applications de commutation avec des valeurs nominales de contact très élevées, qui doivent faire face à des conditions environnementales difficiles telles que l’humidité, la pression, la saleté, les fluides agressifs, ou qui doivent avoir une grande stabilité aux chocs et aux vibrations.

Nos relais et contacteurs KISSLING sont des relais non remplis de gaz conçus pour une longue durée de vie dans des conditions de fonctionnement extrêmes. L’étanchéité est également garantie par une technologie qui respecte ou dépasse les normes IP67 et IP6K9K. Nos relais et contacteurs KISSLING sont disponibles en tensions nominales de 12 à 600 V CC et en ampérages continus nominaux de 20 Ampères à 1 000 Ampères. Dotée de bobine simple ou double et de circuits magnétiques monostables ou bistables, notre gamme complète de relais couvre de nombreux types de besoins dans l’industrie, mais nous reconnaissons également que les clients ont des besoins spécifiques et nous proposons des solutions personnalisées.

Des modèles compacts et légers spéciaux sont disponibles pour l’aviation et la compétition automobile. Notre gamme de produits présente d’autres avantages importants : une faible production de chaleur dans la zone de contact grâce à une faible chute de tension, une conception compacte, un faible courant de maintien, un matériau de contact en alliage d’argent, l’utilisation d’isolants à haute stabilité mécanique et thermique. Les bornes et le boîtier sont résistants à la corrosion.


La gamme de la marque KISSLING propose une série de relais bistables. Ces relais sont adaptés aux applications de distribution de puissance nécessitant une faible consommation d’énergie et présentent une résistance élevée aux chocs et aux vibrations grâce à une conception soignée et à un circuit magnétique optimisé.

  • Matériaux isolants très stables adaptés aux conditions environnementales extrêmes (relais non remplis de gaz)
  • Contacts robustes pour une longue durée de vie
  • Étanchéité respectant ou dépassant la norme IP67 et IP6K9K
  • Circuits magnétiques monostables et bistables
  • Systèmes de commutation à bobine simple ou double, modèles compacts et légers spéciaux disponibles pour l’aviation et la compétition automobile
  • Électronique de commande embarquée pour la commutation des alimentations, la surveillance de la surtension et de la sous-tension, ou la prévention de la décharge complète des batteries
  • Alimentation CC continue 12 V – 600 Vcc et 20 A à 1 000 A, à 100% du cycle de fonctionnement
  • 10 000 à 100 000 cycles de commutation à pleine charge et jusqu’à 2 millions de cycles de durée de vie mécanique

 

Notre gamme complète de relais comprend des relais haute puissance, des relais intelligents, des relais de puissance industriels et des relais spécialisés tels que des relais électroniques de commande et des relais temporisés.

Relais intelligents KISSLING

Cette série de relais présente toutes les mêmes caractéristiques de commutation mécanique et électrique de qualité, mais dispose également de fonctions électroniques supplémentaires pour la protection contre les impulsions de la bobine, d’une entrée de commutation à faible consommation d’énergie pour une connexion directe vers une ECU, ainsi que d’une fonction « énergie » en option pour un arrêt à sécurité intégrée en cas de coupure de courant.


Parmi les avantages importants, on retrouve la contrôle d'une bobine à deux broches permettant à ce relais de remplacer un relais monostable dans les applications où la consommation d’énergie représente un problème dans le cadre d'un relais monostable. Les fonctions électroniques directement couplées au relais réduisent d'une part les circuits périphériques et les coûts dans le véhicule lui-même et renforcent d'autre part les niveaux de sécurité dans les applications de commutation critiques.

 

La série de relais intelligents comprend des relais de puissance en tensions nominales de 12 et 24 V et des ampérages continus nominaux de 200 ampères à 300 ampères.
Ces relais sont adaptés aux applications de gestion de batterie et de distribution de puissance sur les véhicules utilitaires, les bus, les véhicules de construction et agricoles, les avions, les équipements d'appui au sol et les chariots élévateurs.

Relais haute puissance KISSLING

Nos séries de relais sont des relais étanches respectant les normes de protection IP67 et IP6K9K (nettoyage à pression à la vapeur). Les relais haute puissance ont un ampérage continu de 75 ampères à 500 ampères et deux types différents de systèmes de bobines. La bobine simple, ainsi que le système à double bobine, présentent une résistance élevée aux chocs et aux vibrations, principalement grâce à une conception minutieuse et à un circuit magnétique optimisé.

 

La série est disponible avec une grande variété d’options de configuration, y compris des configurations de contact (NO, NC, NO/NC), des tensions de bobine (12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 60 V, 72 V et 80 V) et divers styles de supports pour répondre à vos conditions d’installation. Des dispositifs de suppression en option sont également disponibles pour éliminer les interférences électromagnétiques au niveau de la bobine et des contacts auxiliaires en option.

Interrupteurs d’alimentation KISSLING

Nos interrupteurs d’alimentation KISSLING offrent la possibilité de contrôler le flux d’énergie électrique entre la batterie et l’accessoire. Ils sont étanches et répondent aux normes IP67 et IP6K9K (nettoyage à la vapeur), ce qui en fait une solution robuste pour une longue durée de vie dans des conditions de fonctionnement extrêmes. Notre portefeuille complet de interrupteurs comprend des interrupteurs IHM, des interrupteurs robustes à enveloppe, des interrupteurs à piston et des micro-interrupteurs. Nous proposons également des coupes-batteries allant de 200 A à 500 A.


Nos interrupteurs d’alimentation et coupes-batteries sont conçus pour des applications dans des véhicules utilitaires, des véhicules spéciaux, des usines et dans le secteur de l’ingénierie industrielle. Ils conviennent également parfaitement comme système de démarrage/arrêt dans divers types d'applications mobiles et dans les panneaux de commande, y compris avec une fonction de commande à distance.


Si le client ne trouve pas le produit adapté à ses besoins dans le portefeuille, nous travaillons ensemble au développement et à la personnalisation d'une solution selon les besoins. 

Solutions personnalisables KISSLING

Nous maintenons un haut degré d’intégration verticale dans la fabrication et une collaboration étroite entre la fabrication et l’ingénierie. Nous sommes ainsi en mesure de modéliser, de créer des prototypes, d'outiller et de réaliser des tests en interne au moyen de technologies des plus récentes tout en vous fournissant des résultats rapides et une qualité fiable. Nous vous accompagnons à chaque étape du processus, du prototype rapide et du développement des premiers échantillons à la production en série.

Nos exigences internes sont définies conformément à diverses normes industrielles et de fabrication telles que DIN EN ISO 9001, AS9100, MIL-R-6106, ISO/TS 16949 et DIN EN ISO 14001.

Nos solutions personnalisables comprennent : 

 

 

Modules de distribution de puissance pour véhicules   Assemblages et sous-systèmes de cartes imprimées d'alimentation  
  • Carte imprimée + composant
  • Systèmes de distribution de puissance utilisés dans les véhicules (machines mobiles, autobus, etc.)
  • De nombreuses capacités d’extension (fonction supplémentaire)
  • Solutions économiques personnalisables même pour les petites et moyennes quantités
  • Optimisé pour les véhicules spéciaux
  • Une bonne alternative aux situations de câblage complexes en remplaçant le câblage discret par une carte imprimée d’alimentation
  • Économie d’espace ;  économies de coûts ; réduction du taux de reprise.
  • Minimisation du temps d’assemblage (assemblage final du véhicule) et amélioration des taux de qualité
  • Solutions de carte imprimée jusqu’à 300 A de courant continu