Gammes de commutateurs manuels KISSLING

Cette vaste gamme de produits a évolué au fil des décennies et couvre une grande variété de besoins industriels. Cependant, nous prenons également en compte les besoins spécifiques de nos clients : les solutions personnalisées sont un élément clé de notre entreprise. Notre équipe d’ingénierie interne expérimentée et notre capacité de fabrication verticalement intégrée nous permettent de fournir à la fois un prototypage et une livraison rapides pour la production en grand volume de solutions personnalisées. Si vous avez une application pour laquelle une pièce standard du secteur ne suffit pas, dites-le nous !

Les relais KISSLING sont disponibles dans différents modèles, notamment :

  • Circuits magnétiques monostables et bistables
  • Systèmes de commutation à bobine simple et double
  • Des versions compactes et légères spéciales pour les applications du secteur de l’aviation et des courses 
  • Électronique de commande intégrée pour la commutation d’alimentations embarquées, la surveillance des surtensions et sous-tensions, ou la prévention de la décharge profonde des batteries
  • Alimentation CC continue 12 V – 600 Vcc et 20 A à 1 000 A, à 100 % durée de mise en circuit
  • 10 000 à 100 000 cycles de commutation à pleine charge et durée de vie mécanique jusqu’à 2 millions de cycles
  • Plusieurs options de montage 

Fonctionnalités

Les commutateurs de marque KISSLING sont conçus pour offrir une longue durée de vie dans des conditions de fonctionnement extrêmes. Tous les commutateurs KISSLING bénéficient de nos décennies d’expérience en matière de technologie de pointe :

 

  • Matériaux isolants hautement stables adaptés aux conditions environnementales extrêmes
  • Contacts « autonettoyants » pour un long cycle de vie des contacts
  • Technologie d’étanchéité respectant ou dépassant la norme IP67 / IP6K9K