Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Principaux avantages :

Connecteurs DEUTSCH DT à capuchon clipsable

  • Construit pour durer : la conception du capuchon clipsable offre une protection supplémentaire contre les facteurs environnementaux difficiles, ce qui contribue à prolonger la durée de vie des connexions électriques, même dans des conditions difficiles. Conformes aux normes IP68 et IP6K9K, ces connecteurs offrent une protection de haut niveau contre la pénétration d'eau et de poussière

 

  • Connexions sécurisées et stables : avec un verrou intégré, ces connecteurs réduisent le risque de déconnexions involontaires, garantissant une connexion stable et fiable qui répond aux normes SAE J2030 en matière de durabilité dans les environnements de transport

 

  • Gestion simplifiée des câbles : disponibles en versions courtes et longues, les capuchons clipsables sont compatibles avec les gaines thermorétractables, permettant un acheminement flexible des fils qui s'adapte à divers besoins de configuration, ajoutant une couche supplémentaire de protection pour le câblage exposé. 

 

  • Polyvalent pour de nombreuses applications : conçus pour la transmission d'énergie et de signaux, ces connecteurs prennent en charge un large éventail d'utilisations dans les équipements lourds, les véhicules commerciaux, etc., ce qui en fait un choix approprié pour les applications exigeantes. 

 

  • Construction résistante au feu : fabriqués à partir de matériaux conformes aux indices d'inflammabilité UL-94V-0, ces connecteurs offrent une sécurité accrue en utilisant des composants ignifuges, ce qui vous offre une plus grande tranquillité d'esprit dans les environnements à haut risque. 
Connecteurs DEUTSCH DT à capuchon clipsable. Améliorez vos connexions avec des performances fiables et étanches pour les environnements les plus difficiles.

Principales caractéristiques :

Connecteurs DEUTSCH DT à capuchon clipsable

 

Caractéristiques Détails
Système de connecteurs Fil-à-fil
Étanche 
Oui (IP68 et IP6K9K pour la résistance à l'eau et à la poussière)
Forme du connecteur
Triangulaire, Rectangulaire 
Matériau du boîtier 
PA66 renforcé de fibre de verre pour une robustesse et des performances élevées dans des conditions difficiles 
Alignement de l'accouplement 
Polarisé pour des connexions sûres et précises 
Tension de service  250 VCA/VCC 
Courant nominal des contacts  Jusqu'à 13 A 
Plage de température  -55 °C à 125 °C 
Indice d'inflammabilité UL 
 Conforme aux normes UL-94V-0 

Applications dans le monde réel :

Connecteurs DEUTSCH DT à capuchon clipsable

  • Poids lourds et bus : ces connecteurs fournissent les connexions fiables et sécurisées nécessaires au bon fonctionnement des camions, des bus et autres véhicules de flotte, même dans des environnements soumis à de fortes vibrations, afin que vous puissiez compter sur les performances de vos véhicules jour après jour. 

 

  • Machines agricoles et de construction : qu'il s'agisse d'un tracteur dans les champs ou d'une excavatrice sur un chantier de construction, ces connecteurs peuvent résister aux conditions poussiéreuses, boueuses et à fortes vibrations, ce qui permet d'éviter les défaillances de connexion susceptibles de perturber vos chantiers. 
  • Équipement nautique : conçus pour résister à la corrosion due à l'humidité et au brouillard salin, ces connecteurs constiuent un choix solide pour la navigation, la communication et les systèmes d'alimentation sur les bateaux et les équipements nautiques, assurant le fonctionnement fiable des systèmes dans des environnements marins difficiles. 

 

  • Camping-cars et véhicules utilitaires : adaptés aux camping-cars, véhicules utilitaires et tout-terrain, ces connecteurs résistent aux éléments extérieurs et aux terrains accidentés, confirmant que vos aventures sont alimentées par des connexions électriques fiables. 

 

  • Véhicules d'urgence et spécialisés : pour les camions de pompiers, les ambulances et autres véhicules d'urgence, il est essentiel d'avoir des connexions fiables. Ces connecteurs prennent en charge les systèmes critiques, ajoutant une couche supplémentaire de sécurité et de fiabilité lorsque c'est le plus nécessaire

 

  • Systèmes d'automatisation et de contrôle industriels : des usines de fabrication aux contrôles d'automatisation, ces connecteurs fonctionnent de manière fiable dans des environnements poussiéreux, humides ou présentant des températures extrêmes, ce qui permet de maintenir les lignes de production en fonctionnement avec moins de maintenance et de temps d'immobilisation. 

 

  • Chariots élévateurs et équipements de manutention : excellents pour les chariots élévateurs et autres équipements de manutention, ces connecteurs fournissent des connexions sûres d'alimentation et de signal qui aident à maintenir l'efficacité des opérations des entrepôts et de distribution
FAQ

Foire aux questions

Connecteurs DEUTSCH DT à capuchon clipsable

Q : Quels sont les critères qui font que les connecteurs DEUTSCH DT à capuchon clipsable sont adaptés aux environnements difficiles ? 

R : Les connecteurs DEUTSCH DT à capuchon clipsable sont conçus pour fournir des connexions sûres et étanches protégées contre la poussière, l'eau et les températures extrêmes. Avec des indices d'étanchéité IP68 et IP6K9K, ils sont conçus pour résister à l'immersion dans l'eau, aux lavages à haute pression et à l'exposition à la poussière, ce qui les rend adaptés aux applications dans des environnements industriels et de transport difficiles. La conception du capuchon à pression offre également une protection supplémentaire pour le joint du fil, ce qui renforce encore la longévité. 

 

Q : Les connecteurs DEUTSCH DT à capuchon clipsable peuvent-ils être utilisés avec des gaines thermorétractables pour une protection supplémentaire ?

R : Oui, les connecteurs DEUTSCH DT à capuchon clipsable sont compatibles avec les gaines thermorétractables, en particulier les versions clipsables plus longues, qui offrent des fonctionnalités supplémentaires d'acheminement des fils. Cela permet aux utilisateurs d'ajouter une couche de protection pour le câblage dans les applications où les câbles peuvent être exposés à des pulvérisations, éclaboussures ou abrasions intenses. L'utilisation de gaines thermorétractables peut aider à augmenter la longévité de la connexion en conditions de fonctionnement difficiles. 


Q : Les connecteurs DEUTSCH DT à capuchon clipsable sont-ils compatibles avec les composants existants de la série DEUTSCH DT ? 

R : Oui, les connecteurs DEUTSCH DT à capuchon clipsable sont conçus pour être entièrement compatibles avec tous les connecteurs et interfaces d'accouplement précédents de la série DEUTSCH DT. Cette compatibilité permet de mettre facilement à niveau les systèmes existants sans avoir à changer d'autres composants, assurant ainsi une transition sans difficulté vers la nouvelle conception de connecteurs à capuchon clipsable, tout en maintenant des performances fiables. 

 

 

 

CONSULTER D'AUTRES QUESTIONS FRÉQUENTES

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire, Triangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Position de la cavité vide  0

  • Code du joint du connecteur  Joint E, Joint N

  • Nombre de positions  2, 3

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

  • Tension nominale (V) 12, 24, 48

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Couleur principale  Gris, Noir

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche, Support

  • Taille du contact  Taille 16

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1.55, 1.59

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .061, .063

  • Courant nominal du contact (max) (A) 13

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Assurance de position des bornes  Non

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Serre-câble  Ajouter par accessoire, Sans

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA 66 GF15, PA GF

  • Axe central (pas) (mm) 5.46, 8.66

  • Axe central (pas) (in) .215, .34

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 2.23 – 3.68, 1.35 – 3.05

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .088 – .145, .053 – .12

  • Largeur (mm) 16.48, 16.6, 17.15, 17.34, 20.17, 21.13, 23.8

  • Largeur (in) .649, .654, .675, .683, .794, .832, .937

  • Hauteur du connecteur (mm) 15.77, 17.02, 17.1, 23.89, 24.71, 34.2

  • Hauteur du connecteur (in) .621, .67, .673, .94, .973, 1.35

  • Espacement de ligne à ligne  7.5 mm [ .295 in ]

  • Longueur (mm) 18.7, 31.2, 36.2, 41.94, 42.2, 45.93, 46.18, 56.67, 57.18

  • Longueur (in) .736, 1.228, 1.425, 1.651, 1.661, 1.808, 1.818, 2.231, 2.251

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  Test de flamme de 12 mm conformément à la norme UL-94, UL 94V-0

  • Indice IP  IP68, IP6K9K

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  SAE J2030

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Emballage

  • Quantité par emballage  600, 800, 900, 950, 1000, 1200, 1600

Autre

  • Réparable  Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-J41-DDSCC

Documents associés
Aucun document disponible.