![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/automotive-headers-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Embases automobiles
TE Connectivity (TE) fabrique une gamme complète d’embases pour circuits imprimés conçues pour un large éventail d’applications automobiles. Nous proposons également des composants supplémentaires et des technologies de fabrication avancées pour des solutions de bout en bout pré-vérifiées qui améliorent l’efficacité.
Embases pour circuits imprimés automobiles. TE propose une gamme complète d’embases pour circuits imprimés automobiles qui prennent en charge la signalisation, la puissance faible/moyenne, la haute tension, le nombre élevé de broches, la connectivité des données, la miniaturisation et l’étanchéité pour les applications externes. Nos technologies connexes innovantes telles que Press-Fit, y compris la technologie innovante de zone d’insertion et le placage à très faible risque, ainsi que des machines d’étanchéité fiables, permettent une fabrication efficace sans soudure. Nos embases sont également prévérifiées avec nos technologies de bornes, notamment NanoMQS et MCON, et fournissent des solutions de bout en bout qui aident à éliminer les problèmes de compatibilité et les risques d’interruption de la fabrication.
Quel est le rôle d’une embase pour circuit imprimé automobile ?
- Interface entre un environnement surveillé et des renseignements sensibles à bord du véhicule
- Technologie de connexion entre la carte de circuit imprimé et le connecteur
- Transmission des signaux et de la puissance du contrôleur aux consommateurs via un connecteur et un faisceau
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Commencer à concevoir
La conception est désormais plus facile ! Utilisez le lien suivant pour accéder au configurateur de produit afin de commencer à concevoir des en-têtes MCON 0.50 et NanoMQS dès aujourd’hui.
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Embases pour circuits imprimés par série de produits
![Exemple de connecteur NanoMQS](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/NanoMQS-05_Product-Row_470x445px.jpg)
![Exemple de connecteur NanoMQS](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/NanoMQS-03_Product-Row_470x445px.jpg)
Miniature
-
NanoMQS - Mini-connecteurs automobiles
Inspiré du système de connecteur MQS très performant de TE Connectivity (TE), le système de connecteur NanoMQS offre un pas de broche de 1,8 mm permettant une réduction jusqu’à 50 % de l’encombrement du circuit imprimé.
-
MCON
Le système d’interconnexion MCON est utilisé fréquemment pour les applications électriques et électroniques dans diverses applications automobiles en environnements difficiles.
![Exemple de connecteur MQS](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/MQS-pcb-header-product-rendition-470-445.jpg)
![embase MQS bleue pour circuit imprimé](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/MQS-pcb-blue-header-product-rendition-470-445.jpg)
![embase MQS noire pour circuit imprimé](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/MQS-pcb-black-header-product-rendition-470-445.jpg)
![blanc](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/blank.jpg)
Transmission du signal
-
MQS - Micro Quadlok System
Le système d’interconnexion Micro Quadlok System (MQS) de TE Connectivity (TE) offre une densité de boîtier élevée, une construction robuste et les exigences fonctionnelles les plus élevées.
![Prise femelle MCON pour circuit imprimé](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/MCON-pcb-black-header-product-rendition-470-445.jpg)
![Connecteur AMP MCP de faible à moyenne puissance](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/AMP-MCP-pcb-header-product-rendition-470-445.jpg)
Puissance faible et moyenne
-
MCON
Le système d’interconnexion MCON est utilisé fréquemment pour les applications électriques et électroniques dans diverses applications automobiles en environnements difficiles.
-
AMP MCP
Le système d’interconnexion AMP MCP est conçu pour les applications d’alimentation électronique et électrique dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires, ainsi que pour les applications de véhicules tout-terrain en environnements difficiles.
![Connexion Press-Fit sur circuit imprimé](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/products/05-stand-alone-press-fit-product-carousel.jpg)
Press-Fit et montage en surface (SMD)
-
Connexions Press-Fit
Les broches ACTION PIN et Multispring Press-Fit de TE Connectivity offrent des conceptions élastiques à broche conformes sur la zone d’insertion qui fournissent une connectivité sans contrainte et sans soudure entre la borne et la carte de circuit imprimé, adaptée aux environnements automobiles les plus difficiles.
![Connecteur haute tension HVA1200](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/Image-Row-pics-140x140/aut-hems-hva-1200-plug-180deg-ir.jpg)
![Connecteur haute tension HVA1200](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/Image-Row-pics-140x140/aut-hems-hva-1200-header-ir.jpg)
![Connecteur haute tension HVA1200](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/Image-Row-pics-140x140/aut-hems-hva-1200-plug-90deg-ir.jpg)
![Connecteur haute tension HVA280](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/Image-Row-pics-140x140/hva-140-140.jpg)
Connecteurs haute tension
-
Connecteurs haute tension AMP+
La vaste gamme de connecteurs haute tension de TE permet à nos clients de prospérer sur le marché en évolution rapide de la mobilité hybride et électrique, tout en poursuivant l’élan de l’industrie vers l’électrification des groupes motopropulseurs.
![Connecteurs MATE-AX](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/Image-Row-pics-140x140/aut-mate-ax-hero-product-master-300-250.jpg)
![Connecteurs Fakra](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/Image-Row-pics-140x140/fakra-300-250.jpg)
Connectivité des données
-
Connexions de connectivité de données
Notre gamme de connectivité de données puissantes propose des produits robustes d’interconnexion de données à haute vitesse basés sur toutes les principales technologies de transmission conçues pour répondre aux exigences croissantes de performance des réseaux embarqués automobiles, de l’infodivertissement et des applications ADAS.
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Caractéristiques et avantages
- Prise en charge de presque toutes les applications en environnements difficiles pour l’automobile.
- Technologies complémentaires de placage à pression et à très faible risque de barbes, et bornes vérifiées au préalable.
- Conception et fabrication d’origine de qualité automobile.
- Miniaturisation robuste de qualité automobile avec jusqu’à 80 % d’économie d’espace.
- Assurance qualité de type automobile et normes/conformité internationales.
- Conception et fabrication au niveau mondial.
Applications
- Airbag
- Contrôle du corps
- Freins
- Caméra
- Audio de voiture
- Collision / Avertissement
- Tableau de bord / Unité principale
- Diagnostic
- Télématique E-call
- Moteur électrique
- Toit électrique
- Coffre électrique
- Fenêtres électriques
- Moteur
- Module de passerelle
- CVC
- Interface d’infodivertissement
- Éclairage
- Navigation
- Sièges électriques et chauffants
- Sécurité
- Direction
- Suspension
- Transmission
- Pression des pneus
- Essuie-glaces
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)