Connecteurs séparables moyenne tension pour appareillages et transformateurs

Depuis plus de 65 ans, TE Connectivity (TE) propose une gamme complète de connecteurs séparables Raychem pour moyenne tension. Ils sont conçus pour optimiser les performances et résoudre vos problèmes de connexion d'appareillages et de transformateurs, pour les réseaux électriques CEI, IEEE et GB/T. Ils sont conçus pour des applications allant des postes électriques aux réseaux de distribution souterrains, en passant par les énergies renouvelables et les réseaux intelligents. Nos connecteurs séparables s'adaptent à pratiquement toutes les tailles de câbles ou de produits installés, et offrent des performances fiables dans les environnements les plus difficiles.

Avantages des produits

Connecteurs séparables

Votre partenaire technique pour des solutions de bout en bout afin de satisfaire vos besoins en matière de connecteurs séparables :

  • Une gamme complète de connecteurs à cône interne et à cône externe pour les réseaux électriques CEI, IEEE et GB/T.
  • Installation facile, sûre et rapide grâce à une conception et un choix de matériaux optimisés.
  • Conception des produits limitant le nombre de références.
  • Technologie de capteur et accessoires pour la surveillance du réseau. 
  • Assistance en langue locale, aide à la conception, formation sur site et supervision des installations.

 

SERIE DE WEBINAIRES

Maintenir l'alimentation électrique pendant cette période exceptionnelle est devenu un enjeu crucial.

Consultez le calendrier

La première route électrique et l'un des plus grands parcs éoliens offshore au monde utilisent nos connecteurs séparables.

6M

Nombre de nos connecteurs séparables utilisés dans le monde entier.

Connecteurs séparables CEI

Nos connecteurs séparables pour les marchés CEI sont conformes aux normes EN 50180 et EN 50181 relatives aux équipements de traversées isolées.

CONNECTEURS SÉPARABLES BLINDÉS

Les connecteurs séparables Raychem avec blindage de TE sont compacts afin de pouvoir être installés dans les espaces les plus restreints. Ils sont entièrement blindés, submersibles et disponibles avec des points de mesure en option.

TÉTINES D'ISOLATION ET ADAPTATEURS SANS ECRAN

Les tétines d'isolation sans blindage et les adaptateurs Raychem de TE, pour les extémités thermorétractables et applicables à froid, sont parfaits lorsque les espaces sont insuffisants pour fonctionner ou pour protéger contre les contournements électriques.

Connecteurs séparables IEEE

Les coudes Raychem de TE, débrochable hors charge et en charge pour les marchés normalisés IEEE, sont fabriqués en caoutchouc EPDM pour une faible mise sous tension et une rigidité diélectrique élevée. Les deux lignes de produits sont conformes à la norme IEEE 386 et disponibles avec des accessoires tels que des points de mesure, des kits d'étanchéité de câble et de mise à la terre.

Connecteurs séparables GB/T

Les connecteurs séparables Raychem ELBC avec blindage de TE, destinés au marché normalisé GB/T, sont fabriqués en caoutchouc EPDM fortement modifié, ce qui les rend entièrement blindés et submersibles. Ils disposent d'un accès facile à l'arrière de la fiche qui comporte un point de mesure capacitif. Les extrémités enfichables RPIT et les connecteurs séparables RSTI avec blindage sont également certifiés GB/T. Nos connecteurs séparables sont conformes aux normes EN 50180 et EN 50181.