Études de cas
Grande fiabilité, moindre coût
Lorsqu'un grand nom a été chargé de rénover des postes électriques haute tension en Irak, nous l’avons aidé avec des traversées isolées remplies de gaz offrant fiabilité, et sécurité – avec des économies de coûts spectaculaires.
Solutions alternatives et expertise
Les capacités de TE et sa rapidité à résoudre les problèmes ont amené une grande entreprise multinationale à demander de l’aide pour déterminer quels produits TE seraient les mieux adaptés pour la rénovation de plusieurs postes électriques haute tension en Irak.
Le défi
Alors que la température de fonctionnement standard de l’appareillage à isolation gazeuse (GIS) dans un poste à haute tension classique est de 45 °C, les conceptions techniques du GIS dans les postes iraquiens ont été spécifiées pour 65 °C. Cette augmentation de la température de fonctionnement signifiait que la solution standard proposée par le fournisseur était une traversée isolée GIS plus grande et nettement plus coûteuse (la connexion entre le GIS et la ligne aérienne) utilisant un cône de contrainte imprégné de résine.
Une nouvelle solution devait non seulement répondre aux exigences techniques du fournisseur et être capable de fonctionner dans des conditions extrêmes, mais elle devait également offrir un prix considérablement réduit par rapport à la concurrence. De plus, le développement et la livraison devaient se faire dans un délai très court de 16 semaines.
La solution
TE était déjà bien placé pour répondre aux exigences du fournisseur pour ce projet. Avec un département technique très expérimenté sur son site de Wohlen, en Suisse, et des équipes de développement et de gestion des produits fournissant une assistance à la clientèle, TE disposait de l'expérience nécessaire en matière de conception pour les réseaux haute tension.
Par ailleurs, le fournisseur avait déjà une expérience antérieure avec la solution alternative de TE (une traversée isolée remplie de gaz qualifiée pour les applications standard depuis 2009). La qualification consistait en un vaste programme de conception et de tests, de sorte qu’ils disposaient d’une alternative à la solution standard.
Le fournisseur a contacté TE pour demander si la traversée isolée remplie de gaz pouvait être utilisée dans les postes électriques iraquiens. Les ingénieurs de TE ont immédiatement réalisé une étude de faisabilité à l’aide d’un modèle mathématique pour comprendre la résistance à la température du conducteur électrique spécifié.
Les premiers résultats ont été positifs et se sont répétés même après l'ajustement des paramètres techniques. À ce stade, un essai a été effectué pour étayer et prouver les données dans les installations du fournisseur à Berlin, TE fournissant les traversées isolées à tester.
Le test nécessitait que trois traversées isolées soient testées avec une charge électrique et soumises à haute température. L’assemblage de la traversée a été effectué sur le site de TE en Suisse et l’assemblage final avec les tests a été effectué à Berlin. Grâce à l'expérience de l'équipe technique de Wohlen, qui offre un service hautement personnalisé, l'assemblage n'a pas posé de problème et les essais ont permis de prouver les calculs théoriques effectués par TE.
Les avantages
Les traversées isolées de TE pour appareillage à isolation gazeuse offrent une fiabilité, une disponibilité et un haut degré de sécurité, tout en étant économiquement viables. La solution a une longue durée de vie et nécessite peu d'entretien, ce qui réduit les coûts tout au long de son cycle de vie. Sa conception compacte, sa bonne accessibilité et son ergonomie le rendent très adaptable aux besoins individuels. La réputation et la fiabilité de TE ont été essentielles au processus de développement et de qualification pour développer un produit. Un contact étroit avec le service des achats et le département en charge du projet, cela a permis de rationaliser le processus en soutenant le programme de test complet pour cette application exceptionnelle. Sur la base de la commande finale du projet, la production sur le site Axicom de TE Connectivity à Wohlen a été achevée dans les délais et les budgets prévus. Au total, 300 traversées isolées ont été installées dans les postes électriques, et ce à moindre coût. Non seulement le produit a été qualifié et livré, mais nous avons encore une fois prouvé la valeur de TE : réputation, fiabilité et prix.