![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/1.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Solutions de connectivité des données pour l’industrie automobile
TE dispose d’une vaste gamme de produits coaxiaux, différentiels et hybrides adaptés pour les applications d’aujourd’hui et de demain. Les produits de connectivité de données de TE sont conçus pour répondre aux exigences sans cesse croissantes en termes de performance pour la conduite autonome, les véhicules connectés et l’expérience de l’utilisateur. Ils sont robustes afin de garantir une performance à long terme avec une transmission de données allant jusqu’à 56 Gbit/s. De plus, TE propose des produits et des solutions miniaturisés, multi-hybrides et personnalisés pour offrir une meilleure expérience dans le domaine de la mobilité.
![barre grise](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
NOUVEAU – Système de connecteurs différentiels multigigabits GEMnet
- Haute performance – Jusqu’à 15 GHz, capable de supporter 56 Gbit/s
- Une résistance supérieure pour l’automobile (conforme pour les tests LV214 et USCAR)
- Excellente résistance aux interférences électromagnétiques
- Protocoles Ethernet
: 100BASE-T1, 1000BASE-T1, 2.5/5/10/25GBASE-T1
SerDes APIX®, FPD-Link, GMSL,™ MIPI® A-PHY℠, PCIe®, USB, GVIF, HDBase-T™, ASA Motion Link - Large gamme - Reposant sur des bornes à 90° et 180°, TE propose des connecteurs et des embases étanches/non étanches avec 1, 2, 4, 6 ports.
NOUVEAU – Système de bornes et de connecteurs découpés et formés FAKRA
- Résistance pour le secteur automobile – Efforts d’accouplement réduits avec des niveaux de robustesse accrus
- Efficacité de fabrication – Conception ingénieuse pour de meilleurs avantages en termes de fabrication.•
- Large gamme
Famille complète de produits, étanches, non étanches, 180° et 90°.
Disponible pour RG-174, RTK-031 – étanche ou non étanche
![barre grise](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)