Isoler et protéger rapidement

Les gaines thermorétractables sans adhésif isolent, réduisent les contraintes et protègent contre les dommages mécaniques et l'abrasion. Nos gaines thermorétractables offrent une alternative très performante aux approches standard d'isolation, telles que le ruban adhésif et le moulage en place. Les gaines se déclinent dans différents matériaux, tailles et couleurs. Lorsqu'elles sont chauffées, nos gaines se rétrécissent pour s'adapter à la taille et à la forme du matériau sous-jacent, ce qui rend l'installation rapide et facile.

Caractéristiques du produit

Gaines thermorétractables sans adhésif
  • Protection des raccordements blindés
  • Isolation électrique
  • Protection mécanique pour les tuyaux
  • Réduction du bruit pour les tuyaux
  • Isolation et réduction des contraintes pour les fils fin et les câbles de fibre optique
  • Résistance à l'humidité, aux champignons , et aux intempéries pour les applications extérieures
  • Isolation thermique des substrats, des tuyaux et des câbles

Taux de rétreint et certifications

Gaines thermorétractables sans adhésif
  • Rapports de rétreint allant de 2:1 à 4:1
  • Nombreux choix de couleurs
  • Différents niveaux de résistance aux flammes, à la chaleur, aux produits chimiques et aux dommages mécaniques.
  • Certification par diverses agences d'évaluation
  • Plusieurs produits sont offerts en versions ignifugée (FR)
  • La plupart des produits sont reconnus UL/certifiés CSA
  • Les nouvelles versions marquées permettent une identification facile
  • Disponibles en bobines et en longueurs de coupe non standard
  • Personnalisation des spécifications, des tolérances et des longueurs de coupe
  • Diamètres intérieurs non standard avant et après rétreint disponibles
  • Conforme aux normes AMS-DTL-23053 et MIL-PRF-46846

Spécifications des produits

Gaines thermorétractables sans adhésif

Flexibilité Article Température de fonctionnement (°C) Temp. min. (°C) Température min pour rétreint complet (°C) Rapport de rétreint
Très flexible

LSTT 

-40 à 125 [-40 à 257]

65

110

2:1

Très flexible SWFR X2 -30 à 125 [-22 à 257] 70 90 2:1
Très flexible SWFR X4 -30 à 125 [-22 à 257] 70 90 2:1
Très flexible Versafit

-55 à 135 [-67 à 275]

70

90

2:1

Très flexible

Versafit 3X

-55 à 135 [-67 à 275]

70

90

3:1

Très flexible

Versafit V2 

-30 à 125 [-22 à 257]

70

90

2:1

Très flexible

Versafit V4 

-30 à 125 [-22 à 257]

70

90

2:1

Flexible

BRST 

-40 à 120 [-40 à 248]

95

130

2:1

Flexible

CGPE 105

-70 à 105 [-94 à 221]

85

110

2:1

Flexible CGPT  

-40 à 135 [-40 à 275]

80

120

2:1

Flexible DCPT  

-55 à 135 [-67 à 275]

95

120

2:1

Flexible

RNF-100

-55 à 135 [-67 à 275]

95

121

2:1

Flexible

RNF-3000

-55 à 135 [-67 à 275]

80

120

3:1

Flexible

RP-4800

-55 à 135 [-67 à 275]

95

121

4:1

Flexible TUGA

-55 à 125 [-67 à 257]

85

110

2:1

Semi-rigide

CRN 

-55 à 135 [-67 à 275]

110

135

2:1

Semi-rigide

RT-3

-55 à 135 [-67 à 275]

110

135

2.5:1

Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables sans adhésif

Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables sans adhésif

Étanchéifier avec les gaines

Étanchéifier avec les gaines

Protéger avec les gaines

Protéger avec les gaines

Identifier avec les gaines

Identifier avec les gaines