Application
Solutions pour les applications de construction
Les équipements de construction sont soumis à certaines des conditions environnementales les plus difficiles et nos produits permettent de répondre à ces exigences.
Les systèmes électriques doivent prendre en charge les transmissions des données de puissance et de diagnostic dans toutes les conditions météorologiques, dans les opérations de construction en continu. Une défaillance d’un système électrique peut être coûteuse à diagnostiquer et l’équipement en panne peut être la cause d'opérations entières mises à l'arrêt. Les connecteurs de transport industriel et commercial TE répondent aux exigences de l’industrie de la construction et sont conçus pour résister aux défis d’une utilisation non-stop et par tous les temps. Les principaux produits comprennent :
Connecteurs HD30
Résistances montées en surface
Connecteurs DT
Capteur de pression robuste
Résistances traversantes
Connecteurs AMPSEAL 16
Résistance à montage sur châssis
Connecteurs AMPSEAL
Résistance de trimmer
Connecteurs HDP20
Potentiomètres
Connecteurs DRC
Connecteurs DTHD
Connecteurs DTM
Connecteurs DTP
Connecteurs HD10
Connecteurs STRIKE
Boîtier EEC
Connecteurs HDB
Heavy Duty Sealed Connector Series
Connecteurs LEAVYSEAL
Interrupteurs à bouton-poussoir
Interrupteurs à levier
Interrupteurs à bascule
Connecteurs HD30
Les caractéristiques du HD30 incluent une option de raccordement et débranchement rapide et de verrouillage par baïonnette, d’un montage sur cloison à trou unique, de joints en silicone et d’un système de contact avec insertion/retrait arrière.

Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Connecteurs DT
Les connecteurs DT offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité robuste. Les points forts de la conception DT incluent en option le montage sur collerette, les agencements à plusieurs broches, des coûts réduits et la flexibilité de conception.

Capteur de pression robuste
Le capteur de pression hydraulique M9100 mesure des pressions de fluide allant jusqu’à 700 bars dans des conditions extrêmes dans les applications hydrauliques. La conception robuste et les performances fiables du M9100 répondent aux besoins de détection de pression des applications intensives.

Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Connecteurs AMPSEAL 16
Les connecteurs AMPSEAL 16 ont été conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des applications industrielles, récréatives et agricoles tout-terrain et robustes.

Résistance à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Connecteurs AMPSEAL
Nos connecteurs AMPSEAL offrent une fiabilité renforcée, une utilisation facile et une étanchéité environnementale avancée dans les applications lourdes. Ils sont disponibles dans des fiches de câble et des embases pour montage sur circuit imprimé conçues pour résister aux applications à haute température.

Résistance de trimmer
Une résistance de trimmer est un type de résistance variable ou de potentiomètre réglable permettant d'ajuster, régler et calibrer les circuits. Elle est conçue pour ne jamais être vue ni réglée par l’utilisateur de l’appareil.

Connecteurs HDP20
Les connecteurs DEUTSCH HDP20 sont des connecteurs classés robustes, étanches à l’environnement, à boîtier composite et à broches multiples. Le boîtier thermoplastique composite est conçu pour les applications où les produits chimiques peuvent endommager un boîtier de connecteur.

Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Connecteurs DRC
Les connecteurs DRC rectangulaires étanches à l’environnement offrent des dispositions de contact de 24, 40, 50, 60, 64, 70, 76 et 80 cavités et acceptent des contacts de taille 12, 16 et 20. Plusieurs options de montage sont disponibles, notamment en ligne, montage à collerette et montage PCB.

Connecteurs DTHD
Les connecteurs DTHD sont des connecteurs de borne unique conçus pour les applications lourdes. Faciles à installer, étanches à l’environnement et de taille compacte, ils sont une autre possibilité à un prolongateur simple et facile à entretenir sur le terrain. Les connecteurs DTHD sont disponibles en trois tailles, transportent de 25 à 100 ampères et peuvent être montés ou utilisés en ligne.

Connecteurs DTM
Les connecteurs DTM sont la réponse à toutes vos applications de jauge à fil plus petites. Le connecteur DTM offre au concepteur la possibilité d’utiliser plusieurs contacts de taille 20, chacun d’une capacité continue de 7,5 ampères, à l’intérieur d’un seul boîtier.

Connecteurs DTP
Les connecteurs DTP sont la solution pour vos besoins d’application d’alimentation. S’appuyant à la fois sur les points forts de la conception DT et DTM, la gamme de connecteurs DTP a été développée pour répondre au besoin de connecteurs à ampérage plus élevé, multi-broches et peu coûteux.

Connecteurs HD10
Le HD10 est une série de connecteurs cylindriques thermoplastiques étanches à l’environnement et offre des agencements de 3 à 9 cavités. Les connecteurs HD10 sont disponibles en ligne ou à collerette et acceptent les contacts de taille 12 ou 16, ou une combinaison de contacts de taille 16 et 4.

Connecteurs STRIKE
Les connecteurs de notre série STRIKE comportent un système de verrouillage à levier et sont conçus pour les applications d’équipements à usage intensif. La série étanche à l’environnement propose deux boîtiers robustes de tailles différentes qui acceptent des contacts de tailles 20 à 16 avec des agencements à 32 et 64 cavités.

Boîtier EEC
Les boîtiers de circuits imprimés compactes de TE acceptent les embases qui s'enclenchent. Le boîtier est doté de collerettes à montage traversant de chaque côté, ainsi que d’une ventilation en option. Conçus avec de l’espace pour accueillir une ou plusieurs interfaces de connecteur DT ou DTM, les embases comportent des broches à 90°.

Connecteurs HDB
Le HDB est conçu pour fournir une déconnexion d’urgence entre les machines et les implémentations qui nécessitent des connexions électriques. La fiche HDB est conçue pour rompre la connexion avant d’endommager le système de câblage.

Heavy Duty Sealed Connector Series
Le connecteur Heavy Duty Sealed Connector Series est conçu pour les vibrations élevées et les températures extrêmes et avec des matériaux inflammables dans les applications automobiles.

Connecteurs LEAVYSEAL
Les connecteurs LEAVYSEAL ont été développés pour répondre aux exigences strictes du secteur des camions. Cette série entièrement étanche combine les avantages des bornes AMP MCP éprouvées avec une conception robuste et un accouplement facile des connecteurs multipositions.

Interrupteurs à bouton-poussoir
Un interrupteur à bouton-poussoir est un commutateur non verrouillable ou instantané qui provoque un changement temporaire de courant dans un circuit électrique lorsque vous appuyez sur le bouton. Un ressort ramène l’interrupteur à sa position d’origine immédiatement après.

Interrupteurs à levier
Un interrupteur à levier est un type d’interrupteur électrique qui est actionné en déplaçant un levier d’avant en arrière pour ouvrir ou fermer un circuit électrique.

Interrupteurs à bascule
Un interrupteur à bascule est un interrupteur électrique qui bascule d’avant en arrière. Il est actionné par une palette, une bascule standard ou une bascule double.

Le catalogue TE de bornes et connecteurs pour le transport industriel et commercial comprend plus de 250 pages de présentations de séries, des instructions pratiques utiles et des spécifications techniques détaillées. Les informations détaillées couvrent les connecteurs AMPSEAL, AMPSEAL 16, DIN circulaire, DEUTSCH, Heavy Duty Sealed Connector Series, LEAVYSEAL et Superseal 1.0, les contacts, les outils et les accessoires robustes.
TE Connectivity (TE) est un leader mondial dans la prise en charge des équipements et applications de plus en plus complexes et sophistiqués d’aujourd’hui. Notre gamme complète de capteurs, bornes, connecteurs, relais et solutions de mobilité hybride et électrique robustes est conçue pour résister aux conditions difficiles du secteur tout-terrain.

Application
Solutions pour les applications de construction
Les équipements de construction sont soumis à certaines des conditions environnementales les plus difficiles et nos produits permettent de répondre à ces exigences.
Les systèmes électriques doivent prendre en charge les transmissions des données de puissance et de diagnostic dans toutes les conditions météorologiques, dans les opérations de construction en continu. Une défaillance d’un système électrique peut être coûteuse à diagnostiquer et l’équipement en panne peut être la cause d'opérations entières mises à l'arrêt. Les connecteurs de transport industriel et commercial TE répondent aux exigences de l’industrie de la construction et sont conçus pour résister aux défis d’une utilisation non-stop et par tous les temps. Les principaux produits comprennent :
Connecteurs HD30
Résistances montées en surface
Connecteurs DT
Capteur de pression robuste
Résistances traversantes
Connecteurs AMPSEAL 16
Résistance à montage sur châssis
Connecteurs AMPSEAL
Résistance de trimmer
Connecteurs HDP20
Potentiomètres
Connecteurs DRC
Connecteurs DTHD
Connecteurs DTM
Connecteurs DTP
Connecteurs HD10
Connecteurs STRIKE
Boîtier EEC
Connecteurs HDB
Heavy Duty Sealed Connector Series
Connecteurs LEAVYSEAL
Interrupteurs à bouton-poussoir
Interrupteurs à levier
Interrupteurs à bascule
Connecteurs HD30
Les caractéristiques du HD30 incluent une option de raccordement et débranchement rapide et de verrouillage par baïonnette, d’un montage sur cloison à trou unique, de joints en silicone et d’un système de contact avec insertion/retrait arrière.

Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Connecteurs DT
Les connecteurs DT offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité robuste. Les points forts de la conception DT incluent en option le montage sur collerette, les agencements à plusieurs broches, des coûts réduits et la flexibilité de conception.

Capteur de pression robuste
Le capteur de pression hydraulique M9100 mesure des pressions de fluide allant jusqu’à 700 bars dans des conditions extrêmes dans les applications hydrauliques. La conception robuste et les performances fiables du M9100 répondent aux besoins de détection de pression des applications intensives.

Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Connecteurs AMPSEAL 16
Les connecteurs AMPSEAL 16 ont été conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des applications industrielles, récréatives et agricoles tout-terrain et robustes.

Résistance à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente un noyau en céramique moulé dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Connecteurs AMPSEAL
Nos connecteurs AMPSEAL offrent une fiabilité renforcée, une utilisation facile et une étanchéité environnementale avancée dans les applications lourdes. Ils sont disponibles dans des fiches de câble et des embases pour montage sur circuit imprimé conçues pour résister aux applications à haute température.

Résistance de trimmer
Une résistance de trimmer est un type de résistance variable ou de potentiomètre réglable permettant d'ajuster, régler et calibrer les circuits. Elle est conçue pour ne jamais être vue ni réglée par l’utilisateur de l’appareil.

Connecteurs HDP20
Les connecteurs DEUTSCH HDP20 sont des connecteurs classés robustes, étanches à l’environnement, à boîtier composite et à broches multiples. Le boîtier thermoplastique composite est conçu pour les applications où les produits chimiques peuvent endommager un boîtier de connecteur.

Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Connecteurs DRC
Les connecteurs DRC rectangulaires étanches à l’environnement offrent des dispositions de contact de 24, 40, 50, 60, 64, 70, 76 et 80 cavités et acceptent des contacts de taille 12, 16 et 20. Plusieurs options de montage sont disponibles, notamment en ligne, montage à collerette et montage PCB.

Connecteurs DTHD
Les connecteurs DTHD sont des connecteurs de borne unique conçus pour les applications lourdes. Faciles à installer, étanches à l’environnement et de taille compacte, ils sont une autre possibilité à un prolongateur simple et facile à entretenir sur le terrain. Les connecteurs DTHD sont disponibles en trois tailles, transportent de 25 à 100 ampères et peuvent être montés ou utilisés en ligne.

Connecteurs DTM
Les connecteurs DTM sont la réponse à toutes vos applications de jauge à fil plus petites. Le connecteur DTM offre au concepteur la possibilité d’utiliser plusieurs contacts de taille 20, chacun d’une capacité continue de 7,5 ampères, à l’intérieur d’un seul boîtier.

Connecteurs DTP
Les connecteurs DTP sont la solution pour vos besoins d’application d’alimentation. S’appuyant à la fois sur les points forts de la conception DT et DTM, la gamme de connecteurs DTP a été développée pour répondre au besoin de connecteurs à ampérage plus élevé, multi-broches et peu coûteux.

Connecteurs HD10
Le HD10 est une série de connecteurs cylindriques thermoplastiques étanches à l’environnement et offre des agencements de 3 à 9 cavités. Les connecteurs HD10 sont disponibles en ligne ou à collerette et acceptent les contacts de taille 12 ou 16, ou une combinaison de contacts de taille 16 et 4.

Connecteurs STRIKE
Les connecteurs de notre série STRIKE comportent un système de verrouillage à levier et sont conçus pour les applications d’équipements à usage intensif. La série étanche à l’environnement propose deux boîtiers robustes de tailles différentes qui acceptent des contacts de tailles 20 à 16 avec des agencements à 32 et 64 cavités.

Boîtier EEC
Les boîtiers de circuits imprimés compactes de TE acceptent les embases qui s'enclenchent. Le boîtier est doté de collerettes à montage traversant de chaque côté, ainsi que d’une ventilation en option. Conçus avec de l’espace pour accueillir une ou plusieurs interfaces de connecteur DT ou DTM, les embases comportent des broches à 90°.

Connecteurs HDB
Le HDB est conçu pour fournir une déconnexion d’urgence entre les machines et les implémentations qui nécessitent des connexions électriques. La fiche HDB est conçue pour rompre la connexion avant d’endommager le système de câblage.

Heavy Duty Sealed Connector Series
Le connecteur Heavy Duty Sealed Connector Series est conçu pour les vibrations élevées et les températures extrêmes et avec des matériaux inflammables dans les applications automobiles.

Connecteurs LEAVYSEAL
Les connecteurs LEAVYSEAL ont été développés pour répondre aux exigences strictes du secteur des camions. Cette série entièrement étanche combine les avantages des bornes AMP MCP éprouvées avec une conception robuste et un accouplement facile des connecteurs multipositions.

Interrupteurs à bouton-poussoir
Un interrupteur à bouton-poussoir est un commutateur non verrouillable ou instantané qui provoque un changement temporaire de courant dans un circuit électrique lorsque vous appuyez sur le bouton. Un ressort ramène l’interrupteur à sa position d’origine immédiatement après.

Interrupteurs à levier
Un interrupteur à levier est un type d’interrupteur électrique qui est actionné en déplaçant un levier d’avant en arrière pour ouvrir ou fermer un circuit électrique.

Interrupteurs à bascule
Un interrupteur à bascule est un interrupteur électrique qui bascule d’avant en arrière. Il est actionné par une palette, une bascule standard ou une bascule double.

Le catalogue TE de bornes et connecteurs pour le transport industriel et commercial comprend plus de 250 pages de présentations de séries, des instructions pratiques utiles et des spécifications techniques détaillées. Les informations détaillées couvrent les connecteurs AMPSEAL, AMPSEAL 16, DIN circulaire, DEUTSCH, Heavy Duty Sealed Connector Series, LEAVYSEAL et Superseal 1.0, les contacts, les outils et les accessoires robustes.
TE Connectivity (TE) est un leader mondial dans la prise en charge des équipements et applications de plus en plus complexes et sophistiqués d’aujourd’hui. Notre gamme complète de capteurs, bornes, connecteurs, relais et solutions de mobilité hybride et électrique robustes est conçue pour résister aux conditions difficiles du secteur tout-terrain.