![生産用 3D プリンティングのヒーロー バナー](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/story-hero-rendition/3d4p-story-hero-1024-400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
3D プロダクション プリンティングがお客様の課題にお応えします
試作品の製造から量産まで
3D プリンティングや積層造形製造 (AM) は迅速な試作品製作でよく知られていますが、3D プリンティングは生産用途ではまだ広く使用されていません。 TE Connectivity(TE) の生産プロセス用 3D プリンティング (3D4P) は、最新の材料 (AM) と技術を採用し、エアロスペースおよび防衛コンポーネント用の複雑な部品を迅速に製造します。TE Connectivity の 3D4P は、コネクタ・バックシェル・クランプ・光ファイバ ブレークアウトなどの幅広い製品と形状に対し、従来の製造上の制約のない多品種少量生産ソリューションの利点を提供します。
最小限の手間、最大の柔軟性
AM は直接製造方式として、CAD データから直接オブジェクトを作成する工具不要の方法を採用しています。 エアロスペース用途に適した燃焼性・発煙性・毒性 (FST) 感光性樹脂など、特定の樹脂またはフィラメント材料の層を互いに接着することで、深い空洞や曲率半径の小さな内面角を伴う複雑な形状を形成します。なめらかさについては、使用している AM 技術に応じてミクロン単位で解像度を測定できます。高速生産、後処理、品質保証を 1 つの製造セルで実施できる場合があり、生産がさらに合理化されます。TE の 3D4P を使用すると、コンピューター数値制御 (CNC) 機械加工、射出成形、またはインベストメント鋳造なしで、コンポーネントを製造できます。部品と組み立て時間が最小限に抑えられます。工具や最小発注数量は必要ありません。直接注文プロセス、3D4P は、在庫とセットアップのダウンタイムを解消し、リード タイムをさらに短縮できます。TE は、製造用 3D プリンティングを開拓してきた 30 年以上の経験に基づいて、AM 技術、樹脂、材料に関する深い理解をお客様のプロジェクトに提供します。現在の製品開発から将来の大量生産まで、3D4P がどのようにニーズに応えて市場の需要を満たすことができるかについては TE にお問い合わせください。
3D4P の優位点
- 最小発注数量は不要
- 生産ラインのダウンタイムを解消
- 組み立て工具は不要
- 数分で修正可能
- 生産から完成までの時間を大幅に短縮
- 燃焼性・発煙性・毒性 (FST) 感光性樹脂
- 在庫管理不要 – 高いコスト効果
主な対象用途
- 成形や機械加工が不可能な複雑な部品 (POLAMCO 90° バックシェル)
- モールドが経済的ではない少量生産
- 設計終了後に直ちに開発 (部品を生産に利用可能)
- 生産能力をゆっくりと増強可能。3D4P を使用して生産を開始し、後で数量が増えたときにモールドに投資
- 複雑なアセンブリでも 3D4P を使用して設計するとソリューションを 1 個または 1 回で印刷できるため、リードタイムとコストを削減可能