屋外環境用の高耐久アンテナ
屋外アンテナ、すなわち屋外環境での使用を目的とするアンテナには、環境に対応する高いレベルの定格と保護を必要とします。これらのアンテナは、屋内での使用では通常考慮されない、風・雨・氷・熱・振動・ほこりなどの要素の影響に耐えられる耐久性を備えています。
屋外アンテナは、屋外の局地的なワイヤレス LAN コネクティビティから高ゲイン アンテナによる長距離通信まで、さまざまな用途や目的に使用できます。 アンテナの使用目的や用途は、必要なアンテナの種類を決める上で重要です。たとえば、メートル単位の範囲における通信では小型の外付けアンテナを利用できますが、キロメートル単位の範囲が必要な通信でははるかに高ゲインのソリューションが必要になります。ローカル コネクティビティ用の小型無指向性アンテナから高ゲイン 八木/対数周期アンテナまで、当社の屋外定格のアンテナのラインナップには、ほとんどの用途に対応できるソリューションがあります。
注目の製品
屋外アンテナの種類
屋外 WLAN のコネクティビティ
屋外 WLAN システムは忙しい作業環境の多くでメリットがあります。建物や敷地の外にも迅速で安全な通信が実現します。この種の作業環境の例として、港湾があります。このシナリオでは広域のコネクティビティが必要であり、データは、船舶、車両、貨物の間で絶えず送受信されています。このネットワークの確立には、無指向性の基地局アンテナから指向性のパネル アンテナまで、複数のアンテナを使用できます。
専用セルラー ネットワーク
市民ブロードバンド無線サービス (CBR) 帯域の解放と可用性によって、企業は局地的な専用セルラー ネットワークの作成のためにセルラー スペクトル/周波数の小さいセグメントをライセンス許諾することができています。CBRSは、セルラー周波数を使用することによって極めて安全な高帯域幅ソリューションを提供します。アンテナ ソリューションは、短距離通信用の小型無指向性アンテナから、中距離通信用の基地局無指向性アンテナ、さらには長距離のソリューションに対応する高ゲインで極めて指向性の高い八木アンテナまで、さまざまです。