複数のフィッティング オプションに対応した取り付けが容易な流量スイッチ
TE Connectivity (TE) では、さまざまな液体向けの流量センサを製造しています。当社のインライン流量スイッチおよびセンサは、水管理・発電シャワー・セントラル ヒーティング システム・循環ポンプ保護・冷却・漏出検知などの用途向けに設計されており、多彩な取り付け方法によって簡単に取り付け可能です。
リードスイッチの信頼性を備えた流量検知。 TE の堅牢な真鍮ハウジング製流量スイッチは、熱湯および冷却飲料水に適した低流量タイプです。これらのセンサは通常適切に定められたれた水路内、すなわち流動媒体の中に直接取り付けられます。当社の流量スイッチは、水管理、発電シャワー、セントラル ヒーティング システム、循環ポンプ保護、冷却および漏出検知などの用途用に設計されています。リード スイッチの信頼性と、取り付けの容易さが特長です。材料には PPE・真鍮・および耐久性と素材の親和性のためにガラス充填 PPS を使用しています。
製品特徴:
TE の流量スイッチのラインナップが提供する各種機能
- 燃料・オイル・有機溶剤・沸騰水・酸・飲料水 (飲用水)・脱イオン水・アルコールなど、さまざまな液体に使用できるよう設計された多彩な流量スイッチ
- ねじ山付きフィッティング・圧縮フィッティング・銅管プロセス接続による直接接続など、据え付けを容易にする多彩なフィッティングをご用意
- 自動車・医療・産業用途での気体流量測定用途など、多彩な用途向けに設計された UL 94-HB 難燃性グレード適合製品を提供
- リード スイッチの信頼性と、取り付けの容易さが特徴