機器内用電線(SPEC 44 / SPEC 55):軍用規格および航空宇宙規格に準拠した設計

TE の機器内用電線は、軽量で信頼性が高く、耐摩耗性に優れています。TE の Raychem 材料科学および電子放射架橋技術は、過酷な環境の課題に対応するために、適切なバランスの特性を備えた幅広いワイヤおよびケーブル製品を支える基盤です。当社の SPEC 44(AS81044)および SPEC 55(AS22759)機器内用電線は、過酷環境用途全体で幅広く使用されています。

機器内用電線とは

機器内用電線(機器内用ケーブルまたはリード線とも呼ばれる)は、電子機器の低電流・低電圧の内部接続に使用される単芯絶縁電線です。航空宇宙および防衛用途において、TE Connectivity の Raychem SPEC 44 および SPEC 55 製品群は業界標準であり、重量とサイズを最小限に抑えながら、厳格な軍事仕様(MIL-W-22759、AS81044、AS22759)および NEMA HP3/HP4 要件を満たすように設計されています。 

製品の特長

機器内用ケーブル

信頼できるソリューション

  • 50 年以上にわたり、極小のリスクで航空機メーカに貢献
  • 耐久性と信頼性に優れた架橋押出材料
  • 耐摩耗性および耐機械的損傷性

 

性能および信頼性

  • 小型かつ軽量、ほぼすべての化学薬品と液体に対する耐性
  • 切断、被覆除去およびマーキングが容易
  • 高温および過酷環境用途に最適

用途

機器内用ケーブル

  •  航空電子機器および飛行制御システム
  •  計装およびセンサ接続
  •  衛星および宇宙船配線
  •  軍用地上車両
  •  UAV およびドローン

カタログ検索

章区切り

SPEC 44 と SPEC 55 の主な違い

特性     SPEC 44     SPEC 55         
温度定格    -65 ℃ ~ +150 ℃
-65 ℃ ~ +200 ℃
定格電圧 600 V 600V
重量 軽量 超軽量(最大 30 %軽量)
一次絶縁 放射線架橋 ETFE 二層構造(ETFE + 改質 XL-ETFE)
最適用途 一般航空宇宙用内部配線 高温領域および重量が重要な用途
規格 AS81044、MIL-W-22759/41、46
AS22759/80-91、NEMA HP3/HP4
章区切り