高性能なワイヤのオプション。 優れた高温特性と高性能を兼ね備えたワイヤ絶縁の必要性は、今日のプラットフォームできわめて重要な要因となっています。TE の新製品であるきわめてフレキシブル ワイヤ SHF-260 および FDR25S は、端子にかかる応力の削減や大径シェルの丸型コネクタにつきものの強い挿抜力の低減などの面で比類なく広範な特性を提供します。
SHF-260
- 押し出し成形フッ素系樹脂を全面的に採用した絶縁システム
- SAE-AS-22759/41 による試験で検証できる並外れた化学薬品耐性と液体耐性
- ASTM D1868 による試験で検証できる優れたコロナ放電耐性
- 最新の SAE-AS-22759 仕様に基づくアーク トラッキング耐性

FDR25S
- きわめてフレキシブルで小さい曲げ半径が可能なので複雑なルーティングに最適
- 押し出し成形のポリマー ノッチと耐摩耗性による機械的堅牢性
- 優れた振動安定性により、エンジン ルームでの長寿命稼動を実現
SPEC 80 Flexline
- 軽量アルミニウム導線により、重量を最大 40% 削減
- 銅線導体には柔軟性があるため、狭いスペースでも取り回しが簡単