二層構造接着剤付き熱収縮チューブによる湿気からの保護
二層構造熱収縮チューブは、高性能接着剤を使用して電気絶縁と機械的保護を実現すると同時に、湿度と腐食環境からも保護します。二層構造チューブ製品は、架橋加工された外部ジャケットと接着剤またはシーリングの内層で構成されています。取り付けの際は、接着剤またはシーリング ライニングが溶融して流れ、耐湿性のある保護バリアを形成します。このタイプのチューブには、接着剤の量を制御できることと安定した結果が得られることのほかに、AMS-DTL-23053 規格への準拠、UL 認可/CSA 認定取得済み、RoHS 準拠といったメリットがあります。
製品の特長
二層構造熱収縮チューブ
- 2:1 ~ 6:1 の収縮率
- さまざまな材料を接着可能な、高性能接着剤
- 多彩な色を選択可能
- 難燃性・耐熱性・耐化学薬品性・耐機械的損傷性を実現
- 数多くの試験機関により、認証/承認済み


製品バリエーション
二層構造熱収縮チューブ
-
DWFR チューブ
DWFR (二層構造難燃性) チューブは、基本的なヒート ガンから大量生産環境向けのコンベヤ付きオーブンまで、さまざまなタイプの加熱ツールを使用して簡単に取り付けることができます。
-
ATUM チューブ
コネクタ バックエンドのシーリング、分岐、コネクタからケーブルへの移行部など、さまざまな用途において環境的密閉および保護を提供します。
-
DWP-125 チューブ
柔軟性に優れた高収縮率の接着剤ライニングが施されたポリオレフィン チューブです。さまざまな電気用途を環境的に密閉して保護します。
-
TAT-125 チューブ
シンプルなインライン スプライスやバイメタル ジョイント、コンポーネントを密閉して液体・湿度・腐食に対する保護を提供する、接着剤ライニングが施された高柔軟性のポリオレフィン チューブ。
-
SCL チューブ
耐湿性や機械的保護を必要とするコンポーネント・スプライス・結線を密閉する、シーリングによりライニングが施された半硬質のポリオレフィン チューブ。
-
SCT チューブ
自動車のフード内環境における、自動車用ワイヤ スプライスおよびコンポーネントの絶縁・密閉に特化して設計された、接着剤ライニングが施された難燃性のある半硬質のポリオレフィン チューブ。
-
ES1000 チューブ
シースルー検査が必要とされるワイヤ スプライス・結線・コンポーネントの環境的密閉および電気絶縁に特化して設計された、接着剤ライニングが施された透明の半硬質 ポリオレフィン チューブ。
-
ES2000 チューブ
ワイヤ スプライス・結線・コンポーネントの環境的密閉および電気絶縁に特化して設計された、接着剤ライニングが施された半硬質のポリオレフィン チューブ。
-
DWHF チューブ
DWHF (二層構造ハロゲン フリー) チューブは、鉄道業界の厳しい要件である EN45545 規格 (火災に備えた高い難燃性と低い毒性および発煙性) に適合しています。
-
QSZH チューブ
自動車環境においてインライン スプライスの環境シーリングと機械的および電気的保護を提供するために設計された、ゼロハロゲンの二層構造熱収縮チューブ。
-
QS1500 チューブ
QS1500 二層構造チューブは、柔軟性の高い架橋された難燃性ポリオレフィン チューブで構成され、ホットメルト接着剤でコーティングされています。他の二層構造チューブより短い時間で取り付けることができ、自動車ハーネス市場やその他の過酷な環境での使用に適しています。
-
RBK-ILS/RBK-105/RBK-VWS/RBK-ESS/RBK-RTP
RBK は、自動車環境において電気スプライスを周囲環境から密閉するために設計された、二層構造の難燃性熱収縮チューブです。
-
DSPL チューブ
湿気にさらされる場所で電気スプライス、端子、その他の構成部品を周囲環境から密閉し、電気的に絶縁して保護するために特別に設計されています。
-
RPPM チューブ
RPPM は、溶融接着剤ライナーが一体的に接着されたフレキシブルな二層構造熱収縮チューブです。透明と黒色が用意されており、丈夫な外部ジャケットによって優れた機械的強度をもたらします。
-
AP-2000 チューブ
AP-2000 は、業界標準の金属パイプで使用するために設計されており、機械的負荷や湿気にさらされる自動車のパイプや燃料管を保護します。このチューブは、2 つ目のエンドナット フィッティングより前のまっすぐなパイプ部分に取り付けます。
熱収縮チューブ用の適用工具
ヒータ、オーブン、防水試験
-
効率的な熱収縮保護を実現する高度なツーリング
当社の熱収縮チューブ装置は、電気スプライスをシーリングして保護し、過酷な環境下の流体管理システムに機械的保護を提供します。幅広い用途にわたり、最適な加熱温度、性能、制御機能を提供して効率と品質の向上を促します。クリックしてラインナップをご覧ください。