![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/splices.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
ソリッド ワイヤおよびより線を確実にスプライス
当社では豊富なスプライス端子を取り揃え、銅製、アルミニウム製、それらの組み合わせによる単線やより線をスプライスできます。
30 AWG 単線銅製マグネット ワイヤまたは 4/0 標準アルミ製より線のいずれをスプライスする場合でも、当社は効果的なソリューションを提供します。 クリンプ、絶縁変位接続 (IDC) またはその他の種類のスプライス技術が適用された、手動または半自動、全自動機器から選択できます。当社の広範なオプションにより、OEM 用途の大量スプライスまたは小規模修理のスプライスのいずれかに関係なく、接続の信頼性およびコスト パフォーマンスが必要な用途における、お客様の要件に適合したスプライス端子を数多く提供しております。
スプライス端子
製品ファミリ
-
AMPLIVAR マグネット ワイヤ スプライス
マグネット ワイヤをそのワイヤ自体に、あるいはソリッド ワイヤまたはリードより線に結線できる AMPLIVAR スプライス。
-
CoolSplice コネクタ
さまざまな屋内および屋外照明、HVAC、建物の安全設備とセキュリティ システム、その他の電気的取り付けに対応する単芯電線を接続するために設計されたスプライス。
-
COPALUM スプライス
銅製の 10~3/0 ワイヤまたはアルミ製の 8~4/0 ワイヤへの結線に使用できる突合せおよびパラレル スプライス。
-
クリンプバンド スプライス
AMPLIVAR およびリード線オープン バレル スプライスのお買い得版。
-
オープン バレル スプライス
オープン バレルの状態で 2 本のワイヤをつなぎ合わせる圧着端子 (絶縁または非絶縁)。
-
Push グリップ ワイヤ コネクタ
電気設備用の絶縁スプライス コネクタ。
-
TERMI-FOIL スプライス
銅巻線の代わりにアルミニウム箔またはストリップを使用する設計の製品。
-
ツイスト スプライス ワイヤ コネクタ
絶縁電気結線のニーズに適合するよう色分けしたスプライス。
よくある質問
Q: 単線とより線はどう選びますか。
A: 最適な圧着性能を得るには、ストランド径が等しいより線を選びます。ストランド径が等しいより線は、最適なクリンプ着圧を確保し、クリンプ内の隙間を抑えます。しかし、実際にすべての用途にこれが当てはまるとは限らず、ストランド径が異なるより線や、単線を使用するケースも多くあります。詳しくは、営業担当者にお問い合わせください。
Q: ワイヤ サイズはどう選びますか。
A: ワイヤ サイズは一般的に、電流の要件によって決定します。用途によっても、必要な電線のサイズは異なります。接続ポイントではどの程度の電流か。連続電流か断続電流か。どのような環境影響をワイヤが受けるか。どのような温度要件か。これらの要件を確認することが、適切なワイヤ素材およびワイヤ サイズの選択に必要となります。