発電および配電に対応する設計

AMPOWER 端子およびスプライスは、高品質でシームレスな銅管で、優れた伝導率を発揮します。当社の特別なスズめっきプロセスによって腐食を防止し、無故障のサービスを提供します。特殊なダイ スタンプ プロセスは、銅製チューブを短くて強力な伝達部のある 2 倍厚の角型トングに変換します。これらの要素に開発された AMPOWER 端子のクリンプと組み合わせることで、優れた伝導率と優れた強度が生み出されます。TE では、圧縮圧着という、生産初期から量産後期のクリンプまで完全に機械的で制御可能な信頼性の高い技術により、ほかの圧着手法では一般的な可変要素 (溶融温度、フラックス合成、封入ガス、酸化など) を排除しています。

利点

AMPOWER

AMPOWER 端子およびスプライスは、発電および配電に最適です。したがって、発電機、モータ、溶接機などの連続運用の必要な電気設備が AMPOWER 製品の最適な利用例になります。また、他の用途には、コンピュータや周辺装置への電源装置の相互接続があります。
 
  • 汎用性: 圧着時にはより線ですが、AMPOWER 端子またはスプライス バレルではほぼ均質物質になります
  • 強度: AMPOWER 端子には、その用途に適した、振動に対する高い強度と抵抗力があります
  • 経済性: AMPOWER 全製品の重要な特性の 1 つは、その低い設置コストです
  • 伝導率: 耐腐食性と温度上昇
  • 検査のしやすさ: AMPOWER 端子およびスプライスのバレルには検査スロットが用意されています
  • 幅広いワイヤ サイズ: 端子の場合は 6 AWG ~ 1000 MCM (13 ~ 507 mm2)、スプライスの場合は最大 1500 (760 mm2) に対応しています

用途

  • 鉄道
  • 公共交通機関
  • 送電
  • ミル規格
  • オフ ハイウェイ
industrial-terminals-and-splices-navigator
産業機器用端子およびスプライス ナビゲータの詳細を見る

AMPOWER クイック ディスコネクト

AMPOWER クイック ディスコネクト端子は輸送業界での使用に特化して設計されています。大径のケーブルやリード線の非常に信頼性が高くて経済的な結線手段になるからです。長期の連続稼働と衝撃や振動にさらされるモータ、発電機、変圧器、その他多くの電気設備のさまざまな用途に好適です。

AMPOWER クイック ディスコネクトの概要
サンプル
購入前にぜひお試しください。当社のソリューションをご体験ください。
  1. 端子およびスプライス: つながる世界の基盤 (英語)

生産的の向上したつながる新しい世界では、産業オートメーションは基本を正しく理解することから始まります。端子とスプライスがエネルギ効率の改善と産業オートメーションにどのように役立つかをご覧ください。

カスタマー サービス フォーム
アイデアをイノベーションに。専門家にお問い合わせください。