コンタクタとは、本質的には過酷な環境下での使用に耐えるリレーの一種であり、通常は交換回線よりもはるかに少ない電力の回路によって制御されます。 特殊なリレーとも見なされますが、リレーとコンタクタの大きな違いは、コンタクタはより高い電流容量の用途で使用され、リレーはより低電流の用途で使用されることです。コンタクタは、通常、ノーマル オープン (NO) 端子に対応し、強烈なモータ電流を遮断するときのアークを抑制します。コンタクタは、5000 アンペア以上の電流と 100 kW 以上の高出力を扱うことができます。コンタクタにはさまざまな種類がありますが、最も一般的な用途は高電流負荷です。TE には、HVAC、電源、機関車、エレベータ制御およびモータ制御、航空宇宙および防衛、ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車、さらには充電システムなどの広範な用途に対応できるコンタクタの設計と製造に関する幅広い技術があります。 当社のコンタクタ ブランドには、Potter & Brumfield、 HARTMAN、 KILOVAC、 PRODUCTS UNLIMITED など、高性能スイッチング業界において最も評価の高い企業が含まれます。
TE Connectivity の AMP+ 高電圧コンタクタは、密閉シール済みで本質的に安全であり、ハイブリッド車と電気自動車の高電圧バッテリーと車両システムとの間で信頼性に優れた高速なスイッチングを実現します。AMP+ 高電圧コンタクタ 500-500L は、DC 900 V および 500 A の連続電流容量をコンパクトなパッケージで提供します。電流遮断能力は DC 320 V で 2,000 A です。 AMP+ 高電圧コンタクタは、ジェット戦闘機の技術から生まれました。過酷で爆発性のある動作環境であっても、長期間動作させていない間に端子を酸化させたり汚染させたりすることなく、電流のスイッチング機能を確実に提供します。開接点間で 12 kV の絶縁によってバッテリー システムの堅牢性を強化しています。AMP+ EVC 500 は、オプションの組み込み型マイクロコントローラやタイマーベースのコイル エコノマイザを前提として設計されています。AMP+ EVC 500L コンタクタには 12 V のコイルが備わっており、外部のエコノマイザを必要としないように設計されています。どちらにも、端子位置を監視するオプションの補助スイッチが用意されています。