![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/singlewallheatshrinktubing.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
絶縁・保護を迅速に提供
一層構造熱収縮チューブは、絶縁性能とストレイン リリーフ機能を備え、機械的損傷や摩耗からの保護を提供します。当社の熱収縮チューブは、テープの貼り付けやモールド成形などの標準的な絶縁方法に代わる、高機能の手法を提供します。チューブは、さまざまなサイズ・色・材料からお選びいただけます。加熱すると、被覆する部材のサイズと形状に合わせてチューブが収縮するため、すばやく簡単に取り付けることができます。
製品の特長
一層構造熱収縮チューブ
- シールド スプライス保護
- 電気絶縁
- ホースの機械的保護
- パイプのノイズ低減
- ファイン ゲージ ワイヤおよび光ファイバ ケーブルの絶縁およびストレイン リリーフ
- 屋外用途に湿気・かび・風化への耐性を提供
- 基材・パイプ・ホース・ケーブルの断熱
収縮率および試験
一層構造熱収縮チューブ
- 2:1 ~ 4:1 の収縮率
- 多彩な色から選択可能
- さまざまなレベルの難燃性・耐熱性・耐化学薬品性・耐機械的損傷性を提供
- 多くの試験機関により認証済み
- 多くの製品で難燃性 (FR) バージョンをご用意
- 大半の製品が UL 認可/CSA 認証を取得済み
- チューブに刻印があり、簡単に識別可能
- スプール長および規格外の切断長
- ご要望に応じてカスタマイズ可能な仕様・公差・切断長
- 規格外の伸張/収縮時内径にも対応
- AMS-DTL-23053 規格および MIL-PRF-46846 規格に適合
製品規格
一層構造熱収縮チューブ
柔軟性 | 製品 | 使用温度 (C) | 最低温度 (C) | 最低完全収縮温度 (C) | 収縮率 |
---|---|---|---|---|---|
非常に柔軟 | LSTT |
-40°C ~ +125°C (-40℉ ~ +257℉) |
65 |
110 |
2:1 |
非常にフレキシブル | SWFR X2 | -30°C ~ +125°C (-22℉ ~ +257℉) | 70 | 90 | 2:1 |
非常に柔軟 | SWFR X4 | -30°C ~ +125°C (-22℉ ~ +257℉) | 70 | 90 | 2:1 |
非常に柔軟 | Versafit | -55°C ~ +135°C (-67℉ ~ +275℉) |
70 |
90 |
2:1 |
非常に柔軟 | Versafit 3X |
-55°C ~ +135°C (-67℉ ~ +275℉) |
70 |
90 |
3:1 |
非常に柔軟 | Versafit V2 |
-30°C ~ +125°C (-22℉ ~ +257℉) |
70 |
90 |
2:1 |
非常に柔軟 | Versafit V4 |
-30°C ~ +125°C (-22℉ ~ +257℉) |
70 |
90 |
2:1 |
柔軟 | BRST |
-40°C ~ +120°C (-40℉ ~ +248℉) |
95 |
130 |
2:1 |
柔軟 | CGPE 105 |
-70°C ~ +105°C (-94℉ ~ +221℉) |
85 |
110 |
2:1 |
柔軟 | CGPT | -40°C ~ +135°C (-40℉ ~ +275℉) |
80 |
120 |
2:1 |
柔軟 | DCPT | -55°C ~ +135°C (-67℉ ~ +275℉) |
95 |
120 |
2:1 |
柔軟 | RNF-100 |
-55°C ~ +135°C (-67℉ ~ +275℉) |
95 |
121 |
2:1 |
柔軟 | RNF-3000 |
-55°C ~ +135°C (-67℉ ~ +275℉) |
80 |
120 |
3:1 |
柔軟 | RP-4800 |
-55°C ~ +135°C (-67℉ ~ +275℉) |
95 |
121 |
4:1 |
柔軟 | TUGA | -55°C ~ +125°C (-67℉ ~ +257℉) |
85 |
110 |
2:1 |
半硬質 | CRN |
-55°C ~ +135°C (-67℉ ~ +275℉) |
110 |
135 |
2:1 |
半硬質 | RT-3 |
-55°C ~ +135°C (-67℉ ~ +275℉) |
110 |
135 |
2.5:1 |
熱収縮装置
ヒーター、オーブン、防水試験
-
効率的な熱収縮保護を実現する高度なツーリング
当社の熱収縮チューブ装置は、電気スプライスをシーリングして保護し、過酷な環境下の流体管理システムに機械的保護を提供します。幅広い用途にわたり、最適な加熱温度、性能、制御機能を提供して効率と品質の向上を促します。クリックしてラインナップをご覧ください。