加速度計は、デバイスまたはシステムの加速度や振動を測定します。 物理的には、加速度計はフレームに接続されたスプリングのおもりと考えることができます。フレームが動いたときに、引き伸ばされたスプリングが質量を動かせるほど十分なエネルギーを発するまで、質量は静止したままです。加速度計は、基本的に、圧電 (AC 応答) 加速度計と MEMS ベース (DC 応答) 加速度計 の 2 種類です。
圧電加速度計
AC 応答
電圧型の圧電は、高レベル出力および広帯域幅を持つ、最も一般的な加速度計の設計です。当社では、従来の 3 線式または 2 線式 (IEPE) 構成の電圧型加速度計を提供しています。
チャージ型圧電加速度計は、高温環境で衝撃と振動を測定します。高温での操作機能に加え、高品質の帯電増幅器と併用すると、チャージ型加速度計は動的な範囲拡張性を提供します。
MEMS 加速度計
DC 応答
速度、変位運動を正確に測定するためには、加速度計または DC 応答付きが必要です。MEMS 技術および最新のアナログおよびデジタル ASIC を実装する当社の DC 加速度計は、高い性能と優れた価値をお届けします。すべての製品は EAR99 および RoHS に準拠しています。