テスト エンジニアやメンテナンス リーダーは、試験能力の構築とレガシープログラムを監視する際、コストやリスクを管理する必要があります。 世界中の航空宇宙および防衛関連の組織は、新しい RF 技術やワイヤレス技術を習得して取り入れることを絶えず求められ続けています。同時に、新規で予算のない企業や政府からの指令にも対応しています。さらに、当初の計画を大幅に過ぎた古いテスト機器の管理も任されています。TE の RF ケーブル アセンブリは、幅広い周波数の同軸およびマイクロ同軸フィッティングに対応するため、またお客様ごとの運用ニーズに応えるために、事前に組み立てられた状態で出荷されます。信号損失が低く、反射損失値および安定性に優れたこれらのケーブル アセンブリを使用することで、幅広い用途で測定および監視を正確に行えるようになります。
新製品: 特長
高周波 RF ケーブル アセンブリ 70GHz
- 正確で一貫した性能
- 過酷な環境下での使用に耐えるねじ式嵌合
- 広範な配線ネットワーク
- 業界最高のカスタマー サポートと FAE サポート
- 他社をしのぐ低価格と短納期
- 幅広いニーズに対応した広範なポートフォリオ
![70 Ghz RF ケーブル アセンブリ](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/70ghz-rf-cable-assemblies.jpg)
マイクロ同軸 RF ケーブル アセンブリ製品
TE のマイクロ同軸リセプタクルおよびケーブル アセンブリは当社のアンテナと組み合わせることができ、エンドツーエンドの RF ソリューションを競争力のある価格で実現します。これらの製品は、優れた電気性能を備え、幅広い用途においてプリント基板に対する信頼性の高い RF またはワイヤレス接続を行います。これらの用途は、民生機器・インフォテインメント・医療システム・スマート ホーム アプライアンスなど多岐にわたります。TE のグローバルな拠点とエンジニアリングや製造に関する専門知識によって、サンプルと大量生産製品を迅速に入手いただけます。
![マイクロ同軸 RF ケーブル アセンブリ製品](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/micro-coaxial-rf-cable-assemblies.jpg)
高周波 RF ケーブル アセンブリ製品
TE の新しい高周波 RF コネクタとテスト ケーブル アセンブリは最大 67 GHz をサポートし、計測機器などの要求の厳しい用途で必要とされる安定した高性能を実現します。この新しい RF 製品ラインは、業界で最高の性能を備えた製品の 1 つであり、挿入損失と VSWR が非常に低くなっています。これらの製品は、競争力に優れた価格設定と短納期でかつ迅速に入手いただけます。
![高周波 RF ケーブル アセンブリ製品](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/high-frequency-rf-cable-assemblies.jpg)
各種用途
RF ケーブル アセンブリ
- 電気通信
- ワイヤレス接続
- スマートフォン