![Intercontec モータ接続コネクタ](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/story-hero-rendition/Intercontec-product-overview-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
モータ接続
INTERCONTEC コネクタは、お客様の要件にお応えする高い信頼性と設置の容易さを備えたソリューションを提供します。電源、信号、データ、またはそれらすべての組み合わせのいずれを接続する場合でも、TE の INTERCONTEC コネクタは、お客様の用途に合わせてカスタマイズされたソリューションを提供し、ダウンタイムを短縮して生産性を高めます。
TE の INTERCONTEC コネクタは多種多様な幅広いソリューションを提供し、接続を容易にします。 INTERCONTEC コネクタを使用することで、高い互換性を備え、さまざまな組み合わせで使用できるモジュール型装置を設計できます。電源、信号、データ、またはそれらすべての組み合わせのいずれを接続する場合でも、これらのコネクタ ソリューションは、お客様の用途に合わせたカスタム ソリューションを提供します。プラグ アンドプレイ機能を特長とするこれらのコネクタは、容易で迅速な設置が可能なほか、故障した部品は電気技術者でなくても容易に交換できます。組み立てはツールなしでも可能で、特に革新的なクラウン クランプによって容易になっており、シールド メッシュは未加工のままにできます。革新的な 1/8 クイック ロック システムに対応した INTERCONTEC コネクタでは、設置に要する時間を大幅に短縮でき、設置の際に間違いが発生するリスクを低減できます。信頼性に富んだ性能により、ダウンタイムの短縮を助け、モータの用途にこれまで以上の生産性を実現できます。
特長
- 最大 IP66/67、オプションで最大 IP68/69
- 回転式ハウジング
- 高速ロック システム
- EMC/EMV 標準 - 360 度 EMC シールド結線
- -20 ~ 130°C
利点
- これらのコネクタを使用することで、高い互換性を備え、さまざまな組み合わせで使用できるモジュール型装置の設計が可能
- 電源、信号、データ、またはそれらすべてを組み合わせた用途に合わせてカスタマイズされたソリューション
- すぐに簡単に設置でき、プラグ アンド プレイ機能により電気技術者でなくても部品が故障したら簡単に交換可能
- 工具なしで組み立て可能
- 設置時間の短縮
- 現場での設置時の間違いの低減
- 高い信頼性により、ダウンタイムが短縮され、モータ用途の生産性を向上
リファレンスおよびソリューション ガイド
INTERCONTEC コネクタ製品ラインナップ
-
INTERCONTEC 製品
クイック リファレンス ガイド (英語)
-
INTERCONTEC 製品
クイック リファレンス ガイド (ドイツ語)
-
モータ接続
ソリューション ガイド (韓国語)
-
モータ接続
ソリューション ガイド (英語)
![divider](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
パワー コネクタ
極めて優れた耐久性: INTERCONTEC のパワー コネクタは、ドライブ モータ、スピンドル ドライブ、およびサーボモータの回転速度を確実に上昇させ、始動/停止操作を容易に処理できます。極めて過酷な環境においても、最大 630 V の電圧と最大 200 A の電流が継続的な動作で安全に伝送されます。TE のパワー コネクタのサイズは M15 から M58 まで揃っています。915、917、923、958 のシリーズがあります。以下からパワー コネクタ カタログをダウンロードしてご覧ください。
![INTERCONTEC パワーコネクタ](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/in-ac-intercontec-power-connectors-620x300.jpg)
![divider](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
ハイブリッド コネクタ
最高速のその先へ! このコネクタは、互いに独立してシールドしたデータ素子とさまざまな構成オプションを備えており、お客様の要件に合わせてカスタマイズできます。ハイブリッド コネクタのサイズは M23 から M40 まで揃っています。723 と 740 シリーズがあります。以下からハイブリッド コネクタ カタログをダウンロードしてご覧ください。
![Intercontec ハイブリッド コネクタ](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/in-ac-intercontec-hybrid-connectors-620-300.jpg)
![divider](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
シグナル コネクタ
信号の伝送、モータの制御、 信号の伝送、モータの制御、あるいは複雑な装置の機能の監視のいずれにも、INTERCONTEC コネクタ シリーズ 615、617、623、627 が最適です。TE のシグナル コネクタのサイズは M15 から M27 まで揃っています。以下からシグナル コネクタ カタログをダウンロードしてご覧ください。
![Intercontec シグナル コネクタ](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/in-ac-intercontec-signal-connectors-620x300.jpg)
![divider](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
コンフィギュレータ
INTERCONTEC コンフィギュレータ
-
独自の INTERCONTEC コネクタの構成
オンライン コンフィギュレータでコネクタのタイプを選択し、必要な形状、ハウジング、端子などを構成することで、必要な INTERCONTEC 製品が簡単にわかります。また、ここから組み立て要領書とデータ シートにアクセスすることもできます。
![divider](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Intercontec コネクタについて
![Intercontec コネクタ](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/ind-intercontec-benefits-EN-620x300.jpg)
所要スペースの削減
小型化の傾向が顕著になるに伴い、スペースの重要性がますます高くなっています。スモール フォーム ファクタの Itec と Ytec のコネクタ シリーズにより、設置高さを抑えたソリューションを実現できます。接続はコネクタを押し込むだけ、取り外しは 1/8 回転の操作だけで完了します。Htec コネクタは、電源、信号、データを 1 つのコネクタで扱います。3 種類のコネクタを別々に用意する必要がないので、これまでよりも大幅な省スペースを実現できます。また、モータ側に回転可能なリセプタクルを使用することで、便宜性と柔軟性に優れたケーブル接続が可能で、配線の角度に制限された接続を排除できます。
設置コストの削減
TE の Intercontec コネクタ ハウジングは±115 °の範囲で回転できるので、ケーブルとの優れた接続性を提供します。また、工具を使用せずに端子を挿入できるので、柔軟性と便宜性が得られ、迅速で容易なコネクタの設置が可能になります。複数の用途で接続を設ける必要がある場合は、迅速な嵌合で得られる時間短縮とコスト削減の効果はめざましいものになります。耐振動性と堅牢性に優れたこれらの接続により、生産に発生する不要なダウンタイムを排除できます。分散した設置環境では、サーボドライブのデイジー チェーン接続により、ケーブルの長さとコストを削減することもできます。
設置時間の短縮
Speedtec ロック システムは、これまでの嵌合システムと比較して設置時間を 1/3 に短縮したロック システムを実現しています。自己引き込み式の嵌合と触覚主導の設計により、接続部を直接目視できない環境やスペースが限られている環境でも目視せずにコネクタを接続できます。コネクタ ハウジングには補足記号があるので、誤接続を防止できます。Speedtec ロック システムは、さまざまなサイズのパワー コネクタ、信号コネクタ、ハイブリッド コネクタに用意されています。このシステムには、標準のネジロック システムとの後方互換性があり、振動が激しい環境でテスト済みです。
![divider](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
お問い合わせ
詳しい製品情報をご希望でしょうか。または詳しい技術情報が必要でしょうか。あるいは当社の専門家との話し合いをご希望ですか。ぜひ当社までお問い合わせください。
Bernrieder Str.15
94559 Niederwinkling
Germany
電話 +49 9962 20 02-0
ファックス +49 9962 20 02-70
intercontec@te.com
詳しい製品情報をご希望でしょうか。または詳しい技術情報が必要でしょうか。あるいは当社の専門家との話し合いをご希望ですか。ぜひ当社までお問い合わせください。
詳しい製品情報をご希望でしょうか。または詳しい技術情報が必要でしょうか。あるいは当社の専門家との話し合いをご希望ですか。ぜひ当社までお問い合わせください。
詳しい製品情報をご希望でしょうか。または詳しい技術情報が必要でしょうか。あるいは当社の専門家との話し合いをご希望ですか。ぜひ当社までお問い合わせください。
詳しい製品情報をご希望でしょうか。または詳しい技術情報が必要でしょうか。あるいは当社の専門家との話し合いをご希望ですか。ぜひ当社までお問い合わせください。
詳しい製品情報をご希望でしょうか。または詳しい技術情報が必要でしょうか。あるいは当社の専門家との話し合いをご希望ですか。ぜひ当社までお問い合わせください。
当社パートナー
![divider](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)