TEは、RJ45、RJ11、RJ25をはじめ、幅広い種類のモジュラージャックとプラグを提供しています。 これらのモジュラージャックとプラグは安全で信頼性に優れた入出力接続を確立するために設計されています。CAT3/CAT4/CAT5/CAT5e/CAT6/CAT6A/CAT6e対応など、多くの選択肢の中から選択できます。当社のモジュラージャックとプラグの多くは、独自のロック システムを備え、嵌合ミスおよび衝撃や振動による不慮の切断を防止します。一体構造のコンパクトなシールド型および非シールド型プラグは、端子装填済みで用意されています。省スペース型の簡単な組み立てソリューションにより、設計の柔軟性が向上します。これらのコネクタは、データ通信・コンシューマ デバイス・産業機器など、さまざまな用途でご利用いただけます。
柔軟な時間短縮ソリューション
TEのモジュラージャックとプラグ製品を使用することにより、柔軟に時間短縮ができます。サーバや高密度ルータでは、従来の RJ45 Ethernet リンクの半分のスペースで実装できる7 mm 極間ピッチ RJ Point 5 コネクタで、貴重なスペースを節約できます。ロボットやドライブなどの産業環境では、100 N の張力に耐えるように設計され、独自のロック システムを備えたインダストリアル ミニ I/O コネクタによって、優れた耐振動性と信頼性が実現します。また、従来の RJ45 プラグと比較してスペースを約 75% 節約します。産業用制御装置では、自動ワイヤ切断機能を搭載した現場取り付け型の RJ45 Cat6A コネクタによって、現場でのスムーズな取り付けと最適な性能が実現します。TE のモジュラージャックとプラグは、過酷な環境で確実に動作する製造ソリューションによって、EMI 性能の向上を図り、システムの帯域幅を拡張します。