![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/adm-te-p-clamp-470x445.png)
次世代型アセンブリを実現
TE Connectivity (TE) P クランプは、ケーブル ハーネスを取り付けるための軽量、迅速、効率的なソリューションを提供します。10 種類の TE P クランプ サイズは、21 種類の AS21919 P クランプ サイズのすべてのケーブル直径に対応しています。TE P クランプは軽量で、短時間で取り付け可能なため、標準の AS21919 P クランプよりも適用コストを抑えることができます。
カタログのダウンロード
特徴
迅速
• 標準の AS21919 P クランプよりも短時間で取り付けが可能
• クイック ロック機能により、オペレータが必要に応じてクランプをすばやく開閉可能
• ハードウェア フリー ロック機構により FOD (異物残渣) リスクを最小限に低減
フレキシブル
• 取り付けとクランピングの機能が分かれているため、柔軟なモジュラ式のアセンブリ プロセスが可能
• 高性能な PEEK 材料により、重量を増やさずに強度を維持
• 10 種類の TE P クランプ サイズで 21 種類の標準 AS21919 P クランプ サイズと同じ範囲に対応
• 標準 AS21919 P クランプと比較して軽量化を実現
人間工学に基づく設計
• 工具不要のロック/ロック解除機能により、ハーネスの取り付けと調整を迅速かつ快適に行える
• オペレータの作業が楽になることで、サイクル タイムを短縮
適用事例
• 民間航空
• ミリタリ航空宇宙
• ミリタリおよび海上艦船
• 産業車両
• 鉄道
• 自動車