タイミング、制御および保護リレー

当社の AGASTAT ラインナップには、インダストリアル リレー、過酷な環境下での使用に耐える電気機械リレー、電気タイミング リレー、制御リレー、保護リレーなどの広範な製品があります。当社の AGASTAT リレーは、パルス計数タイマーから限定販売のマルチモード、マイクロプロセッサ ベースのタイマーまで多岐にわたり、この特殊な分野における 50 年以上の研究開発の実績が活かされています。

利点

AGASTAT リレー

  • 比類のない空圧式時間の精度と信頼性、過酷な使用条件における卓越した経済性と信頼性。 
  • 使用電圧範囲は 6 ~ 550 AC/DC V、時間調整範囲は 0.1 秒 ~ 60 分です。
  • 商用および原子力規格準拠のオフ遅延型とオン遅延型リレーをご用意。
  • 幅広い汎用の時間遅延リレーおよび磁石ラッチ制御リレーをご用意。  
  • MDR ロータリー リレーにより、特殊用途における衝撃と振動に優れた耐久性と耐性が実現します。リレーは、定格電流最大 10 A のスイッチング、4 ~ 24 極、ラッチ オプションが 2 種類のサイズ (直径 2.5 インチ、4 インチ) で用意されています。MDR リレーにも汎用製品があります。
下記は代表的な製品画像を使用しているため、実際とは異なる場合があります。